730 EJ

Ramstyrda dumprar med tre axlar 730 EJ

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C13
Cat® C13
Nominell nyttolast
30 ton (US)
27.1 t
Rågad (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Översikt

Utrustad för att klara just dina unika transportbehov

Cat® 730 EJ kommer med en hytt i världsklass. Konstruktionen har vidareutvecklats med hjälp av global förarfeedback för ökad förarkomfort och enklare användning. Bland förbättringarna ingår nya reglage, skyddsfunktioner för transmission, lyfthjälpsystem, avancerat automatiskt kontrollsystem för dragkraft, stabilitetshjälpsystem som varnar om maskinen riskerar att välta samt ett bränsleeffektivt ECO-läge.

Produktspecifikation för 730 EJ

Motormodell Cat® C13 Cat® C13
Bruttoeffekt (SAE J1995) 375 hp 280 K/W
Nettoeffekt (SAE J1349) 367 hp 274 K/W
Motoreffekt – ISO 14396 370 hp 276 K/W
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 6.2 tum 157 mm
Slagvolym 762.8 tum³ 12.5 l
Obs! (1) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) Angiven effekt är testad vid 1 800 rpm. Angiven effekt är testad vid 1 800 rpm.
Obs! (3) Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare efterbehandling och fläkt på lägsta varvtal. Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare efterbehandling och fläkt på lägsta varvtal.
Obs! (4) Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 274 kW (367 hk) enligt SAE:s referensförhållanden. Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 274 kW (367 hk) enligt SAE:s referensförhållanden.
Obs! (5) Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014.
Obs! (6) Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cat SCR-system måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue®- eller API-certifieringar. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cat SCR-system måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue®- eller API-certifieringar.
Ingen effektreducering behövs under 12500 ft 3810 m
Max. bruttovridmoment (SAEJ1995) 1579 lbf ft 2141 N·m
Max. nettovridmoment (SAE J1349) 1564 lbf ft 2120 N·m
Varvtal för högsta vridmoment 1200 rpm 1200 rpm
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EUstegV Cat C13 Cat C13
Emissioner 730 EJ uppfyller emissionsnormer Tier 4 Final och steg V. 730 EJ uppfyller emissionsnormer Tier 4 Final och steg V.
Nominell nyttolast 30 ton (US) 27.1 t
Rågad (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
Struken 17.7 yd³ 13.5 m³
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. • Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,1 kg (2,4 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1 716 ton (1 891 short tons) koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. • Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,1 kg (2,4 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1 716 ton (1 891 short tons) koldioxid.
Framåt - 1,6 5 km/h 8 km/h
Framåt - 3,2 9 km/h 15 km/h
Framåt - 3 14 km/h 22 km/h
Framåt - 4 21 km/h 34 km/h
Framåt – 5 29 km/h 47 km/h
Framåt – 6 34 km/h 55 km/h
Bakåt - 1,6 6 km/h 9 km/h
Hytt, invändigt 72 dB(A) 72 dB(A)
Obs! (1) Den dynamiska ljudnivån för föraren är 72 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. Mätningen utfördes vid 70 % av kylfläktarnas maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på kylfläkten. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Den dynamiska ljudnivån för föraren är 72 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. Mätningen utfördes vid 70 % av kylfläktarnas maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på kylfläkten. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen.
Obs! (2) Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt, eller om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt, eller om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning.
Framaxel – tom 34723 lb 15750 kg
Mellanaxel – tom 12214 lb 5540 kg
Bakaxel – tom 11707 lb 5310 kg
Totalt – tom 58643 lb 26600 kg
Framaxel – tillåten arbetslast 1433 lb 650 kg
Mellanaxel – tillåten arbetslast 29156 lb 13225 kg
Bakaxel – tillåten arbetslast 29156 lb 13225 kg
Totalt – tillåten arbetslast 59745 lb 27100 kg
Framaxel – lastad 35009 lb 15880 kg
Mellanaxel – lastad 41502 lb 18825 kg
Bakaxel – lastad 41017 lb 18605 kg
Totalt – lastad 117528 lb 53310 kg
Typ Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål
Utskjutningstid 12 s 12 s
Indragningstid 15 s 15 s
Bränsletank 108.8 gal (US) 412 l
DEF-tank 5.3 gal (US) 20 l
KYLSYSTEM 21.9 gal (US) 83 l
Hydrauliskt system 29.1 gal (US) 110 l
Motorns vevhus 10 gal (US) 38 l
Transmission 12.4 gal (US) 47 l
Slutväxlar/differential 33 gal (US) 125 l
Utgående överföringsväxellåda 6.3 gal (US) 24 l
Bromsar ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Hytt – FOPS ISO 3449 nivå II – 2005 ISO 3449 nivå II – 2005
Hytt – ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Styrning ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Vänddimensioner – styrvinkel – vänster/höger 45° 45°
Vänddimensioner – SAE vändradie 294 tum 7470 mm
Vänddimensioner – frigångsradie 318 tum 8075 mm
Vänddimensioner – inre radie 152 tum 3849 mm
Vänddimensioner – gångbredd 214 tum 5424 mm
Obs! Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 750/65 R25 Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 750/65 R25
Stopp till stopp 4,75 sekunder vid 60 rpm 4,75 sekunder vid 60 rpm
Hydraulgrävmaskiner: 349/352 – körcykler 4-5 4-5
Hydraulgrävmaskiner: 336 – körcykler 5-6 5-6
Hjullastare: 972/972 XE – körcykler 3-4 3-4
Hjullastare: 966/966 XE – godkända 4 4
Hjullastare: 962 – körcykler 4-5 4-5
Hjullastare: 950 – körcykler 5 5
Obs! En optimal systempassning ger dig en verklig produktivitetsfördel. 730 EJ passar perfekt till Cats hydraulgrävmaskiner 349/352 och 336 samt Cats hjullastare 972, 966, 962 och 950. Matchas last- och transportredskapen så ökas produktionen samtidigt som systemkostnaden per enhet flyttat material minskas. En optimal systempassning ger dig en verklig produktivitetsfördel. 730 EJ passar perfekt till Cats hydraulgrävmaskiner 349/352 och 336 samt Cats hjullastare 972, 966, 962 och 950. Matchas last- och transportredskapen så ökas produktionen samtidigt som systemkostnaden per enhet flyttat material minskas.
Hydraulgrävmaskiner: 336F/336F XE – vändor 5–6 5–6
Hydraulgrävmaskiner: 349F/349F XE – vändor 4–5 4–5
Hjullastare: 966M/966M XE – vändor 4 4
Hjullastare: 972M/972M XE – vändor 3–4 3–4
Hjullastare: 962M – vändor 4–5 4–5
Hjullastare: 950M – vändor 5 5

730 EJ Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Justerbara luftspjäll
  • Kombinerad växel- och utmatningsspak
  • Glasrutor:
    – fram, laminerade och tonade
    – sidor och bak, härdade och tonade
  • Luftkonditionering
  • Värmeaggregat och defroster samt fläkt med fyra hastigheter
  • Speglar: yttre
  • Övervakningssystem för maskindrift som omfattar:
    – åtgärdslampa
    – motorns oljetryck
    – primärstyrning
    – vänster och höger körriktningsvisare
    – helljus
    – kylvätsketemperatur
    – varvräknare
    – parkeringsbroms
    – bränslenivå
    – transmissionsoljetemperatur
    – bromssystem
    – transmissionslåsning
    – ejektorkontroll
    – hydraulsystem
    – laddningssystem
    – retarder
    – växellådsfel
    – system för dragkraftsreglering
    – lampa för motorkontroll
  • LCD-skärm:
    – varselindikator
    – vald växel och körriktning
    – växelläge eller automatväxling
    – drifts- och underhållshandbok (OMM)
    – primärstyrningsfel (varning)
    – bältesvarning
    – varning för nödstyrningsfel
    – DPF-regenereringsfilter (dieselpartikelfilter)
    – förberedd för maskinsäkerhetssystem (MSS)
    – nödstyrningsdrivkälla aktiv
    – timmätare
    – retarder aktiv
  • Säten:
    – Förare: Fullt justerbart, luftfjädrat
    – Instruktör: Stoppat och försett med midjebälte
  • Nödstyrning – elektrohydraulisk
  • Förvaring:
    – mugghållare
    – flaskhållare
    – fack under sätet
    – dörrfack
    – fack bakom förarsätet
    – klädkrok
  • Solskydd
  • Lutningsbar och utdragbar ratt
  • Pekskärm med video från den bakåtriktade kameran
  • Rullbälte: Förarsätet och extrasätet
  • Öppningsbara tonade fönster på båda sidor
  • Vindrutetorkare och -spolare, två hastigheter, intervall (fram)

TEKNIK

  • Product Link™, mobilnät PLE643
  • Cat Detect med Stability Assist

EL OCH BELYSNING

  • Batterier (två), underhållsfria
  • Elsystem: 24 volt 10 A, omvandlare från 24 V till 12 V
  • Signalhorn
  • Belysningssystem:
    – i hytten
    – två strålkastare
    – två breddmarkeringar
    – två backljus
    – arbetsbelysning
    – två stopp-/bakljus
    – Främre och bakre körriktningsvisare
  • Huvudbrytare
  • Fjärrstartuttag (exklusive kablar)

DRIVLINA

  • Automatväxling sex växlar framåt och en bakåt
  • Cat C13-motor
  • Cats modul för rena emissioner (CEM) och paket för efterbehandling av avgaser
  • Differentialer: Standard med automatiska kopplingsförsedda längs-och tväraxelmonterade differentialspärrar
  • Dubbla kretsar i oljebad, inkapslade bromsar – alla hjul
  • Fördröjare: Motorkompressionsbroms
  • Drivning med tre axlar, sex hjul

SÄKERHET

  • Backvarningssignal
  • Backkamera
  • ROPS-/FOPS-certifierad hytt (skyddsstruktur mot vältning/skyddsstruktur mot fallande föremål)

SKYDDSANORDNINGAR

  • Bakruta
  • Kylare
  • Vevhus
  • Främre spillskydd för dumperkorg

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Stänkskydd: monterade i hjulhus och kaross, går att hänga upp vid transport
  • S∙O∙S-provtagningsventiler
  • Däck, sex 750/65 R25, radial
  • Skydd mot vandalisering: Låsbara lock
  • Ljuddämpning (standard i vissa länder*)
    *EU-länderna plus Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz, Turkiet och Storbritannien.
  • Hydraulisk lastramp

730 EJ Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Speglar, uppvärmda, elmanövrerade
  • Säkerhetsbälte för föraren, fyrpunkt
  • Stereoradiosystem med Bluetooth®
  • Säte, uppvärmt/kylt

TEKNIK

  • Cat-nyttolastövervakningssystem
  • Product Link, dubbel PLE683

EL OCH BELYSNING

  • Elektrisk motorblockvärmare
  • Starttillsats för kall väderlek
  • Eterstart
  • Varningsljus med blinkande lysdioder
  • Arbetsbelysning på hyttens tak

TILLVALSUTRUSTNING

  • Autosmörjsystem för automatisk smörjning av lager
  • Kylvätska för kall väderlek -51°C (- 60°F)
  • Avgasuppvärmd lastkorg
  • Maskinsäkerhetssystem (MSS)
  • Snabbtankning
  • Bränsletillsats – förhindrar vaxutfällning
  • Hjulkilar

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Detect med Stability Assist

    Cat Detect med Stability Assist ökar medvetenheten kring maskinstabiliteten under drift genom att föraren varnas om maskinen närmar sig en farlig vinkel, vilket i slutändan ger förbättrad maskinsäkerhet och drifttid.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Detect med Stability Assist ökar medvetenheten kring maskinstabiliteten under drift genom att föraren varnas om maskinen närmar sig en farlig vinkel, vilket i slutändan ger förbättrad maskinsäkerhet och drifttid.

Upptäck tekniken
  • Cat Detect – säkerhetssystem för förare (DSS)

    Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

Upptäck tekniken
  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload för ramstyrda dumprar

    Med Cat® Production Measurement kan nyttolastvägningen ske i realtid för att hjälpa föraren optimera fraktpotentialen och maximera produktiviteten. Automatisk spårning hjälper arbetsplatsledningen att övervaka och styra produktionen, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med Cat® Production Measurement kan nyttolastvägningen ske i realtid för att hjälpa föraren optimera fraktpotentialen och maximera produktiviteten. Automatisk spårning hjälper arbetsplatsledningen att övervaka och styra produktionen, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Upptäck tekniken
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 730 EJ med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar

730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar

730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar

730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar

730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar

730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar
730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar
730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar
730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar
730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar

360 View
360 View

Se aktuella erbjudanden för  730 EJ

Visa fler erbjudanden