730

Ramstyrda dumprar med tre axlar 730

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C13B
Cat® C13B
Nominell nyttolast
31 ton (US)
28 t
Rågad (SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

Översikt

Effektiv produktivitet

Öka din transport- och tippkapacitet med vår ramstyrda dumper Cat® 730. Med sin nyttolastkapacitet på hela 31 ton kan den utöka din produktivitet rejält, särskilt på mindre arbetsplatser. Med cykelmatchning mot grävmaskiner och lastare från Cat kan du transportera mer material effektivt och enklare.

Fördelar

TILLFÖRLITLIGA PRESTANDA

Den omkonstruerade dumperkorgen ger enklare lastning och maximal nyttolast, medan C13B-motorn levererar den kraft du behöver i kombination med obeveklig tillförlitlighet.

INBYGGD SÄKERHET

Utformad för säker och bekväm åtkomst
med service från marknivå och Dynamic Rollover Protection som ansätter bromsarna vid behov för minska risken för vältning.

HÖGRE TOTAL EFFEKTIVITET

Ställ enkelt in arbetsparametrar som korghöjd och hastighetsbegränsning för maskinen, samtidigt som du uppnår upp till 16 % högre bränsleeffektivitet och flyttar mer jord per bränsleenhet.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

BEPRÖVAD DRIFTSÄKERHET

BEPRÖVAD DRIFTSÄKERHET

        
  • Cat C13B ger höga maskinprestanda i en mängd olika tillämpningar.
  •     
  • Högre tillförlitlighet tack vare gemensamma delar i en okomplicerad konstruktion med lång livslängd.
  •     
  • Emissionshanteringen har minimal inverkan på prestanda för utmärkt respons och gott om kraft.
  •     
  • Motorns fördröjare med kompressionsbroms förbättrar både respons och kraft när du behöver ta dig ner för sluttningar.
  •     
  • Efterbehandlingen sänker emissionerna, inklusive 80 % mindre NOx.
VÄRDE OCH HÅLLBARHET PÅ LÅNG SIKT

VÄRDE OCH HÅLLBARHET PÅ LÅNG SIKT

        
  • Alla konstruktioner och komponenter är väl beprövade med utförliga tester och omfattande kundfeedback.
  •     
  • Den avancerade upphängningen möjliggör högre hastighet över ojämn terräng med minskad stötupptagning.
  •     
  • Den främre upphängningen kan pendla ±6 grader för bekväm körning.
  •     
  • Ramarna är utformade för att hantera vridkrafter, minska påkänningarna på ramleden och optimera upphängningsgeometrin.
  •     
  • De är dessutom robotsvetsade för maximal hållbarhet.
  •     
  • Den omkonstruerade dumperkorgen har försetts med en förstärkt övre kant på sidorna.
UPPNÅ HÖGRE PRODUKTIVITET

UPPNÅ HÖGRE PRODUKTIVITET

        
  • Avancerad automatisk dragkraftsreglering (AATC) motverkar hjulslirning och ger maximal dragkraft och produktivitet. Systemet är helt automatiskt och kräver inga åtgärder från föraren.
  •     
  • Med begränsningsläget för korghöjden kan föraren ställa in en övre och lägre höjd för högre cykeleffektivitet och för att se till att maskinen inte överskrider gränserna för arbetsplatsen.
  •     
  • Automatisk retarderstyrning (ARC) hanterar fördröjaren utan åtgärder från föraren. Helt automatiskt, 100 % av tiden.
  •     
  • Den assisterade lyftregleringen gör det möjligt att automatiskt tippa och sänk dumperkorgen med ett enkelt reglage.
  •     
  • Den kombinerade lyft- och transmissionsspaken, exklusiv för Caterpillar, placerar flera reglage på transmissionsspaken för att ge enkel och intuitiv kontroll över växlar och lyftfunktioner, vilket minskar förarens interaktioner med upp till 50 %.
  •     
  • Korguppvärmning som tillval kan innebära bättre avlastning av material i specifika tillämpningar.
KRAFTFULL EFFEKTIVITET

KRAFTFULL EFFEKTIVITET

        
  • Ekonomiläget minskar bränsleförbrukningen utan att inverka på produktiviteten och kan aktiveras med en enda knapp.
  •     
  • Nästa generations konstruktion ger bättre bränsleekonomi och håller nere underhållskostnaderna, med samma fantastiska kraft och respons.
  •     
  • Innovativa luftbehandlingssystem optimerar luftflödet och förbättrar kraften och bränsleeffektiviteten.
  •     
  • Avancerade MEUI™-C-spridarplattformar (mekaniskt aktiverad elektronisk enhetsinsprutning) hanterar ökade insprutningstryck och mer exakta bränsleflöden.
ARBETA BEKVÄMT

ARBETA BEKVÄMT

        
  • Hytten är utformad för att göra alla aspekter av maskinens drift så enkla som möjligt för föraren.
  •     
  • Touchknapparna underlättar för föraren och snabbvalsratten ger intuitiv kontroll över det uppdaterade gränssnittet på pekskärmen.
  •     
  • Som tillval kan du få ett system med fyra kameror som förbättrar förarens sikt runt maskinen, medan det inbyggda detekteringssystemet ger både visuella och ljudbaserade varningar för att indikera föremål i närheten.
  •     
  • Rattstången skjutas framåt och bakåt och lutas så att den passar just dig. Tack vare den justerbara rattstången kan föraren finjustera läget för optimal ergonomi, särskilt viktigt under långa skift eller i ojämn terräng.
  •     
  • Enkla, intuitiva reglage och skärmar innebär att föraren kan fokusera på att hantera maskinen på ett säkert sätt och samtidigt upprätthålla produktiviteten.
  •     
  • Med pekskärmen är det enkelt att övervaka och ställa in systemen.
  •     
  • Hantera handsfreesamtal med Bluetooth®-stereon som finns som tillval.
  •     
  • Klimatanläggningen styrs nu via huvudskärmen, med reglage på snabbvalsratten eller via pekskärmen för extra smidighet.
  •     
  • Hytten har flera smarta förvaringslösningar för vardagliga föremål, så att föraren kan hålla utrymmet bekvämt och organiserat.
TEKNIK SOM FÅR JOBBET GJORT

TEKNIK SOM FÅR JOBBET GJORT

        
  • Integrerade system ger dig möjlighet att fatta snabba, välgrundade beslut för att maximera effektiviteten, öka produktiviteten och sänka kostnaderna.
  •     
  • Product Link™ ansluter trådlöst till maskinen så att du kan övervaka plats, timmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnostikkoder.
  •     
  • Förbättrad nyttolastövervakning ger föraren möjlighet att se vikt i realtid på den inbyggda displayen. Uppdaterade programvaror och givare ger data med hög precision.
  •     
  • Yttre indikatorlampor för nyttolast uppmärksammar lastaren på när den ska stanna vilket minskar risken för överbelastning av maskinen.
  •     
  • Stability Assist-programvaran rapporterar via VisionLink™, för att ge en bättre översikt över historiken om en vältning skulle inträffa.

Produktspecifikation för 730

Motormodell Cat® C13B Cat® C13B
Bruttoeffekt (SAE J1995) 375 hp 280 K/W
Nettoeffekt (SAE J1349) 367 hp 274 K/W
Motoreffekt – ISO 14396 370 hp 276 K/W
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 6.2 tum 157 mm
Slagvolym 762.8 tum³ 12.5 l
Obs! (1) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) Angiven effekt är testad vid 1 800 rpm. Angiven effekt är testad vid 1 800 rpm.
Obs! (3) Tillgänglig nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. Tillgänglig nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal.
Obs! (4) Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 274 kW (367 hk) enligt SAE:s referensförhållanden. Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 274 kW (367 hk) enligt SAE:s referensförhållanden.
Obs! (5) Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 och Korea steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 och Korea steg V.
Obs! (6) Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cat SCR-system måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1:2006. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cat SCR-system måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1:2006. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar.
Ingen effektreducering behövs under 12500 ft 3810 m
Max. bruttovridmoment (SAEJ1995) 1579 lbf ft 2141 N·m
Max. nettovridmoment (SAE J1349) 1554 lbf ft 2107 N·m
Varvtal för högsta vridmoment 1200 rpm 1200 rpm
Nominell nyttolast 31 ton (US) 28 t
Rågad (SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
Struken 18.2 yd³ 13.9 m³
Bakläm, rågad SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
Bakläm, struken 19.1 yd³ 14.6 m³
Framåt - 1,6 5 km/h 8 km/h
Framåt - 3,2 9 km/h 15 km/h
Framåt - 3 14 km/h 22 km/h
Framåt - 4 21 km/h 34 km/h
Framåt – 5 29 km/h 47 km/h
Framåt – 6 34 km/h 55 km/h
Bakåt - 1,6 6 km/h 9 km/h
Obs! (1) Den dynamiska ljudnivån för föraren är 70 +/- 1 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. Mätningen utfördes vid 70 % av kylfläktarnas maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på kylfläkten. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Den dynamiska ljudnivån för föraren är 70 +/- 1 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. Mätningen utfördes vid 70 % av kylfläktarnas maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på kylfläkten. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen.
Obs! (2) Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt eller om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt eller om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning.
Framaxel – tom 31658 lb 14360 kg
Mellanaxel – tom 10340 lb 4690 kg
Bakaxel – tom 9833 lb 4460 kg
Totalt – tom 51831 lb 23510 kg
Framaxel – tillåten arbetslast 7165 lb 3250 kg
Mellanaxel – tillåten arbetslast 27282 lb 12375 kg
Bakaxel – tillåten arbetslast 27282 lb 12375 kg
Totalt – tillåten arbetslast 61729 lb 28000 kg
Framaxel – lastad 38823 lb 17610 kg
Mellanaxel – lastad 37622 lb 17065 kg
Bakaxel – lastad 37115 lb 16835 kg
Totalt – lastad 113560 lb 51510 kg
Typ Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål
Främre platta 0.28 tum 7 mm
Basplatta 0.51 tum 13 mm
Sidoplåtar 0.43 tum 11 mm
Bränsletank 106 gal (US) 400 l
DEF-tank 9 gal (US) 34 l
KYLSYSTEM 22 gal (US) 83 l
Hydrauliskt system 32 gal (US) 123 l
Motorns vevhus 11.4 gal (US) 43 l
Transmission 12.4 gal (US) 47 l
Slutväxlar/differential 33 gal (US) 125 l
Utgående överföringsväxellåda 7 gal (US) 25 l
Höjningstid 12 s 12 s
Sänkningstid 8 s 8 s
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Hytt – FOPS ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Hytt – ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Styrning ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Vänddimensioner – styrvinkel – vänster/höger 45° 45°
Vänddimensioner – SAE vändradie 294 tum 7470 mm
Vänddimensioner – frigångsradie 318 tum 8075 mm
Vänddimensioner – inre radie 153 tum 3879 mm
Vänddimensioner – gångbredd 210 tum 5332 mm
Obs! Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 23.5R25. Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 23.5R25.
Stopp till stopp 4,75 sekunder vid 60 rpm 4,75 sekunder vid 60 rpm
Hydraulgrävmaskiner: 350/352 – körcykler 4-5 4-5
Hydraulgrävmaskiner: 336 – körcykler 5-6 5-6
Hjullastare: 972/972 XE – körcykler 3-4 3-4
Hjullastare: 966/966 XE – godkända 4 4
Hjullastare: 962 – körcykler 4-5 4-5
Hjullastare: 950 – körcykler 5 5
Obs! En optimal systempassning ger dig en verklig produktivitetsfördel. 730 passar perfekt till Cats hydraulgrävmaskiner 350/352 och 336 samt hjullastarna 972, 966, 962 och 950. Matchas last- och transportredskapen så ökas produktionen samtidigt som systemkostnaden per enhet flyttat material minskas. En optimal systempassning ger dig en verklig produktivitetsfördel. 730 passar perfekt till Cats hydraulgrävmaskiner 350/352 och 336 samt hjullastarna 972, 966, 962 och 950. Matchas last- och transportredskapen så ökas produktionen samtidigt som systemkostnaden per enhet flyttat material minskas.

730 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Solskydd
  • Pekskärm med video från den bakåtriktade kameran
  • Justerbara luftspjäll
  • Övervakningssystem för maskindrift som omfattar:
    – åtgärdslampa
    – motorns oljetryck
    – primärstyrning
    – vänster och höger körriktningsvisare
    – helljus
    – kylvätsketemperatur
    – varvräknare
    – parkeringsbroms
    – bränslenivå
    – transmissionsoljetemperatur
    – bromssystem
    – transmissionslåsning
    – lyftreglage
    – hydraulsystem
    – laddningssystem
    – retarder
    – växellådsfel
    – system för dragkraftsreglering
    – lampa för motorkontroll
  • Säten:
    – Förare: Fullt justerbart, luftfjädrat
    – Instruktör: Stoppat och försett med midjebälte
  • Vindrutetorkare och -spolare, två hastigheter, intervall (fram)
  • LCD-skärm:
    – varselindikator
    – vald växel och körriktning
    – växelläge eller automatväxling
    – visning av drifts- och underhållshandbok (OMM)
    – varning vid primärstyrningsfel
    – bältesvarning
    – varning vid nödstyrningsfel
    – DPF-regenereringsfilter (dieselpartikelfilter)
    – nödstyrningsdrivkälla aktiv
    – timmätare
    – fördröjare aktiv
  • Speglar: yttre
  • Nödstyrning – elektrohydraulisk
  • Luftkonditionering
  • Glasrutor:
    – fram, laminerade och tonade
    – sidor och bak, härdade och tonade
  • Lutningsbar och utdragbar ratt
  • Kombinerad växel- och lyftspak
  • Förvaring:
    – mugghållare
    – flaskhållare
    – fack under sätet
    – dörrfack
    – fack bakom förarsätet
    – klädkrok
  • Öppningsbara tonade fönster på båda sidor
  • Rullbälte: Förarsätet och extrasätet
  • Värmeaggregat och defroster samt fläkt med fyra hastigheter

TEKNIK

  • Cat® Detect med Stability Assist
  • Product Link, mobilnät PLE643

EL OCH BELYSNING

  • Elsystem: 24 volt 10 A, omvandlare från 24 V till 12 V
  • Fjärrstartuttag (exklusive kablar)
  • Signalhorn
  • Belysningssystem:
    – i hytten
    – två strålkastare
    – två breddmarkeringar
    – två backljus
    – arbetsbelysning
    – två stopp-/bakljus
    – Främre och bakre körriktningsvisare
  • Huvudbrytare
  • Batterier (två), underhållsfria

DRIVLINA

  • CX31-transmission
  • Dubbla kretsar i oljebad, inkapslade bromsar – alla hjul
  • Fördröjare: Motorkompressionsbroms
  • Automatväxellåda med sex växlar framåt och en bakåt
  • Differentialer: Standard med automatiska kopplingsförsedda längs-och tväraxelmonterade differentialspärrar
  • Modul för rena emissioner (CEM) och paket för efterbehandling av avgaser
  • Cat C13B-motorn
  • Drivning med tre axlar, sex hjul

SÄKERHET

  • ROPS-/FOPS-certifierad hytt (skyddsstruktur mot vältning/skyddsstruktur mot fallande föremål)
  • Backvarningssignal
  • Backkamera

SKYDDSANORDNINGAR

  • Kylare
  • Bakruta
  • Främre spillskydd på dumperkorgen, integrerad del av korgen
  • Vevhus

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • S∙O∙S-provtagningsventiler
  • Däck, sex 23.5R25, radial
  • Stänkskydd: monterade i hjulhus och kaross, går att hänga upp vid transport
  • Ljuddämpning (standard i vissa länder*)
    *EU-länderna plus Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz, Turkiet och Storbritannien.
  • Skydd mot vandalisering: Låsbara lock

730 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Infrarött glas – hytt för hög omgivningstemperatur
  • Speglar, uppvärmda, elmanövrerade
  • Stereoradiosystem med Bluetooth®
  • Säte, uppvärmt/kylt
  • Förare, säkerhetsbälte, fyrpunkt
  • Solgardiner
  • Bakrutetorkare och -spolare, två hastigheter (bak)

TEKNIK

  • Cat-nyttolastövervakningssystem
  • Förarcoachning
  • Product Link, dubbel PLE683

EL OCH BELYSNING

  • Starttillsats för kall väderlek
  • Elektrisk motorblockvärmare
  • Eterstart
  • Varningsljus med blinkande lysdioder
  • Arbetsbelysning på hyttens tak

TILLVALSUTRUSTNING

  • Autosmörjsystem för automatisk smörjning av lager
  • Chassi (ingen korg) med lång hjulbas
  • Chassi (ingen korg) med standardmässig hjulbas
  • Korgfoder
  • Kylvätska för kall väderlek -51°C (- 60°F)
  • Avgasuppvärmd lastkorg
  • Bränsletillsats – förhindrar vaxutfällning
  • Hjulkilar
  • Däck, sex 750/65R25, radial
  • Snabbtankning
  • Bakläm av saxtyp

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Detect med Stability Assist ökar medvetenheten kring maskinstabiliteten under drift genom att föraren varnas om maskinen närmar sig en farlig vinkel, vilket i slutändan ger förbättrad maskinsäkerhet och drifttid.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med Cat® Production Measurement kan nyttolastvägningen ske i realtid för att hjälpa föraren optimera fraktpotentialen och maximera produktiviteten. Automatisk spårning hjälper arbetsplatsledningen att övervaka och styra produktionen, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 730 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

730 Ramstyrd dumper med tre axlar

730 Ramstyrd dumper med tre axlar

730 Ramstyrd dumper med tre axlar

730 Ramstyrd dumper med tre axlar

730 Ramstyrd dumper med tre axlar

730 Ramstyrd dumper med tre axlar
730 Ramstyrd dumper med tre axlar
730 Ramstyrd dumper med tre axlar
730 Ramstyrd dumper med tre axlar
730 Ramstyrd dumper med tre axlar