Hjulbas
| Standardhjulbas | 156.7 tum 3979 mm | 
| Lång hjulbas | 215.2 tum 5465 mm | 
Huvudspecifikationer
Cat® OEM 730-chassit är utrustat med ett system för automatisk dragkraftsreglering (ATC) under körning. APECS (Advanced Productivity Electronics Control Strategy) är en teknik som ger dig mjuka växlingar, bättre acceleration och högre produktivitet.
Cats chassin är alltid rätt val för specialiserade lastbilar (kol, sopor), vattentransporter, bränsle, smörjmedel, servicefordon, containerfordon, lastväxlare och andra maskiner. Specialfordon som dessa är otroligt värdefulla inom byggbranschen, industrier, avfalls- och materialhantering, gruvor och stenbrott över hela världen.
En unik kombinerad spak för lyftanordning och transmission gör körning enkel nog även för förare med mindre erfarenhet.
Tystare och rymligare hytt med förbättrad sikt hjälper förarna att arbeta mer produktivt under hela dagen.
Säkerhetsfunktioner bidrar till att öka förartryggheten genom att körningen blir säkrare – förebygger att maskinen välter och ger säkrare insteg till hytten.
| Standardhjulbas | 156.7 tum 3979 mm | 
| Lång hjulbas | 215.2 tum 5465 mm | 
| Nominell nyttolast | 38.9 ton (US) 35.3 t | 
| Motormodell | Cat® C13 Cat® C13 | 
| Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 | 375 hp 280 K/W | 
| Nettoeffekt – SAE J1349:2011 | 367 hp 274 K/W | 
| Cylinderdiameter | 5.1 tum 130 mm | 
| Slaglängd | 6.2 tum 157 mm | 
| Slagvolym | 762.8 tum³ 12.5 l | 
| Nettoeffekt – ISO 14396 | 370 hp 276 K/W | 
| Varvtal för högsta vridmoment | 1200 rpm 1200 rpm | 
| Max. bruttovridmoment (SAEJ1995) | 1579 lb/ft 2141 N·m | 
| Max. nettovridmoment (SAE J1349) | 1554 ft·lbf 2107 N·m | 
| Ingen effektreducering behövs under | 12500 ft 3810 m | 
| Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EUstegIV | Cat® C13 Cat® C13 | 
| Framåt - 1,6 | 5 km/h 8 km/h | 
| Framåt - 3,2 | 9 km/h 15 km/h | 
| Framåt - 3 | 14 km/h 22 km/h | 
| Framåt - 4 | 21 km/h 34 km/h | 
| Framåt – 5 | 29 km/h 47 km/h | 
| Framåt – 6 | 34 km/h 55 km/h | 
| Bakåt - 1,6 | 6 km/h 9 km/h | 
| Bränsletank | 108.8 gal (US) 412 l | 
| Kylsystem | 21.9 gal (US) 83 l | 
| Hydrauliskt system | 29.1 gal (US) 110 l | 
| Motorns vevhus | 10 gal (US) 38 l | 
| Transmission | 12.4 gal (US) 47 l | 
| Slutväxlar/differential | 33 gal (US) 125 l | 
| Utgående överföringsväxellåda | 6.3 gal (US) 24 l | 
| DEF-tank | 5.3 gal (US) 20 l | 
| Hytt, invändigt | 72 dB(A) 72 dB(A) | 
| Bromsar | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 | 
| Hytt – FOPS | ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II | 
| Hytt – ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 | 
| Styrning | ISO 5010:2019 ISO 5010:2019 | 
| Stopp till stopp | 4,75 sekunder vid 60 rpm 4,75 sekunder vid 60 rpm | 
| Vänddimensioner – inre radie | 153 tum 3879 mm | 
| Vänddimensioner – SAE vändradie | 294 tum 7470 mm | 
| Vänddimensioner – gångbredd | 210 tum 5332 mm | 
| Vänddimensioner – frigångsradie | 318 tum 8075 mm | 
| Vänddimensioner – styrvinkel – vänster/höger | 45 ° 45 ° | 
| Obs! | Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 23.5 R25. Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 23.5 R25. | 
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.
Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.