730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar
730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar
730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar
730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar
730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar
730 EJ, ramstyrd dumper med tre axlar
Bilder (5)

730 EJ Ramstyrda dumprar med tre axlar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C13B
Cat® C13B
Nominell nyttolast
30 ton (US)
27.1 t
Rågad (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

BEPRÖVAD DRIFTSÄKERHET

BEPRÖVAD DRIFTSÄKERHET

        
  • Cat C13B-motorn ger beprövad tillförlitlighet inom en mängd olika tillämpningsområden.
  •     
  • Det terrängbaserade varvtalsreglaget jämnar ut varvtalet när du kör i ojämn terräng för att förbättra körupplevelsen.
  •     
  • Högre tillförlitlighet tack vare gemensamma delar i en okomplicerad konstruktion med lång livslängd.
  •     
  • Emissionshanteringssystemet har minimal inverkan på prestanda för utmärkt respons och gott om kraft.
  •     
  • Motorns kompressionsbroms förbättrar både respons och kraft när du behöver ta dig ner för sluttningar.
  •     
  • Efterbehandlingen sänker emissionerna, inklusive 80 % mindre NOx.
UTÖKA DIN KAPACITET

UTÖKA DIN KAPACITET

        
  • Dumpern kan tippa och sprida materialet samtidigt som den rör sig, vilket minskar behovet av ytterligare utrustning för spridning och schaktning. Tippning under körning ger kortare cykeltider.
  •     
  • Att tömma lasten utan att höja lastkorgen ökar stabiliteten så att lasten kan spridas i lutning, på sluttningar och på mycket mjuka underlag, speciellt på deponier.
  •     
  • Dumpern kan tippa på platser med begränsad höjd, såsom under överhängande ledningar eller vid tunnelarbete och arbete under markplanet.
  •     
  • Tack vare lastkorgens konstruktion blir i princip inget material kvar vilket ökar produktiviteten, förbättrar bränsleeffektiviteten och sänker kostnaden per ton.
  •     
  • Ejektorbladet är tillverkat av höghållfast stål och använder en teknik liknande den som visat sig fungera så väl i Cats hjulburna motorschaktvagnar.
  •     
  • En trestegs, dubbelverkande höghastighetscylinder är speciellt konstruerad för horisontell montering och jämn lasttippning.
VÄRDE OCH HÅLLBARHET PÅ LÅNG SIKT

VÄRDE OCH HÅLLBARHET PÅ LÅNG SIKT

        
  • Alla konstruktioner och komponenter är väl beprövade med utförliga tester och omfattande kundfeedback.
  •     
  • Den avancerade upphängningen möjliggör högre hastighet över ojämn terräng samtidigt som stötupptagningen minskar.
  •     
  • Den främre upphängningen kan pendla ±6 grader för bekväm körning.
  •     
  • Ramarna är utformade för att hantera vridkrafter, minska påkänningarna på ramleden och optimera upphängningsgeometrin.
  •     
  • De är dessutom robotsvetsade för maximal hållbarhet.
UPPNÅ HÖGRE PRODUKTIVITET

UPPNÅ HÖGRE PRODUKTIVITET

        
  • Avancerad automatisk dragkraftsreglering (AATC) motverkar hjulslirning och ger maximal dragkraft och produktivitet. Systemet är helt automatiskt och kräver inga åtgärder från föraren.
  •     
  • Automatisk retarderstyrning (ARC) hanterar fördröjaren utan åtgärder från föraren. Helt automatiskt, 100 % av tiden.
  •     
  • Assisterat lyftreglage gör att lasten kan tippas automatiskt.
  •     
  • Den kombinerade lyft- och transmissionsspaken, exklusiv för Caterpillar, placerar flera reglage på transmissionsspaken, bland annat parkeringsbromsen, vilket minskar förarens interaktioner med upp till 50 %.
KRAFTFULL EFFEKTIVITET

KRAFTFULL EFFEKTIVITET

        
  • Ekonomiläget minskar bränsleförbrukningen utan att inverka på produktiviteten och kan aktiveras med en enda knapp.
  •     
  • Konstruktionen ger bättre bränsleekonomi och håller nere underhållskostnaderna, med samma fantastiska kraft och respons.
  •     
  • Innovativa luftbehandlingssystem optimerar luftflödet och förbättrar kraften och bränsleeffektiviteten.
  •     
  • Den fullt automatiska retarderstyrningen förebygger övervarvning av motorn och skyddar drivlinans komponenter, helt utan inblandning från föraren.
ARBETA BEKVÄMT

ARBETA BEKVÄMT

        
  • Rattstången skjutas framåt och bakåt och lutas så att den passar just dig. Tack vare den justerbara rattstången kan föraren finjustera läget för optimal ergonomi, särskilt viktigt under långa skift eller i ojämn terräng.
  •     
  • Enkla, intuitiva reglage och skärmar innebär att föraren kan fokusera på att hantera maskinen på ett säkert sätt och samtidigt upprätthålla produktiviteten.
  •     
  • Den rymliga hytten med säten positionerade för optimal sikt för förare och utbildare.
  •     
  • Med pekskärmen är det enkelt att övervaka och ställa in systemen.
  •     
  • Hantera handsfreesamtal med Bluetooth®-stereon som finns som tillval.
  •     
  • Klimatanläggningen styrs nu via huvudskärmen, med reglage på snabbvalsratten eller via pekskärmen för extra smidighet.
  •     
  • Hytten har flera smarta förvaringslösningar för vardagliga föremål, så att föraren kan hålla utrymmet bekvämt och organiserat.

Produktspecifikation för 730 EJ

Motormodell Cat® C13B Cat® C13B
Bruttoeffekt (SAE J1995) 361 hp 269 kW
Nettoeffekt (SAE J1349) 351 hp 262 kW
Motoreffekt – ISO 14396 370 hp 276 kW
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 6.2 tum 157 mm
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Obs! (1) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) Angiven effekt är testad vid 1 800 rpm. Angiven effekt är testad vid 1 800 rpm.
Obs! (3) Tillgänglig nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. Tillgänglig nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal.
Obs! (4) Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 262 kW (351 hp) enligt referensförhållanden från SAE. Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 262 kW (351 hp) enligt referensförhållanden från SAE.
Obs! (5) Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 och Korea steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 och Korea steg V.
Obs! (6) Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cat SCR-system måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1:2006. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cat SCR-system måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1:2006. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar.
Ingen effektreducering behövs under 12500 ft 3810 m
Max. bruttovridmoment (SAEJ1995) 1579 lbf ft 2141 N·m
Max. nettovridmoment (SAE J1349) 1564 lbf ft 2120 N·m
Varvtal för högsta vridmoment 1200 rpm 1200 rpm
Nominell nyttolast 30 ton (US) 27.1 t
Rågad (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
Struken 17.7 yd³ 13.5 m³
Framåt - 1,6 5 km/h 8 km/h
Framåt - 3,2 9 km/h 15 km/h
Framåt - 3 14 km/h 22 km/h
Framåt - 4 21 km/h 34 km/h
Framåt – 5 29 km/h 47 km/h
Framåt – 6 34 km/h 55 km/h
Bakåt - 1,6 6 km/h 9 km/h
Obs! (1) Den dynamiska ljudnivån för föraren är 72 ± 2 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. Mätningen utfördes vid 70 % av kylfläktarnas maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på kylfläkten. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Den dynamiska ljudnivån för föraren är 72 ± 2 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. Mätningen utfördes vid 70 % av kylfläktarnas maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på kylfläkten. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen.
Obs! (2) Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt, eller om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt, eller om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning.
Framaxel – tom 33356 lb 15130 kg
Mellanaxel – tom 12368 lb 5610 kg
Bakaxel – tom 11839 lb 5370 kg
Totalt – tom 57563 lb 26110 kg
Framaxel – tillåten arbetslast 1433 lb 650 kg
Mellanaxel – tillåten arbetslast 29156 lb 13225 kg
Bakaxel – tillåten arbetslast 29156 lb 13225 kg
Totalt – tillåten arbetslast 59156 lb 27100 kg
Framaxel – lastad 34789 lb 15780 kg
Mellanaxel – lastad 41524 lb 18835 kg
Bakaxel – lastad 40995 lb 18595 kg
Totalt – lastad 117308 lb 53210 kg
Typ Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål
Utskjutningstid 12 s 12 s
Indragningstid 15 s 15 s
Bränsletank 106 gal (US) 400 l
DEF-tank 9 gal (US) 34 l
KYLSYSTEM 21.9 gal (US) 83 l
Hydrauliskt system 32.5 gal (US) 123 l
Motorns vevhus 11.4 gal (US) 43 l
Transmission 12.4 gal (US) 47 l
Slutväxlar/differential 33 gal (US) 125 l
Utgående överföringsväxellåda 6.6 gal (US) 25 l
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Hytt – FOPS ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Hytt – ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Styrning ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Vänddimensioner – styrvinkel – vänster/höger 45° 45°
Vänddimensioner – SAE vändradie 294 tum 7470 mm
Vänddimensioner – frigångsradie 318 tum 8075 mm
Vänddimensioner – inre radie 148 tum 3749 mm
Vänddimensioner – gångbredd 214 tum 5424 mm
Obs! Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 750/65 R25 Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 750/65 R25
Stopp till stopp 4,75 sekunder vid 60 rpm 4,75 sekunder vid 60 rpm
Hydraulgrävmaskiner: 350/352 – körcykler 4-5 4-5
Hydraulgrävmaskiner: 336 – körcykler 5-6 5-6
Hjullastare: 972/972 XE – körcykler 3-4 3-4
Hjullastare: 966/966 XE – godkända 4 4
Hjullastare: 962 – körcykler 4-5 4-5
Hjullastare: 950 – körcykler 5 5
Obs! En optimal systempassning ger dig en verklig produktivitetsfördel. 730 EJ passar perfekt till Cats hydraulgrävmaskiner 350/352 och 336 samt hjullastarna 972, 966, 962 och 950. Matchas last- och transportredskapen så ökas produktionen samtidigt som systemkostnaden per enhet flyttat material minskas. En optimal systempassning ger dig en verklig produktivitetsfördel. 730 EJ passar perfekt till Cats hydraulgrävmaskiner 350/352 och 336 samt hjullastarna 972, 966, 962 och 950. Matchas last- och transportredskapen så ökas produktionen samtidigt som systemkostnaden per enhet flyttat material minskas.

730 EJ Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Justerbara luftspjäll
  • Kombinerad växel- och lyftspak
  • Glasrutor:
    – fram, laminerade och tonade
    – sidor och bak, härdade och tonade
  • Luftkonditionering
  • Värmeaggregat och defroster samt fläkt med fyra hastigheter
  • Speglar, yttre
  • Övervakningssystem för maskindrift som omfattar:
    – åtgärdslampa
    – motorns oljetryck
    – primärstyrning
    – vänster och höger körriktningsvisare
    – helljus
    – kylvätsketemperatur
    – varvräknare
    – parkeringsbroms
    – bränslenivå
    – transmissionsoljetemperatur
    – bromssystem
    – transmissionslåsning
    – ejektorkontroll
    – hydraulsystem
    – laddningssystem
    – retarder
    – växellådsfel
    – system för dragkraftsreglering
    – lampa för motorkontroll
  • LCD-skärm:
    – varselindikator
    – vald växel och körriktning
    – växelläge eller automatväxling
    – visning av drifts- och underhållshandbok (OMM)
    – varning vid primärstyrningsfel
    – bältesvarning
    – varning vid nödstyrningsfel
    – DPF-regenereringsfilter (dieselpartikelfilter)
    – nödstyrningsdrivkälla aktiv
    – timmätare
    – fördröjare aktiv
  • Säten:
    – Förare: Fullt justerbart, luftfjädrat
    – Instruktör: Stoppat och försett med midjebälte
  • Nödstyrning – elektrohydraulisk
  • Förvaring:
    – mugghållare
    – flaskhållare
    – fack under sätet
    – dörrfack
    – fack bakom förarsätet
    – klädkrok
  • Solskydd
  • Lutningsbar och utdragbar ratt
  • 10 tums pekskärm med bakåtriktad kamera från Cat®
  • Rullbälte: Förarsätet och extrasätet
  • Öppningsbara tonade fönster på båda sidor
  • Vindrutetorkare och -spolare, två hastigheter, intervall (fram)
  • Bakrutetorkare och -spolare, två hastigheter (bak)

TEKNIK

  • Product Link, mobilnät PLE643
  • Cat Detect med Stability Assist

EL OCH BELYSNING

  • Batterier (x2), underhållsfria
  • 24 V, omvandlare från 5 A, 24 V till 12 V
  • Signalhorn
  • Belysningssystem:
    – i hytten
    – två strålkastare
    – två breddmarkeringar
    – två backljus
    – arbetsbelysning
    – två stopp-/bakljus
    – Främre och bakre körriktningsvisare
  • Huvudbrytare
  • Fjärrstartuttag (exklusive kablar)

DRIVLINA

  • Automatväxellåda med sex växlar framåt och en bakåt
  • Cat C13B-motorn
  • Modul för rena emissioner (CEM) och paket för efterbehandling av avgaser
  • Differentialer: Standard med automatiska kopplingsförsedda längs-och tväraxelmonterade differentialspärrar
  • Dubbla kretsar i oljebad, inkapslade bromsar – alla hjul
  • Fördröjare: Motorkompressionsbroms
  • Drivning med tre axlar, sex hjul

SÄKERHET

  • Backvarningssignal
  • Backkamera
  • Certifierad hytt med skyddsstruktur mot vältning (ROPS)/skyddsstruktur mot fallande föremål (FOPS)
  • Dynamiskt vältningsskydd

SKYDDSANORDNINGAR

  • Bakruta
  • Kylare
  • Vevhus
  • Främre spillskydd på dumperkorgen, integrerad del av korgen

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Stänkskydd: monterade i hjulhus och kaross, går att hänga upp vid transport
  • S∙O∙S-provtagningsventiler
  • Däck, sex 750/65 R25, radial
  • Skydd mot vandalisering: Låsbara lock
  • Ljuddämpning (standard i vissa länder*)
    *EU-länderna plus Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz, Turkiet och Storbritannien.
  • Underhängd bakläm

730 EJ Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Infrarött glas – hytt för hög omgivningstemperatur
  • Stereoradiosystem med Bluetooth®
  • Solgardiner
  • Speglar, uppvärmda, elmanövrerade
  • Sekundär pekskärm
  • Säkerhetsbälte för föraren, fyrpunkt
  • Säte, uppvärmt/kylt

TEKNIK

  • Cat-nyttolastövervakningssystem
  • Product Link, dubbel PLE683
  • Förarcoachning

EL OCH BELYSNING

  • Arbetsbelysning på hyttens tak
  • Eterstart
  • Kallstarttillbehör (två extrabatterier)
  • Elektrisk motorblockvärmare
  • Varningsljus med blinkande lysdioder

TILLVALSUTRUSTNING

  • Snabbtankning
  • Autosmörjsystem för automatisk smörjning av lager
  • Kylvätska för kall väderlek -51°C (- 60°F)
  • Avgasuppvärmd lastkorg
  • Bränsletillsats – förhindrar vaxutfällning
  • Hjulkilar

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

Assist

Välja
Assist
Cat Detect med Stability Assist
Detect
Cat Detect – säkerhetssystem för förare (DSS)
Hantering av utrustning
VisionLink®
Nyttolast
Cat Payload för ramstyrda dumprar

Cat Detect med Stability Assist ökar medvetenheten kring maskinstabiliteten under drift genom att föraren varnas om maskinen närmar sig en farlig vinkel, vilket i slutändan ger förbättrad maskinsäkerhet och drifttid.

Upptäck tekniken

Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Med Cat® Production Measurement kan nyttolastvägningen ske i realtid för att hjälpa föraren optimera fraktpotentialen och maximera produktiviteten. Automatisk spårning hjälper arbetsplatsledningen att övervaka och styra produktionen, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Upptäck tekniken

Jämför 730 EJ med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  730 EJ

Visa fler erbjudanden