725

725 Ramstyrda dumprar med tre axlar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C13B
Cat® C13B
Nominell nyttolast
26.5 ton (US)
24 t
Rågad (SAE 2:1)
19.6 yd³
15 m³

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

BEPRÖVAD DRIFTSÄKERHET

BEPRÖVAD DRIFTSÄKERHET

        
  • Cat C13B-motorn ger beprövad tillförlitlighet på en mängd olika plattformar.
  •     
  • Det terrängbaserade varvtalsreglaget jämnar ut varvtalet när du kör i ojämn terräng för att förbättra körupplevelsen.
  •     
  • Högre tillförlitlighet tack vare gemensamma delar i en okomplicerad konstruktion med lång livslängd.
  •     
  • Emissionshanteringen har minimal inverkan på prestanda för utmärkt respons och gott om kraft.
  •     
  • Den hydrauliska fördröjaren förbättrar både respons och kraft när du behöver ta dig ner för sluttningar.
VÄRDE OCH HÅLLBARHET PÅ LÅNG SIKT

VÄRDE OCH HÅLLBARHET PÅ LÅNG SIKT

        
  • Alla konstruktioner och komponenter är väl beprövade med utförliga tester och omfattande kundfeedback.
  •     
  • Den avancerade upphängningen möjliggör högre hastighet över ojämn terräng med minskad stötupptagning.
  •     
  • Den främre upphängningen kan pendla ±6 grader för bekväm körning.
  •     
  • Ramarna är utformade för att hantera vridkrafter, minska påkänningarna på ramleden och optimera upphängningsgeometrin.
  •     
  • De är dessutom robotsvetsade för maximal hållbarhet.
  •     
  • Skydd för riktningsändringar håller drivlinan säker när maskinen snabbt växlar mellan back till framåt eller tvärtom.
  •     
  • Den omkonstruerade dumperkorgen har försetts med en förstärkt övre kant på sidorna.
UPPNÅ HÖGRE PRODUKTIVITET

UPPNÅ HÖGRE PRODUKTIVITET

        
  • Avancerad automatisk dragkraftsreglering (AATC) motverkar hjulslirning och ger maximal dragkraft och produktivitet.Systemet är helt automatiskt och kräver inga åtgärder från föraren.
  •     
  • Automatisk retarderstyrning (ARC) hanterar fördröjaren utan åtgärder från föraren. Helt automatiskt, 100 % av tiden.
  •     
  • Den kombinerade lyft- och transmissionsspaken, exklusiv för Caterpillar, placerar flera reglage på transmissionsspaken, bland annat parkeringsbromsen, vilket minskar förarens interaktioner med upp till 50 %.
  •     
  • Maskinen vaknar till liv när den avisoleras eller när hyttdörren öppnas.
  •     
  • Avgasrör i lågprofil minskar den totala höjden och behöver inte tas bort vid transport.
KRAFTFULL EFFEKTIVITET

KRAFTFULL EFFEKTIVITET

        
  • Ekonomiläget minskar bränsleförbrukningen utan att inverka på produktiviteten och kan aktiveras med en enda knapp.
  •     
  • Konstruktionen ger bättre bränsleekonomi och håller nere underhållskostnaderna, med samma fantastiska kraft och respons.
  •     
  • Innovativa luftbehandlingssystem optimerar luftflödet och förbättrar kraften och bränsleeffektiviteten.
  •     
  • Den fullt automatiska retarderstyrningen förebygger övervarvning av motorn och skyddar drivlinans komponenter, helt utan inblandning från föraren.
ARBETA BEKVÄMT

ARBETA BEKVÄMT

        
  • Enkla, intuitiva reglage och skärmar innebär att föraren kan fokusera på att hantera maskinen på ett säkert sätt och samtidigt upprätthålla produktiviteten.
  •     
  • Som tillval kan du få ett system med fyra kameror som förbättrar förarens sikt runt maskinen, medan det inbyggda detekteringssystemet ger både visuella och ljudbaserade varningar för att indikera föremål i närheten.
  •     
  • Klimatanläggningen styrs nu via huvudskärmen, med reglage på snabbvalsratten eller via pekskärmen för extra smidighet.
  •     
  • De hyttmonterade, infällbara speglarna ger utmärkt sikt och vibrerar mindre.
  •     
  • En främre spegel ger föraren uppsikt över marken precis framför maskinen.
  •     
  • Med pekskärmen är det enkelt att övervaka och ställa in systemen.
  •     
  • Skjutfönstren innebär bättre ventilation och kommunikationsmöjligheter.
  •     
  • Hytten har flera smarta förvaringslösningar för vardagliga föremål, så att föraren kan hålla utrymmet bekvämt och organiserat utan att kompromissa med rörligheten.
TEKNIK SOM FÅR JOBBET GJORT

TEKNIK SOM FÅR JOBBET GJORT

        
  • Integrerade system ger dig möjlighet att fatta snabba, välgrundade beslut för att maximera effektiviteten, öka produktiviteten och sänka kostnaderna.
  •     
  • Product Link™ System ansluter trådlöst till varje maskin så att du kan övervaka plats, timmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnostikkoder.
  •     
  • Yttre indikatorlampor för nyttolast uppmärksammar lastaren på när den ska stanna vilket minskar risken för överbelastning av maskinen.
  •     
  • Stability Assist-programvaran rapporterar online via VisionLink®, för att ge en bättre översikt över historiken om en vältning skulle inträffa.
  •     
  • Förbättrad nyttolastövervakning ger föraren möjlighet att se vikt i realtid på den inbyggda displayen.Uppdaterade programvaror och givare ger data med hög precision.

Produktspecifikation för 725

Motormodell Cat® C13B Cat® C13B
Bruttoeffekt (SAE J1995) 352 hp 263 kW
Nettoeffekt (SAE J1349) 345 hp 257 kW
Motoreffekt – ISO 14396 347 hp 259 kW
Cylinderdiameter 5.12 tum 130 mm
Slaglängd 6.18 tum 157 mm
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Obs! (1) Angiven effekt är testad vid 1 700 rpm. Angiven effekt är testad vid 1 700 rpm.
Obs! (2) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (3) Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal.
Obs! (4) Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 257 kW (345 hp) enligt referensförhållanden från SAE. Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 257 kW (345 hp) enligt referensförhållanden från SAE.
Obs! (5) Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 och Korea steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 och Korea steg V.
Obs! (6) Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cat SCR-system måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cat SCR-system måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar.
Ingen effektreducering behövs under 12500 ft 3810 m
Max. bruttovridmoment (SAEJ1995) 1431 lbf ft 1941 N·m
Max. nettovridmoment (SAE J1349) 1263 lbf ft 1712 N·m
Varvtal för högsta vridmoment 1200 rpm 1200 rpm
Nominell nyttolast 26.5 ton (US) 24 t
Rågad (SAE 2:1) 19.6 yd³ 15 m³
Struken 15 yd³ 11.5 m³
Bakläm, rågad SAE 2:1 20.8 yd³ 15.9 m³
Bakläm, struken 15.7 yd³ 12 m³
Framåt - 1,6 5 km/h 8 km/h
Framåt - 3,2 9 km/h 15 km/h
Framåt - 3 14 km/h 22 km/h
Framåt - 4 21 km/h 34 km/h
Framåt – 5 29 km/h 47 km/h
Framåt – 6 34 km/h 55 km/h
Bakåt - 1,6 6 km/h 9 km/h
Obs! (1) Den dynamiska ljudtrycksnivån för föraren är 69±2 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläkternas maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på kylfläkten. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Den dynamiska ljudtrycksnivån för föraren är 69±2 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläkternas maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på kylfläkten. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen.
Obs! (2) Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning.
Framaxel – tom 31438 lb 14260 kg
Mellanaxel – tom 10009 lb 4540 kg
Bakaxel – tom 9502 lb 4310 kg
Totalt – tom 50949 lb 23110 kg
Framaxel – tillåten arbetslast 5564 lb 2524 kg
Mellanaxel – tillåten arbetslast 23673 lb 10738 kg
Bakaxel – tillåten arbetslast 23673 lb 10738 kg
Totalt – tillåten arbetslast 52911 lb 24000 kg
Framaxel – lastad 37002 lb 16784 kg
Mellanaxel – lastad 33682 lb 15278 kg
Bakaxel – lastad 33175 lb 15048 kg
Totalt – lastad 103860 lb 47110 kg
Typ Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål
Främre platta 0.28 tum 7 mm
Basplatta 0.51 tum 13 mm
Sidoplåtar 0.43 tum 11 mm
Pråm 0.51 tum 13 mm
Bränsletank 105.7 gal (US) 400 l
KYLSYSTEM 21.9 gal (US) 83 l
Styrnings-/tipphydraulsystem 32.5 gal (US) 123 l
Motorns vevhus 11.4 gal (US) 43 l
Transmission 12.4 gal (US) 47 l
Utgående överföringsväxellåda 6.6 gal (US) 25 l
Slutväxel – vardera 33 gal (US) 125 l
DEF-tank 9 gal (US) 34 l
Höjningstid 12 s 12 s
Sänkningstid 8 s 8 s
Bromsar ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Hytt – FOPS ISO 3449 – 2005 nivå II ISO 3449 – 2005 nivå II
Hytt – ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Styrning ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Vänddimensioner – styrvinkel – vänster/höger 45° 45°
Vänddimensioner – SAE vändradie 294 tum 7470 mm
Vänddimensioner – frigångsradie 318 tum 8075 mm
Vänddimensioner – inre radie 153 tum 3879 mm
Vänddimensioner – gångbredd 210 tum 5332 mm
Obs! Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 23.5R25. Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 23.5R25.
Stopp till stopp 4,75 sekunder vid 60 rpm 4,75 sekunder vid 60 rpm
Hydraulgrävmaskiner: 350/352 – körcykler 4-5 4-5
Hydraulgrävmaskiner: 336 – körcykler 5-6 5-6
Hjullastare: 972/972 XE – körcykler 3-4 3-4
Hjullastare: 966/966 XE – godkända 4 4
Hjullastare: 962 – körcykler 4-5 4-5
Hjullastare: 950 – körcykler 5 5
Obs! En optimal systempassning ger dig en verklig produktivitetsfördel. 725 passar perfekt till Cats hydraulgrävmaskiner 350/352 och 336 samt hjullastarna 972, 966, 962 och 950. Matchas last- och transportredskapen så ökas produktionen samtidigt som systemkostnaden per enhet flyttat material minskas. En optimal systempassning ger dig en verklig produktivitetsfördel. 725 passar perfekt till Cats hydraulgrävmaskiner 350/352 och 336 samt hjullastarna 972, 966, 962 och 950. Matchas last- och transportredskapen så ökas produktionen samtidigt som systemkostnaden per enhet flyttat material minskas.

725 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Säten:
    – Förare: Fullt justerbart, luftfjädrat
    – Instruktör: Stoppat och försett med midjebälte
  • Vindrutetorkare och -spolare, två hastigheter, intervall (fram)
  • Pekskärm med video från den bakåtriktade kameran
  • Rullbälte: Förarsätet och extrasätet
  • Solskydd
  • Speglar: yttre
  • Justerbara luftspjäll
  • Övervakningssystem för maskindrift som omfattar:
    – åtgärdslampa
    – motorns oljetryck
    – primärstyrning
    – vänster och höger körriktningsvisare
    – helljus
    – kylvätsketemperatur
    – varvräknare
    – parkeringsbroms
    – bränslenivå
    – transmissionsoljetemperatur
    – bromssystem
    – transmissionslåsning
    – lyftreglage
    – hydraulsystem
    – laddningssystem
    – retarder
    – växellådsfel
    – system för dragkraftsreglering
    – lampa för motorkontroll
  • Lutningsbar och utdragbar ratt
  • Kombinerad växel- och lyftspak
  • Glasrutor:
    – fram, laminerade och tonade
    – sidor och bak, härdade och tonade
  • Luftkonditionering
  • Nödstyrning – elektrohydraulisk
  • LCD-skärm:
    – varselindikator
    – vald växel och körriktning
    – växelläge eller automatväxling
    – visning av drifts- och underhållshandbok (OMM)
    – varning vid primärstyrningsfel
    – bältesvarning
    – varning vid nödstyrningsfel
    – DPF-regenereringsfilter (dieselpartikelfilter)
    – nödstyrningsdrivkälla aktiv
    – timmätare
    – fördröjare aktiv
  • Värmeaggregat och defroster samt fläkt med fyra hastigheter
  • Förvaring:
    – mugghållare
    – flaskhållare
    – fack under sätet
    – dörrfack
    – fack bakom förarsätet
    – klädkrok
  • Öppningsbara tonade fönster på båda sidor

TEKNIK

  • Cat® Detect med Stability Assist
  • Product Link, mobilnät PLE643

EL OCH BELYSNING

  • 24 V, omvandlare från 5 A, 24 V till 12 V
  • Huvudbrytare
  • Batterier (två), underhållsfria
  • Signalhorn
  • Fjärrstartuttag (exklusive kablar)
  • Belysningssystem:
    – i hytten
    – två strålkastare
    – två breddmarkeringar
    – två backljus
    – arbetsbelysning
    – två stopp-/bakljus
    – Främre och bakre körriktningsvisare

DRIVLINA

  • Drivning med tre axlar, sex hjul
  • Dubbla kretsar i oljebad, inkapslade bromsar – alla hjul
  • Fördröjare: Motorkompressionsbroms
  • Cat C13B-motorn
  • Modul för rena emissioner (CEM) och paket för efterbehandling av avgaser
  • Automatväxellåda med sex växlar framåt och en bakåt
  • Differentialer: Standard med automatiska kopplingsförsedda längs-och tväraxelmonterade differentialspärrar

SÄKERHET

  • Backvarningssignal
  • Backkamera
  • ROPS-/FOPS-certifierad hytt (skyddsstruktur mot vältning/skyddsstruktur mot fallande föremål)

SKYDDSANORDNINGAR

  • Kylare
  • Vevhus
  • Bakruta
  • Främre spillskydd på dumperkorgen, integrerad del av korgen

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • S∙O∙S-provtagningsventiler
  • Stänkskydd: monterade i hjulhus och kaross, går att hänga upp vid transport
  • Skydd mot vandalisering: Låsbara lock
  • Däck, sex 23.5R25
  • Ljuddämpning (standard i vissa länder*)
    –*EU-länderna plus Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz, Turkiet och Storbritannien.

725 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Infrarött glas – hytt för hög omgivningstemperatur
  • Speglar, uppvärmda, elmanövrerade
  • Stereoradiosystem med Bluetooth®
  • Säte, uppvärmt/kylt
  • Säkerhetsbälte, fyrpunkts
  • Solgardiner
  • Bakrutetorkare och -spolare, en hastighet (bak)

TEKNIK

  • Förarcoachning
  • Cat® Payload övervakningssystem
  • Product Link, dubbel PLE683

EL OCH BELYSNING

  • Kallstarttillbehör (två extrabatterier)
  • Elektrisk motorblockvärmare
  • Eterstart
  • Varningsljus med blinkande lysdioder
  • Arbetsbelysning på hyttens tak

TILLVALSUTRUSTNING

  • Autosmörjsystem för automatisk smörjning av lager
  • Bränsletillsats – förhindrar vaxutfällning
  • Chassi (ingen korg) med standardmässig hjulbas
  • Kylvätska för kall väderlek -51°C (- 60°F)
  • Bakläm av saxtyp
  • Hjulkilar
  • Snabbtankning
  • Korgfoder
  • Avgasuppvärmd lastkorg

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Detect med Stability Assist ökar medvetenheten kring maskinstabiliteten under drift genom att föraren varnas om maskinen närmar sig en farlig vinkel, vilket i slutändan ger förbättrad maskinsäkerhet och drifttid.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med Cat® Production Measurement kan nyttolastvägningen ske i realtid för att hjälpa föraren optimera fraktpotentialen och maximera produktiviteten. Automatisk spårning hjälper arbetsplatsledningen att övervaka och styra produktionen, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Upptäck tekniken

Jämför 725 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

725 Standard MRG

725 Ramstyrd dumper med tre axlar

725 Ramstyrd dumper med tre axlar

725 Ramstyrd dumper med tre axlar

725 Ramstyrd dumper med tre axlar

725 Standard MRG
725 Ramstyrd dumper med tre axlar
725 Ramstyrd dumper med tre axlar
725 Ramstyrd dumper med tre axlar
725 Ramstyrd dumper med tre axlar

Se aktuella erbjudanden för  725

Visa fler erbjudanden