Hjulbas
| Standardhjulbas | 156.7 tum 3979 mm | 
| Lång hjulbas | 215.2 tum 5465 mm | 
Huvudspecifikationer
Cat® OEM 735-chassit finns tillgängligt med både standardhjulbas och lång hjulbas. Med en kapacitet på upp till 38,4 ton (42,3 short ton) ger chassit på Cat 735 beprövad tillförlitlighet, hållbarhet, hög produktivitet, överlägsen förarkomfort och lägre driftskostnader.  Versionen med lång hjulbas kan användas till längre OEM-specialkarosser utan att kompromissa med styrning, bromsfunktion och köregenskaper.
Cats chassin är alltid rätt val för specialiserade lastbilar (kol, sopor), vattentransporter, bränsle, smörjmedel, servicefordon, containerfordon, lastväxlare och andra maskiner. Specialfordon som dessa är otroligt värdefulla inom byggbranschen, industrier, avfalls- och materialhantering, gruvor och stenbrott över hela världen.
En unik kombinerad spak för lyftanordning och transmission gör körning enkel nog även för förare med mindre erfarenhet.
Tystare och rymligare hytt med förbättrad sikt hjälper förarna att arbeta mer produktivt under hela dagen.
Ger högre produktivitet med lägre bränsleförbrukning oavsett tillämpningens storlek
| Standardhjulbas | 156.7 tum 3979 mm | 
| Lång hjulbas | 215.2 tum 5465 mm | 
| Nominell nyttolast | 43.1 ton (US) 39.1 t | 
| Motormodell | Cat® C13 Cat® C13 | 
| Cylinderdiameter | 5.1 tum 130 mm | 
| Slaglängd | 6.2 tum 157 mm | 
| Slagvolym | 736 tum³ 12.5 l | 
| Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 | 434 hp 324 K/W | 
| Nettoeffekt – SAE J1349:2011 | 424 hp 316 K/W | 
| Max. bruttovridmoment (SAEJ1995) | 1614 lb/ft 2188 N·m | 
| Varvtal för högsta vridmoment | 1200 rpm 1200 rpm | 
| Max. nettovridmoment (SAE J1349) | 1597 lb/ft 2165 N·m | 
| Nettoeffekt – ISO 14396 | 447 hp 333 K/W | 
| Ingen effektreducering behövs under | 12500 ft 3810 m | 
| Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final | Cat® C13 Cat® C13 | 
| Framåt - 1,6 | 5 km/h 8 km/h | 
| Framåt - 3,2 | 9 km/h 15 km/h | 
| Framåt - 3 | 14 km/h 23 km/h | 
| Framåt - 4 | 22 km/h 35 km/h | 
| Framåt – 5 | 30 km/h 48 km/h | 
| Framåt – 6 | 35 km/h 57 km/h | 
| Bakåt - 1,6 | 6 km/h 9 km/h | 
| Bränsletank | 108.8 gal (US) 412 l | 
| Kylsystem | 21.9 gal (US) 83 l | 
| Hydrauliskt system | 29.1 gal (US) 110 l | 
| Motorns vevhus | 10 gal (US) 38 l | 
| Transmission | 12.3 gal (US) 56 l | 
| Slutväxlar/differential | 33 gal (US) 125 l | 
| Utgående överföringsväxellåda | 5.5 gal (US) 25 l | 
| DEF-tank | 5.3 gal (US) 20 l | 
| Hytt, invändigt | 72 dB(A) 72 dB(A) | 
| Bromsar | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 | 
| Hytt – FOPS | ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II | 
| Hytt – ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 | 
| Styrning | ISO 5010:2019 ISO 5010:2019 | 
| Stopp till stopp | 4,75 sekunder vid 60 rpm 4,75 sekunder vid 60 rpm | 
| Vänddimensioner – SAE vändradie | 294 tum 7470 mm | 
| Vänddimensioner – inre radie | 149 tum 3793 mm | 
| Vänddimensioner – gångbredd | 212 tum 5393 mm | 
| Vänddimensioner – frigångsradie | 318 tum 8075 mm | 
| Vänddimensioner – styrvinkel – vänster/höger | 45° 45° | 
| Obs! | Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 750/65 R25 Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 750/65 R25 | 
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.
Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.