CC2.7 GC Genel Hizmet Silindiri

Titreşimli Tandem Silindirler CC2.7 GC

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

ROPS ile Birlikte Standart Çalışma Ağırlığı
5718 lb
2599 kg
Sıkıştırma Genişliği
51.7 inç
1312 mm
Motor Gücü (1)
24.7 hp
18.4 kW

Görüntüleme

Basit ve Verimli

CC2.7 GC, 1.200 mm (47 inç) tamburlara sahip 2,7 metrik tonluk bir makinedir. Asfalttan taneli temel uygulamalarına kadar çeşitli uygulamalar için oldukça uygundur. Sadelik, dayanıklılık ve rutin servis noktalarına kolay erişim, bu silindirleri yükleniciler ve kiralama şirketleri için değerli bir makine haline getirir.

Avantajları

Üretken

Optimize hidrolik sistemi ve çok sayıda balast seçeneği sayesinde Cat C1.7T motorla 24,6 hp / 18,4 kW değerinde güç sağlar.

Kiralama İçin Tasarlandı

Bu makinenin bakımı kolaydır, çok yönlü taşıma için tek noktalı kaldırmaya sahiptir ve özel boya seçenekleri mevcuttur.

Kullanım Kolaylığı

Bu makine sezgisel operatör kumandalarına, basit bir ekrana ve ergonomik operatör kabinine sahiptir.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Kullanım Kolaylığı

Kullanım Kolaylığı

Kullanım Kolaylığı

        
  • Büyük tutacaklar ve geniş kaymaz basamaklar ile her iki taraftan kolay erişim, operatörün makineye giriş-çıkışını kolaylaştırır
  •     
  • Operatörü bilgilendirmeye yardımcı olmak için operatör konsolunda yakıt seviyesi, su deposu seviyesi, saat ölçer, motor soğutma sıvısı sıcaklığı göstergeleri ile uyarı lambası göstergeleri bulunur
  •     
  • Dayanıklı basmalı tip anahtarlar; motor devri, titreşimli tambur seçimi, park freni, lambalar ve opsiyonel ikaz ışığı için kolay etkinleştirme sağlar
  •     
  • Motor devri, düşük, orta ve yüksek hız ayarları için anlık seçim anahtarı ile kontrol edilir
  •     
  • Opsiyonel ileri/geri ve sağa/sola koltuk ayarları, ikili tahrik kolu ile birleşerek makinenin her iki tarafının net bir şekilde görülebilmesini sağlar
Kanıtlanmış Güç Aktarma Sistemi

Kanıtlanmış Güç Aktarma Sistemi

Kanıtlanmış Güç Aktarma Sistemi

        
  • Verimli Cat® C1.7T motor, 18,4 kW (24,7 hp) güç sağlar (U.S. EPA Motor gücü 17,8 kW (23,8 hp).
  •     
  • Otomatik ısınma özelliği, hidrolik sistem 10 ºC (50 ºF) sıcaklığa ulaşana kadar titreşim sisteminin etkinleştirilmesini ve yüksek motor rölanti devrini önlemek üzere tasarlanmıştır
  •     
  • Rölantide otomatik kapatma, fabrikada varsayılan olarak ayarlanan 30 dakikanın ardından devreye girer; kapatma süresi Cat Elektronik Teknisyeni (Cat ET) ile ayarlanabilir
  •     
  • Maksimum tırmanma kabiliyeti, 1.800 dev/dk. orta motor devrinde elde edilirken, maksimum seyir hızı 2.200 dev/dk. yüksek motor devrinde elde edilir
  •     
  • Opsiyonel çekiş kontrolü, tambur kaymasını en aza indirmek ve tırmanma kabiliyetini artırmak üzere tasarlanmıştır
Sıkıştırma Performansı

Sıkıştırma Performansı

Sıkıştırma Performansı

        
  • 50 Hz (3.000 vpm) ve 62 Hz (3.720 vpm) olmak üzere iki titreşim frekansı, 1.800 dev/dk. ve 2.200 dev/dk. motor devrine karşılık gelerek çalışma hızı açısından esneklik sağlar
  •     
  • Yalnızca ön, yalnızca arka veya her iki tambur için titreşim özellikleri, operatörlerin çeşitli çalışma koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olur
  •     
  • Otomatik vibrasyon kontrolü, Cat ET üzerinden yapılandırılabilen rampa giriş ve rampa çıkış ayarı sunar
  •     
  • Opsiyonel Sıkıştırma Ölçüm Değeri (CMV), operatörü sıkıştırma performansı hakkında bilgilendirmek ve kalite kontrol ölçümleri sağlamak üzere tasarlanmıştır
  •     
  • Tek noktalı kaldırma seçeneği ve sağlam çeki topuzu tasarımı, kanal çalışmaları için nakliye seçenekleri sağlamanın yanı sıra uygulama çeşitliliğini artırır
  •     
  • Tambur desteklerine monte edilen balast seçenekleri, ilave sıkıştırma performansı için statik doğrusal yükü artıran esneklik sağlar
Tamburları Temiz Tutun

Tamburları Temiz Tutun

Tamburları Temiz Tutun

        
  • Aralıklı ayarlara sahip basınçlı su püskürtme sistemi, operatörlerin koşullara uyum sağlayarak verimli performans elde etmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır
  •     
  • Üçlü filtreleme, dolum noktası, su pompası ve püskürtme başlıklarında bulunan filtreler sayesinde tıkanmaların önlenmesine yardımcı olur
  •     
  • Otomatik açma/kapama özelliği, tahrik kolu boşa alındığında su püskürtme sistemini devre dışı bırakır ve tahrik kolu boşta konumundan çıkarıldığında sistemi devreye alır
  •     
  • Ayarlanabilen katlanır veya sabit tasarımlı tambur kazıyıcı seçenekleri mevcuttur
  •     
  • Entegre donmaya karşı koruma seti (opsiyonel), makine kullanılmadığında soğuk havalarda koruma sağlar
Servis ve Bakım

Servis ve Bakım

Servis ve Bakım

        
  • VisionLink®, filo boyutundan veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel içgörülerle filo yönetimine dair tahmin ihtiyacını ortadan kaldıran, verileri masaüstüne veya mobil cihaza aktaran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır
  •     
  • Cat Elektronik Teknisyeni (Cat ET) özelliği, servis ve arıza giderme işlemlerini kolaylaştırır
  •     
  • 500 saatlik yağ değişim aralığı, iş kesintilerini sınırlandırmak ve rutin bakım maliyetlerini azaltmak üzere tasarlanmıştır
  •     
  • Kilitlenebilir kapaklı harici yakıt dolumu, kolay erişim sunarken güvenlik sağlar
  •     
  • LED aydınlatma, iş sahasında iyi aydınlatma sağlar ve enerji tasarrufuna katkıda bulunur
  •     
  • Çalışma süresi kitleri ve Müşteri Değer Anlaşmaları (CVA), iş kesintilerini sınırlandırmak üzere tasarlanmıştır
Güvenlik

Güvenlik

Güvenlik

        
  • Koltukta bulunan operatör algılama anahtarı, etkinleştirilmediğinde makinenin çalışmasını önlemek üzere tasarlanmıştır
  •     
  • Koltuk, kullanımda kolay fark edilebilirlik sağlamak için tasarlanmış, standart 75 mm (3 inç), yüksek görünürlüklü emniyet kemeri ile donatılmıştır
  •     
  • Kaymaz basamaklar ve platform, operatörün makineye giriş-çıkışını kolaylaştırır
  •     
  • Hızlı bağlantılı kablo donanımı, ikaz ışığının kolayca takılıp çıkarılmasını sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CC2.7 GC

ROPS ile Birlikte Standart Çalışma Ağırlığı 5718 lb 2599 kg
Ön Tamburda Maksimum Ağırlık 2882 lb 1310 kg
Arka Tekerleklerde Maksimum Ağırlık 2836 lb 1289 kg
Maksimum Çalışma Ağırlığı 3114 lb 2779 kg
Sıkıştırma Genişliği 51.7 inç 1312 mm
Yükseklik - ROPS 102.2 inç 2595 mm
Dingil Mesafesi 70.9 inç 1800 mm
Tambur Çapı 28.3 inç 720 mm
Toplam Uzunluk 100.2 inç 2596 mm
Toplam Genişlik 51.7 inç 1312 mm
Tambur Genişliği 47.2 inç 1200 mm
Motor Gücü (1) 24.7 hp 18.4 kW
Motor Modeli C1.7T C1.7T
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 6968.8 lb 31 kN
Nominal Genişlik - Yüksek 0.02 inç 0.52 mm
Frekans 62 Hz 3720 VPM
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının İçinde 100 inç 2540 mm
Seyir Hızı - Maksimum 5.3 mil/sa. 8.6 km/sa.
Tambur Ofseti 2 inç 50 mm
Statik Doğrusal Yük 61 lb/inç 13.1 kg/cm
Kenar Açıklığı 17.8 inç 453 mm
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının Dışında 147.2 inç 3740 mm
Yerden Yükseklik 11.2 inç 285 mm
Yakıt Deposu Kapasitesi 14.37 gal (ABD) 55 l
Su Püskürtme Deposu Kapasitesi 42.24 gal (ABD) 160 l

CC2.7 GC Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Operatör Algılama Anahtarlı Ayarlanabilir Süspansiyonlu Koltuk
  • ROPS, Katlanır
  • Emniyet Kemeri - 75 mm (3 inç) yüksek görünürlüklü turuncu
  • Su Deposu Göstergesi, Acil Durdurma ve Torpido Gözü ile Operatör Konsolu
  • 12 voltluk Güç Çıkışı
  • Korna, Geri Vites Alarmı

SIKIŞTIRMA SİSTEMİ

  • Katlanır Kazıyıcılar
  • Titreşim Seçimi - ön, arka veya her ikisi
  • Test Modu Bulunan Basınçlı, Üçlü Filtrelemeli Püskürtme Sistemi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Otomatik Motor Kapatma ve Otomatik Isınma
  • Hava Filtresi, Çift Eleman
  • Motor Kayış Koruması

TEKNOLOJİ

  • Telematik

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • LED Çalışma Lambaları

DİĞER

  • Tahribata Karşı Koruma - kilitlenebilir kaput, yakıt doldurma ve kumanda kapağı
  • Makine Ömrü ve Bağlama Elemanları
  • Ofset Mafsalı

CC2.7 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • ROPS, Sabit
  • Güneşlik
  • Koltuk - Yana Kaydırma
  • İkili Tahrik Kolları

SIKIŞTIRMA SİSTEMİ

  • Sabit Kazıyıcılar
  • Kakao Paletleri
  • Kenar Asfalt Kesici Uyumlu
  • Su Püskürtücüsü Antifriz Kiti
  • Balast Kiti - 200 kg (440 lb)
  • Balast Kiti - 400 kg (880 lb)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Çekiş Kontrolü

TEKNOLOJİ

  • Remote Flash/Arıza Giderme
  • CMV - Sıkıştırma Ölçüm Değeri

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Akü Ayırma
  • LED Yol Lambaları
  • Kehribar Döner Işıldak

DİĞER

  • Biyolojik Olarak Ayrışabilir Hidrolik Yağı
  • Tamponlar
  • Tek Noktadan Kaldırma
  • Özel Boya

CC2.7 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

CC2.7 Genel Hizmet Silindirleri

Genel Hizmet Silindiri Uygulama Kılavuzu

CC2.7 Genel Hizmet Silindirleri

CC2.7 GC kombinasyon tandem silindir

CC2.7 GC kombinasyon tandem silindir

CC2.7 Genel Hizmet Silindirleri
Genel Hizmet Silindiri Uygulama Kılavuzu
CC2.7 Genel Hizmet Silindirleri
CC2.7 GC kombinasyon tandem silindir
CC2.7 GC kombinasyon tandem silindir