CS13 Titreşimli Toprak Silindiri

CS13 Titreşimli Toprak Silindirleri Stage V

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Kabin Dahil
28199 lb
12791 kg
Sıkıştırma Genişliği
84 inç
2134 mm
Brüt Güç
158.2 hp
118 kW

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Verimli Güç

Verimli Güç

        
  • Çift pompalı tahrik sistemi temel alınarak üretilmiştir. İleri ve geri yönde olağanüstü tırmanma kabiliyeti ve çekiş için tambur tahrik motoruna ve arka aks motoruna iki pompa tarafından ayrı akış sağlanır.
  •     
  • EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan Cat® C4.4 motordan güç alır.
  •     
  • Eco modu, yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olacak şekilde motor devrini sınırlar.
  •     
  • Rölantideyken Motor Kapatma Zamanlayıcısı, makineyi önceden ayarlanan bir rölanti süresinden sonra kapatarak yakıt tüketimini ve gereksiz rölanti süresini azaltır.
  •     
  • Değişken hızlı soğutma fanı, optimum soğutma için mümkün olan en düşük hızda çalışır.
  •     
  • Cıvatalı tesviye bıçağı seçeneği makinenin çok yönlülüğünü artırır.
Olağanüstü Sıkıştırma Performansı

Olağanüstü Sıkıştırma Performansı

        
  • Yüksek statik doğrusal yükler ve genişlikler.
  •     
  • Özel eksantrik ağırlık tasarımı yüksek güvenilirlik, sorunsuz performans ve düşük gürültü sağlar.
  •     
  • Otomatik Hız Kontrolü ve Otomatik titreşim işlevleri, tutarlı ve yüksek kaliteli sıkıştırma sağlamayı kolaylaştırır.
  •     
  • Değişken Frekans seçeneği, sıkıştırma performansını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için geniş bir frekans aralığı sağlar.
  •     
  • Oval veya kare keçi ayağı kovan seti ekleyerek makinenin çok yönlülüğünü artırın ve düz tamburlu makinenizin yarı yapışkan ve yapışkan malzemeleri sıkıştırmasını sağlayın.
Güvenli ve Konforlu Çalışma Ortamı

Güvenli ve Konforlu Çalışma Ortamı

        
  • Geniş renkli dokunmatik ekrana sahip arka görüş kamerası, daha eksiksiz operatör kontrolü ve güvenliği için görünürlüğü artırır.
  •     
  • Entegre çok işlevli LCD ekranı ve kumanda konsolu bulunan döner koltuk operatörle birlikte hareket eder.
  •     
  • Makinenin önü ve arkası için benzersiz görüş alanı sunar.
  •     
  • Düşük ses seviyesi ve titreşim, daha fazla operatör konforu ve üretkenliği sağlar.
  •     
  • Operatörler, menteşeli cam pencereli, opsiyonel iklim kontrollü ROPS/FOPS kabin ile hava koşullarından korunur.
Teknoloji İle Kalite ve Üretkenliği Artırın

Teknoloji İle Kalite ve Üretkenliği Artırın

        
  • Sıkıştırmayı otomatikleştirmek için opsiyonel özel yarı otonom Sıkıştırma için Command teknolojisini kullanarak daha fazla kapsama alanı ve daha düzgün sıkıştırma sonuçları ile tam süreç kontrolü elde edin.
  •     
  • Opsiyonel Cat Compact teknolojileri, sıkıştırma hedeflerinizi daha hızlı, daha eş düzeyli ve daha az geçiş ile tutarlı bir şekilde gerçekleştirmenize yardım eder ve böylece yakıttan tasarruf sağlayarak yeniden işleme ve malzeme maliyetlerini azaltır. 
  •     
  • Özel Makine Tahrik Gücü (MDP), enerji tabanlı bir ölçümdür ve tüm toprak türlerinde kullanılabilir. 
  •     
  • Sıkıştırma Ölçüm Değeri (CMV), taneli topraklar için ivme ölçere dayalı bir ölçümdür. 
Hemen Hemen Hiç Bakım Gerekmez

Hemen Hemen Hiç Bakım Gerekmez

        
  • Açılmamak üzere mühürlenmiş yataklarla bakım gerektirmeyen çeki topuzu.
  •     
  • Kolay servis ve sıvı numunesi almak için motor bölmesine ve soğutma modülüne zemin seviyesinde erişim.
  •     
  • 500 saat motor yağı, 3.000 saat eksantrik muhafazası ve hidrolik yağı ve 12.000 saat soğutucu sıvı değişim aralıklarını uzatmaya yardımcı olmak için düzenli örnekleme ile sıvı koşullarını izleyin.
  •     
  • Uzatılmış bakım aralıkları yalnızca arıza süresini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda makinenin ömrü boyunca değiştirilen sıvı ve filtre miktarını da azaltır.
  •     
  • VisionLink®, mobil cihazınızdaki veya masaüstünüzdeki etkileşimli panolar aracılığıyla bakım ihtiyaçları, makine saatleri, konum, yakıt kullanımı, rölanti süresi, arıza kodları ve daha birçok bilgi vererek ve maliyetleri düşüren, bakımı basitleştiren ve iş sahanızda güvenliği ve emniyeti artıran bilinçli kararlar almanıza yardımcı olarak, boyut veya ekipman üreticisinden bağımsız bir şekilde* tüm filonuzun yönetiminde tahminleri ortadan kaldırır. 

* Veri alanı kullanılabilirliği, ekipman üreticisine göre değişebilir ve uygulama programlama arayüzü (API) aracılığıyla sağlanır.
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

        
  • Cat C4.4, EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan yapılandırmalarda mevcuttur.
  •     
  • Cat dizel motorlarının ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları* kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester) veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın.
        *Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
  •     
  • Otomatik rölantideyken motor kapatma, makine çalışmadığında motorun otomatik olarak rölanti moduna geçmesini sağlayarak gereksiz yakıt tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur.
  •     
  • İyi eğitimli bir operatör, yatırımın karşılığını verir. Becerikli operatörler, üretkenliği en üst düzeye çıkararak, maliyetli kesinti süresinden kaçınarak ve iş sahası güvenliğini sağlayarak kârınızı artırır. Aynı zamanda yakıt verimliliğinin iyileştirilmesine ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına da yardımcı olabilir.
  •     
  • Uzatılmış bakım aralıkları yalnızca arıza süresini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda makinenin ömrü boyunca değiştirilen sıvı ve filtre miktarını da azaltabilir. Değişim aralıklarını 500 saat motor yağı, 3.000 saat eksantrik muhafazası ve hidrolik yağı ve 12.000 saat soğutucu sıvı olacak şekilde uzatın.
  •     
  • Kabin içi ekrandan görüntülenen standart ve opsiyonel kameralarla performans ve güvenlik artırılabilir.
  •     
  • Cat Compact teknolojileri, sıkıştırma hedeflerinizi daha hızlı, daha eş düzeyli ve daha az geçiş ile tutarlı bir şekilde gerçekleştirmenize yardım eder ve böylece yakıttan tasarruf sağlar ve yeniden işleme ve malzeme maliyetlerini azaltır.
  •     
  • Cat Programlı Yağ Numunesi Alma (S•O•S℠) Hizmetleri, aşırı aşınmanın, kontamine sıvıların veya komponent ömrünü kısaltabilen diğer "görünmeyen" sorunların ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Çoğu durumda, sıvı izleme kullanarak yağ ve soğutucu sıvı değiştirme aralıklarını uzatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize ya da makinenin kullanma ve bakım kılavuzuna danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CS13

Çalışma Ağırlığı - Kabin Dahil 28199 lb 12791 kg
Ağırlık - Kabinli Tambur 16102 lb 7304 kg
Not (1) Çalışma ağırlıkları yaklaşıktır ve tam dolu sıvılar, 75 kg (165 lb) operatör, ısıtmalı ve klimalı kabin dikkate alınır. Çalışma ağırlıkları yaklaşıktır ve tam dolu sıvılar, 75 kg (165 lb) operatör, ısıtmalı ve klimalı kabin dikkate alınır.
Sıkıştırma Genişliği 84 inç 2134 mm
Toplam Uzunluk 19.4 ft 5.9 m
Toplam Uzunluk - Bıçak Opsiyonuyla 21 ft 6.4 m
Toplam Genişlik 7.7 ft 2.3 m
Toplam Genişlik - Bıçak Opsiyonuyla 8.2 ft 2.5 m
Maksimum Yükseklik 10.2 ft 3.1 m
Tambur Çapı 60.4 inç 1535 mm
Opsiyonel Bıçak Yüksekliği 26.9 inç 683 mm
Dingil Mesafesi 9.5 ft 2.9 m
Brüt Güç 158.2 hp 118 kW
Motor Gücü - ISO 14396 156.9 hp 117 kW
Net Güç - ISO 9249 130.6 hp 97.4 kW
Net Güç - SAE J1349:2011 129.9 hp 96.9 kW
Not (1) Bildirilen net güç; maksimum hızda fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan motor volanında bulunan güçtür. Bildirilen net güç; maksimum hızda fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan motor volanında bulunan güçtür.
Motor Modeli Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emisyonlar EU Stage V EU Stage V
Strok 5 inç 127 mm
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Titreşim Frekansı - Standart 1830 VPM 30.5 Hz
Değişken Frekans Opsiyonu Aralığı 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm)
Nominal Genişlik - Yüksek 0.083 inç 2.1 mm
Nominal Genişlik - Düşük 0.039 inç 0.98 mm
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 67653 lb 301 kN
Merkezkaç Kuvveti - Minimum 31680 lb 141 kN
Statik Doğrusal Yük - Kabin ile 191.7 lb/inç 34.2 kg/cm
Yerden Yükseklik 17 inç 432 mm
Kenar Açıklığı 19.3 inç 491 mm
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının İçinde 12.1 ft 3.7 m
Seyir Hızı - Maksimum 7.1 mil/sa. 11.4 km/sa.
Yakıt Deposu Kapasitesi 69.7 gal (ABD) 264 l
DEF Deposu 5 gal (ABD) 19 l
Soğutma Sistemi 8.3 gal (ABD) 31.6 l
Motor Yağı - Filtreli 3.1 gal (ABD) 11.6 l
Eksantrik Ağırlık Muhafazaları (birleşik) 6.9 gal (ABD) 26 l
Aks ve Nihai Tahrik Grupları 4.8 gal (ABD) 18 l
Hidrolik Deposu 13.2 gal (ABD) 50 l
Geri Dönüştürülebilirlik 97% 97%

CS13 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • İklim Kontrolü, Kumaş Koltuk, Dış Dikiz Aynaları ile ROPS/FOPS Kabin
  • Entegre Konsollu Ayarlanabilir Koltuk
  • Kilitlenebilir Tahribata Karşı Korumalı LCD Ekran
  • Entegre Bardak Tutuculu, Ayarlanabilir Direksiyon Kolonu
  • Renkli Dokunmatik Ekranlı Arka Görüş Kamera Sistemi
  • Yüksek Görünürlüklü 50 mm (2 inç) Emniyet Kemeri
  • 12 voltluk Güç Çıkışı
  • Korna, Geri Vites Alarmı

TİTREŞİM SİSTEMİ

  • Düz Tambur
  • Bölme Stilinde Eksantrik Ağırlığı Muhafazaları
  • Çift Genişlik, Tek Frekans
  • Otomatik Titreşim İşlevi
  • Ayarlanabilir Tekli Çelik Kazıyıcı

TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

  • VisionLink®

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat® C4.4 Motor
  • Hava Filtresi, Çift Eleman
  • Eco Modlu Üç Hızlı Gaz Kelebeği Anahtarı
  • Otomatik Hız Kontrolü (ASC)
  • Çift Tahrikli Pompalar; Biri Tambur Yürüyüşü, Biri Arka Aks için
  • Yakıt Filtresi, Su Ayırıcısı, Besleme Pompası, Su Göstergesi
  • Yatırılabilen Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi
  • İkili Fren Sistemi
  • İki Hızlı Hidrostatik şanzıman
  • Sınırlı Kayan Diferansiyel

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 24 volt Elektrik Sistemi
  • 100 amper Alternatör
  • Soğukta Marş Özellikli 750 Amper Akü Kapasitesi

DİĞER

  • Kilitlenebilir Motor Bölmesi, Hidrolik ve Yakıt Depoları
  • Hidrolik Yağı Seviyesi ve Radyatör Soğutucu Sıvı Seviyesi için Yan Göstergeler
  • S·O·S℠ Numune Alma Valfleri: Motor Yağı, Hidrolik Yağı ve Soğutucu Sıvı
  • Halojen Çalışma Lambaları (4)

CS13 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Güneşlik (Kabin)
  • Açılır Güneşlik (Kabin)
  • Yüksek Görünürlüklü 76 mm (3 inç) Emniyet Kemeri

TİTREŞİM SİSTEMİ

  • Çıkarılabilir Kovan Seti - Oval veya Kare Pedler
  • Değişken Frekans
  • İkili Ayarlanabilir Çelik Kazıcı
  • İkili Ayarlanabilir Poliüretan Kazıcılar
  • Tesviye Bıçağı

TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

  • Ölçüm - Makine Tahrik Gücü (MDP)
  • Ölçüm - Sıkıştırma Ölçüm Değeri (CMV)
  • Sıkıştırma için Command

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Şanzıman Koruması

DİĞER

  • Fabrikada Doldurulan Biyolojik Hidrolik Yağı
  • Halojen Çalışma Lambaları (8)
  • LED Çalışma Lambaları (8)
  • Kehribar Döner Işıldak

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Makine Tahrik Gücü, toprağın sertliğine dair bir gösterge sağlamak için sıkıştırmayı haddeleme direnci ile ilişkilendiren, enerjiye dayalı bir ölçüm sistemidir. Operatörün işi, iş meydana geldiği anda görselleştirmesine yardımcı olan, silindirin iş sahasının tamamında çalışmasını ve eşit iş üretmesini sağlayan opsiyonel bir Görüntüleme sistemi bulunur.

Teknolojiyi Keşfedin

Sıkıştırma Ölçüm Değeri, malzeme sertliğinin göstergesini sağlayan ivmeölçer tabanlı bir sistemdir. Bu sistem, düz tamburlu titreşimli toprak silindirlerinde ve tandem titreşimli asfalt silindirlerinde bulunmaktadır. Yalnızca titreşim sistemi aktif olduğunda ölçüm yapar ve kaydedilen verilerden türetilen ve kompozit sertliği gösteren birimsiz bir değer sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

CS13 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

CS13 Titreşimli Toprak Silindiri

CS13 Titreşimli Toprak Silindiri

CS13 Titreşimli Toprak Silindiri
CS13 Titreşimli Toprak Silindiri

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CS13

Diğer Teklifleri Görüntüle