CP14 Titreşimli Toprak Silindiri

Titreşimli Toprak Silindirleri CP14

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Kabin Dahil
32530 lb
14755 kg
Sıkıştırma Genişliği
84 inç
2134 mm
Brüt Güç
158.2 hp
118 kW

Görüntüleme

Üretken. Güvenilir. Dayanıklı.

Cat® CP14 Titreşimli Toprak Silindiri, keçi ayağı tambura sahiptir ve özellikle yapışkan ve yarı yapışkan toprak uygulamaları için uygundur. Güvenilir tahrik sistemi, performansı ve verimliliği artırır ve sıkıştırma teknolojisi çözümleri hedef yoğunluğa daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olur.

Avantajları

Düşük İşletme Maliyetleri

Eco Modu, ömür boyu sızdırmaz yataklara ve uzatılmış servis aralıklarına sahip bakım gerektirmeyen çeki topuzu, işletme ve bakım maliyetlerinizi düşük tutmanıza yardımcı olur.

Sıkıştırma Teknolojisi ile Verimliliği Artırın

Dahili sıkıştırma ölçüm teknolojisi, teknik özelliklerin ne zaman karşılandığını göstererek tahminleri ortadan kaldırmaya, gereksiz geçişleri azaltmaya ve yeniden çalışmayı en aza indirmeye yardımcı olur.

Benzersiz Görüş Alanı ve Konfor

Arka görüş kamerası makinenin etrafındaki görüşü artırır ve entegre kumandalara sahip döner koltuk ve eğilebilir direksiyon konsolu ergonomik bir çalışma ortamı sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CP14

Çalışma Ağırlığı - Kabin Dahil 32530 lb 14755 kg
Ağırlık - Kabinli Tambur 20345 lb 9228 kg
Not (1) Çalışma ağırlıkları yaklaşıktır ve tam dolu sıvılar, 75 kg (165 lb) operatör, ısıtmalı ve klimalı kabin dikkate alınır. Çalışma ağırlıkları yaklaşıktır ve tam dolu sıvılar, 75 kg (165 lb) operatör, ısıtmalı ve klimalı kabin dikkate alınır.
Sıkıştırma Genişliği 84 inç 2134 mm
Toplam Uzunluk 19.9 ft 6.1 m
Toplam Uzunluk - Bıçak Opsiyonuyla 21.5 ft 6.6 m
Toplam Genişlik 7.7 ft 2.3 m
Toplam Genişlik - Bıçak Opsiyonuyla 8.2 ft 2.5 m
Maksimum Yükseklik 10.2 ft 3.1 m
Tambur Çapı - Üst Pabuçlar 61 inç 1549 mm
Opsiyonel Bıçak Yüksekliği 26.9 inç 683 mm
Dingil Mesafesi 9.5 ft 2.9 m
Brüt Güç 158.2 hp 118 kW
Motor Gücü - ISO 14396 156.9 hp 117 kW
Net Güç - ISO 9249 130.6 hp 97.4 kW
Net Güç - SAE J1349:2011 129.9 hp 96.9 kW
Not (1) Bildirilen net güç; maksimum hızda fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan motor volanında bulunan güçtür. Bildirilen net güç; maksimum hızda fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan motor volanında bulunan güçtür.
Motor Modeli Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V
Strok 5 inç 127 mm
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Titreşim Frekansı - Standart 1830 VPM 30.5 Hz
Değişken Frekans Opsiyonu Aralığı 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm)
Nominal Genişlik - Yüksek 0.083 inç 2.1 mm
Nominal Genişlik - Düşük 0.039 inç 0.98 mm
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 67653 lb 301 kN
Merkezkaç Kuvveti - Minimum 31680 lb 141 kN
Yerden Yükseklik 17.2 inç 438 mm
Kenar Açıklığı 19.6 inç 497 mm
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının İçinde 12.1 ft 3.7 m
Seyir Hızı - Maksimum 7.1 mil/sa. 11.4 km/sa.
Yakıt Deposu Kapasitesi 69.7 gal (ABD) 264 l
DEF Deposu 5 gal (ABD) 19 l
Soğutma Sistemi 8.3 gal (ABD) 31.6 l
Motor Yağı - Filtreli 3.1 gal (ABD) 11.6 l
Eksantrik Ağırlık Muhafazaları (birleşik) 6.9 gal (ABD) 26 l
Aks ve Nihai Tahrik Grupları 6.3 gal (ABD) 24 l
Hidrolik Deposu 13.2 gal (ABD) 50 l
Geri Dönüştürülebilirlik 97% 97%

CP14 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • İklim Kontrolü, Kumaş Koltuk, Dış Dikiz Aynaları ile ROPS/FOPS Kabin
  • Entegre Konsollu Ayarlanabilir Koltuk
  • Kilitlenebilir Tahribata Karşı Korumalı LCD Ekran
  • Entegre Bardak Tutuculu, Ayarlanabilir Direksiyon Kolonu
  • Renkli Dokunmatik Ekranlı Arka Görüş Kamera Sistemi
  • Yüksek Görünürlüklü 50 mm (2 inç) Emniyet Kemeri
  • 12 voltluk Güç Çıkışı
  • Korna, Geri Vites Alarmı

TİTREŞİM SİSTEMİ

  • Keçi Ayağı Tambur - Oval veya Kare Ayaklar
  • Bölme Stilinde Eksantrik Ağırlığı Muhafazaları
  • Çift Genişlik, Tek Frekans
  • Otomatik Titreşim İşlevi
  • İkili Ayarlanabilir Çelik Kazıcı

TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

  • VisionLink®

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat® C4.4 Motor
  • Hava Filtresi, Çift Eleman
  • Eco Modlu Üç Hızlı Gaz Kelebeği Anahtarı
  • Otomatik Hız Kontrolü (ASC)
  • Çift Tahrikli Pompalar; Biri Tambur Yürüyüşü, Biri Arka Aks için
  • Yakıt Filtresi, Su Ayırıcısı, Besleme Pompası, Su Göstergesi
  • Yatırılabilen Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi
  • İkili Fren Sistemi
  • İki Hızlı Hidrostatik şanzıman
  • Sınırlı Kayan Diferansiyel

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 24 volt Elektrik Sistemi
  • 100 amper Alternatör
  • Soğukta Marş Özellikli 750 Amper Akü Kapasitesi

DİĞER

  • Kilitlenebilir Motor Bölmesi, Hidrolik ve Yakıt Depoları
  • Hidrolik Yağı Seviyesi ve Radyatör Soğutucu Sıvı Seviyesi için Yan Göstergeler
  • S·O·S℠ Numune Alma Valfleri: Motor Yağı, Hidrolik Yağı ve Soğutucu Sıvı
  • Halojen Çalışma Lambaları (4)

CP14 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Güneşlik (Kabin)
  • Açılır Güneşlik (Kabin)
  • Yüksek Görüş Açılı 76 mm (3 inç) Emniyet Kemeri

TİTREŞİM SİSTEMİ

  • Değişken Frekans
  • Tesviye Bıçağı

TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

  • Ölçüm - Makine Tahrik Gücü (MDP)
  • Sıkıştırma için Command

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Şanzıman Koruması

DİĞER

  • Fabrikada Doldurulan Biyolojik Hidrolik Yağı
  • Halojen Çalışma Lambaları (8)
  • LED Çalışma Lambaları (8)
  • Kehribar Döner Işıldak

CP14 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

CP14 Titreşimli Toprak Silindiri

CP14 Titreşimli Toprak Silindiri

CP14 Titreşimli Toprak Silindiri

CP14 Titreşimli Toprak Silindiri

CP14 Titreşimli Toprak Silindiri
CP14 Titreşimli Toprak Silindiri
CP14 Titreşimli Toprak Silindiri
CP14 Titreşimli Toprak Silindiri

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Makine Tahrik Gücü (MDP) özellikli Cat Compact

    Makine Tahrik Gücü, toprağın sertliğine dair bir gösterge sağlamak için sıkıştırmayı haddeleme direnci ile ilişkilendiren, enerjiye dayalı bir ölçüm sistemidir. Operatörün işi, iş meydana geldiği anda görselleştirmesine yardımcı olan, silindirin iş sahasının tamamında çalışmasını ve eşit iş üretmesini sağlayan opsiyonel bir Görüntüleme sistemi bulunur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Makine Tahrik Gücü, toprağın sertliğine dair bir gösterge sağlamak için sıkıştırmayı haddeleme direnci ile ilişkilendiren, enerjiye dayalı bir ölçüm sistemidir. Operatörün işi, iş meydana geldiği anda görselleştirmesine yardımcı olan, silindirin iş sahasının tamamında çalışmasını ve eşit iş üretmesini sağlayan opsiyonel bir Görüntüleme sistemi bulunur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin