CP74B Titreşimli Toprak Silindiri

Titreşimli Toprak Silindirleri CP74B

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - ROPS/FOPS Dahil
36048 lb
16355 kg
Sıkıştırma Genişliği
84 inç
2134 mm
Brüt Güç
173.5 hp
129.4 kW

Görüntüleme

Güvenilir. Dayanıklı.

CP74B, yapışkan ve yarı yapışkan toprak sıkıştırma uygulamaları için benzersiz performans sağlar.

Avantajları

Daha Düşük İşletme Maliyeti

Eco modu ile %15'e kadar yakıt tasarrufu, bölme stili özel titreşimli tasarımı 3 yıllık/3.000 saatlik servis aralıkları ve açılmamak üzere mühürlenmiş yataklara sahip bakım gerektirmeyen çeki topuzu.

Üst Sınır 50% Daha Verimli

Dahili sıkıştırma ölçümü, sıkıştırma okumaları sağlayan özel MDP teknolojisi ile süreç içinde tahmin yürütme gerekliliğini azaltmaya yardımcı olurken görüntüleme ve makineden makineye iletişim gibi ölçeklenebilir çözümler iş sahasını bağlı tutar.

İyileştirilmiş Operatör Konfor

Yeni arka görüş kamerası ile görüş alanı iyileştirilmiştir, standart ayarlanabilir direksiyon kolonu operatöre daha fazla esneklik sağlar ve arkadan aydınlatmalı, entegre ekran konsolu koltuk ile döner.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CP74B

Çalışma Ağırlığı - ROPS/FOPS Dahil 36048 lb 16355 kg
Yükseklik - ROPS/FOPS donanımlı tambur 23633 lb 10725 kg
Sıkıştırma Genişliği 84 inç 2134 mm
Kenar Açıklığı 19.6 inç 497 mm
Yerden Yükseklik 17.5 inç 445 mm
Seyir Hızı - Maksimum 7 mil/sa. 11.4 km/sa.
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının İçinde 12.1 ft 3.7 m
Brüt Güç 173.5 hp 129.4 kW
Motor Modeli Cat C4.4 Cat C4.4
Net Güç - ISO 9249 145.8 hp 108.7 kW
Net Güç - SAE J1349:2011 145.1 hp 108.2 kW
Strok 5 inç 127 mm
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Toplam Uzunluk 19.9 ft 6.1 m
Toplam Uzunluk - Bıçak Opsiyonuyla 21.5 ft 6.6 m
Toplam Genişlik 7.6 ft 2.3 m
Toplam Genişlik - Bıçak Opsiyonuyla 8.3 ft 2.5 m
Yükseklik - ROPS/FOPS veya Kabin ile 10.2 ft 3.11 m
Tambur Genişliği 84 inç 2134 mm
Tambur Çapı - Üst Pabuçlar 61 inç 1549 mm
Dingil Mesafesi 9.6 ft 2.9 m
Opsiyonel Bıçak Yüksekliği 27.1 inç 688 mm
Tambur Çapı 51 inç 1295 mm
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 74600 lb 332 kN
Merkezkaç Kuvveti - Minimum 37300 lb 166 kN
Nominal Genişlik - Yüksek 0.083 inç 2.1 mm
Nominal Genişlik - Düşük 0.039 inç 0.98 mm
Titreşim Frekansı - Standart 28 Hz (1.680 vpm) 28 Hz (1.680 vpm)
Değişken Frekans Opsiyonu Aralığı 23,3 - 28 Hz (1.400-1.680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1.400-1.680 vpm)
Yakıt Deposu Kapasitesi 88 gal (ABD) 332 l
Lastikler 23,1 x 26 23,1 x 26

CP74B Standart Donanımlar

Operatör Ortamı

  • İklim Kontrolü, Dış Dikiz Aynaları ile ROPS/FOPS Kabin
  • Entegre Konsolu ve LCD Ekranı olan Ayarlanabilir ve Döner Kumaş Koltuk
  • Entegre Bardak Tutuculu, Ayarlanabilir Direksiyon Kolonu
  • Renkli Dokunmatik Ekranlı Arka Görüş Kamerası
  • Yüksek Görüş Açılı Turuncu 50 mm (2 inç) Emniyet Kemeri
  • 12 voltluk Güç Çıkışı
  • Korna, Geri Vites Alarmı

Titreşim Sistemi

  • Keçi Ayağı Tambur
  • Çift Genişlik, Tek Frekans
  • Çift Bölme Stilinde Eksantrik Ağırlık Muhafazaları
  • Otomatik Titreşim İşlevi
  • İkili Ayarlanabilir Çelik Kazıcı

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat C4.4 Dizel Motor
  • Hava Filtresi, Çift Eleman
  • Üç Hızlı Gaz Kelebeği Anahtarı, Eco Modu ve Otomatik Hız Kontrolü
  • Çift Tahrikli Pompalar; Biri Tambur Yürüyüşü, Biri Arka Aks için
  • Yakıt Filtresi, Su Ayırıcısı, Besleme Pompası, Su Göstergesi
  • Ayarlanabilir Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi
  • İkili Fren Sistemi
  • İki Hızlı Hidrostatik Şanzıman

Elektrik

  • 24 volt Elektrik Sistemi
  • 100 amper Alternatör
  • Soğukta Marş Özellikli 750 Amper Akü Kapasitesi

Diğer

  • Product LinkTM
  • Hidrolik Yağı Seviyesi ve Radyatör Soğutucu Sıvı Seviyesi için Yan Göstergeler
  • SOSSM Numune Alma Valfleri: Motor Yağı, Hidrolik Yağı ve Soğutucu Sıvı
  • Makine bağlama noktaları - ön ve arka (ISO 15818'i karşılar)

CP74B İsteğe Bağlı Donanımlar

Operatör Ortamı

  • İç Dikiz Aynası
  • Güneşlik
  • Kabin İçi Açılır Güneşlik
  • Yüksek Görüş Açılı Turuncu 76 mm (3 inç) Emniyet Kemeri

Titreşim Sistemi

  • Tesviye Bıçağı
  • Değişken Frekans

Teknoloji Çözümleri

  • Ölçüm - Makine Tahrik Gücü
  • Harita - SBAS GNSS Görüntüleme
  • Bağlantı - Cloud ve Makine Bağlantısı
  • Sıkıştırma için Command

Güç Aktarma Sistemi

  • Şanzıman Koruması

Diğer

  • Kayıt Modülü
  • Fabrikada Doldurulan Biyolojik Hidrolik Yağı
  • Geliştirilmiş Halojen Aydınlatma Paketi
  • Geliştirilmiş LED Aydınlatma Paketi
  • Kehribar Döner Işıldak
  • Yakıt Doldurma Erişim Kapağı

DİĞER

  • Geliştirilmiş Halojen Aydınlatma Paketi
  • Döner Işıldak
  • Yakıt Doldurma Erişim Kapağı

CP74B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CP74B Titreşimli Toprak Silindiri

CP74B Titreşimli Toprak Silindiri

CP74B Titreşimli Toprak Silindiri

CP74B Titreşimli Toprak Silindiri
CP74B Titreşimli Toprak Silindiri
CP74B Titreşimli Toprak Silindiri

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Makine Tahrik Gücü, toprağın sertliğine dair bir gösterge sağlamak için sıkıştırmayı haddeleme direnci ile ilişkilendiren, enerjiye dayalı bir ölçüm sistemidir. Operatörün işi, iş meydana geldiği anda görselleştirmesine yardımcı olan, silindirin iş sahasının tamamında çalışmasını ve eşit iş üretmesini sağlayan opsiyonel bir Görüntüleme sistemi bulunur.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin