CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri

Titreşimli Toprak Silindirleri CP11 GC Tier 4 / Stage V

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Kabin Dahil
25109 lb
11389 kg
Sıkıştırma Genişliği
84 inç
2134 mm
Brüt Güç
122.9 hp
91.7 kW

Görüntüleme

Üretken ve Verimli

The Cat® CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri; çalışma sahasında kolay kullanım, düşük işletme maliyetleri ve performansı artıran teknolojileri birleştiren bir denge sunar. Yüksek güvenilirlik için tasarlanmış ve etkileri kanıtlanmış bir titreşim sistemi kullanan CP11 GC keçi ayağı silindiri, yapışkan veya yarı yapışkan toprak uygulamaları için idealdir.

Avantajları

Kullanım Kolaylığı

CP11 GC, kullanımı kolay bir operatör arayüzüne ve zemin ile tambur kenarları için mükemmel görüş alanına sahiptir. Otomatik titreşim işlevi, operatörlerin tutarlılığı korumasına yardımcı olur.

Düşük İşletme Maliyetleri

Eco Modu, uzatılmış servis aralıkları ve rutin bakım gerektirmeyen ömür boyu sızdırmaz yataklara sahip çeki topuzu, işletme ve bakım maliyetlerinizi düşük tutmanıza yardımcı olur.

Mükemmel Sıkıştırma Performansı

Sıkıştırma teknolojisinin yanı sıra makine özellikleri ve tambur seçenekleri, çok çeşitli uygulamalarda hedef yoğunluğa ulaşmanıza yardımcı olur.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Güvenilir Güç

Güvenilir Güç

        
  • Tahrik sistemi, gücünü tek bir pompadan alacak şekilde tasarlanmıştır ve düz ila orta seviye dereceler için idealdir.
  •     
  • U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Korea Stage V emisyon standartlarını karşılayan Cat® C3.6 motordan güç alır.
  •     
  • Eco modu, yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olacak şekilde motor devrini sınırlar.
  •     
  • Rölantideyken Motor Kapatma Zamanlayıcısı, makineyi önceden ayarlanan bir rölanti süresinden sonra kapatarak yakıt tüketimini ve gereksiz rölanti süresini azaltır.
Konforlu ve Ergonomik Operatör Kabini

Konforlu ve Ergonomik Operatör Kabini

        
  • ISO monteli operatör kabini ve kauçuk zemin paspasları, çalışma sırasında konfor sağlamak için gürültüyü ve titreşimi azaltmaya yardımcı olur.
  •     
  • Kullanımı kolay kumandalar, işlevine göre gruplanmıştır ve geniş bir ekranla operatörler makine performansı hakkında bilgilendirilir.
  •     
  • Koltuk, kolçak ve direksiyon kolonu, tüm gün konfor sağlayacak şekilde ayarlanabilir.
  •     
  • Operatörler, standart donanımlı bir ROPS/FOPS güneşlik veya menteşeli cam pencereli, opsiyonel iklim kontrollü ROPS/FOPS kabin ile hava koşullarından korunur.
  •     
  • Operatörün konforunu artırmak için kabin yapılandırmaları, lüks yüksek sırtlı hava süspansiyonlu koltuğa yükseltilebilir. 
Güvenlik Özellikleri

Güvenlik Özellikleri

        
  • Açılı basamaklar, tutacaklar ve kaymayı önleyen yüzey, operatör kabinine giriş ve çıkış sırasında denge sağlanmasına yardımcı olur. 
  •     
  • Operatörün iş sahasını geniş bir şekilde görmesini sağlamak için iç ve dış aynalar mevcuttur.
  •     
  • Daha eksiksiz operatör kontrolü ve güvenliği için geniş renkli dokunmatik ekranı bulunan opsiyonel arka görüş kamerasıyla görünürlüğü artırın.
  •     
  • Opsiyonel operatör algılama koltuk sensörü ve emniyet kemeri anahtarı.
Mükemmel Sıkıştırma Performansı

Mükemmel Sıkıştırma Performansı

        
  • Özel bölme stili eksantrik ağırlıklı titreşim sistemi, 3 yıllık ve 3.000 saatlik bakım aralığıyla yüksek güvenilirlik, sorunsuz performans ve düşük gürültü seviyeleri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
  •     
  • Yüksek statik doğrusal yükler ve genişlikler.
  •     
  • Opsiyonel Çekiş Kontrolü Sistemi, kum veya gevşek malzeme gibi yumuşak zemin koşullarında daha iyi çekiş sağlanmasına yardımcı olur. 
  •     
  • Otomatik titreşim işlevi, operatörlerin tutarlı ve yüksek kaliteli sıkıştırma sonuçları elde etmesine yardımcı olur.
  •     
  • Tamburda benzersiz, konik ve oval yüzlü ayaklar bulunur. Bu ayaklar, sıkıştırma etkisini en üst düzeye çıkarmak üzere daha derin penetrasyon ve daha yüksek ağırlık konsantrasyonu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca kare ayak tasarımı da mevcuttur.
Teknoloji İle Kalite ve Üretkenliği Artırın

Teknoloji İle Kalite ve Üretkenliği Artırın

        
  • Opsiyonel Cat Compact teknolojileri, sıkıştırma hedeflerinizi daha hızlı, daha eş düzeyli ve daha az geçiş ile tutarlı bir şekilde gerçekleştirmenize yardım eder ve böylece yakıttan tasarruf sağlayarak yeniden işleme ve malzeme maliyetlerini azaltır. 
  •     
  • Özel Makine Tahrik Gücü (MDP), enerji tabanlı bir ölçümdür ve hem statik hem de titreşim modunda tüm toprak türlerinde kullanılabilir.
Hemen Hemen Hiç Bakım Gerekmez

Hemen Hemen Hiç Bakım Gerekmez

        
  • Açılmamak üzere mühürlenmiş yatakları bulunan belden kırmalı çeki topuzu, düzenli bakım gerektirmez.
  •     
  • Kolay servis ve sıvı numunesi alımı için tüm bakım noktalarına zemin seviyesinde erişim
  •     
  • 500 saat motor yağı, 3.000 saat eksantrik muhafazası ve hidrolik yağı ve 12.000 saat soğutucu sıvı değişim aralıklarını uzatmaya yardımcı olmak için düzenli örnekleme ile sıvı koşullarını izleyin.
  •     
  • Uzatılmış bakım aralıkları yalnızca arıza süresini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda makinenin ömrü boyunca değiştirilen sıvı ve filtre miktarını da azaltır.
  •     
  • VisionLink®, mobil cihazınızdaki veya masaüstünüzdeki etkileşimli panolar aracılığıyla bakım ihtiyaçları, makine saatleri, konum, yakıt kullanımı, rölanti süresi, arıza kodları ve daha birçok bilgi vererek ve maliyetleri düşüren, bakımı basitleştiren ve iş sahanızda güvenliği ve emniyeti artıran bilinçli kararlar almanıza yardımcı olarak, boyut veya ekipman üreticisinden bağımsız bir şekilde* tüm filonuzun yönetiminde tahminleri ortadan kaldırır. 
  •     
  • Remote Flash, yerleşik yazılımı teknisyen olmadan güncellemenize olanak tanır, uygun olduğunda yazılım güncellemelerini başlatmanızı sağlar ve genel çalışma verimliliğinizi artırır**
  •     
  • Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin, bağlı makinenizde uzaktan arıza teşhis testleri yapmasına olanak tanır**

* Veri alanı kullanılabilirliği, ekipman üreticisine göre değişebilir ve uygulama programlama arayüzü (API) aracılığıyla sağlanır.
** Hücresel kapsama alanında olmalıdır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CP11 GC

Çalışma Ağırlığı - Kabin Dahil 25109 lb 11389 kg
Çalışma Ağırlığı - ROPS/FOPS Güneşlik İle 24769 lb 11235 kg
Ağırlık - Kabinli Tambur 14084 lb 6388 kg
Ağırlık - ROPS/FOPS Güneşlikli Tambur 13988 lb 6345 kg
Not (1) Çalışma ağırlığı yaklaşıktır ve dolu sıvılar ve 75 kg (165 lb) operatör dikkate alınır. Kabin ağırlığına ısı ve klima dahildir. Çalışma ağırlığı yaklaşıktır ve dolu sıvılar ve 75 kg (165 lb) operatör dikkate alınır. Kabin ağırlığına ısı ve klima dahildir.
Sıkıştırma Genişliği 84 inç 2134 mm
Toplam Uzunluk 18.7 ft 5.7 m
Toplam Genişlik 7.5 ft 2.3 m
Maksimum Yükseklik 9.8 ft 3 m
Tambur Çapı - Üst Pabuçlar 60.9 inç 1549 mm
Dingil Mesafesi 9.8 ft 3 m
Tambur Çapı 60.4 inç 1535 mm
Opsiyonel Bıçak Yüksekliği 27.1 inç 688 mm
Tambur Genişliği 84 inç 2134 mm
Yükseklik - ROPS/FOPS veya Kabin ile 9.8 ft 3 m
Brüt Güç 122.9 hp 91.7 kW
Motor Gücü - ISO 14396 121 hp 90 kW
Net Güç - ISO 9249 112.2 hp 83.7 kW
Net Güç - SAE J1349:2011 111.2 hp 82.9 kW
Not (1) Bildirilen net güç; maksimum hızda fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan motor volanında bulunan güçtür. Bildirilen net güç; maksimum hızda fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan motor volanında bulunan güçtür.
Motor Modeli Cat® C3.6 Cat® C3.6
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V
Strok 4.7 inç 120 mm
İç Çap 3.9 inç 98 mm
Yerden Yükseklik 20.3 inç 516 mm
Kenar Açıklığı 19.5 inç 496 mm
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının İçinde 12.7 ft 3.9 m
Seyir Hızı - Maksimum 6.8 mil/sa. 11 km/sa.
Sıkıştırma Genişliği 84 inç 2134 mm
Yakıt Deposu Kapasitesi 56.3 gal (ABD) 213 l
DEF Deposu 5 gal (ABD) 19 l
Soğutma Sistemi 4.9 gal (ABD) 18.5 l
Motor Yağı - Filtreli 3.1 gal (ABD) 11.6 l
Eksantrik Ağırlık Muhafazaları (birleşik) 6.9 gal (ABD) 26 l
Aks ve Nihai Tahrik Grupları 2.6 gal (ABD) 10 l
Hidrolik Deposu 6.1 gal (ABD) 23 l
Geri Dönüştürülebilirlik 97% 97%
Nominal Genişlik - Yüksek 0.071 inç 1.8 mm
Nominal Genişlik - Düşük 0.035 inç 0.89 mm
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 55932 lb 249 kN
Merkezkaç Kuvveti - Minimum 33249 lb 148 kN
Titreşim Frekansı - Standart 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm)
Değişken Frekans Opsiyonu Aralığı 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm)
Lastikler 23,1 x 26 23,1 x 26

CP11 GC Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Tutacaklı ROPS/FOPS Güneşlik, Zemin Paspası, İç Dikiz Aynası
  • Vinil Süspansiyonlu Koltuk
  • Ayarlanabilir Direksiyon Kolonu
  • Yüksek Görünürlüklü 76 mm (3 inç) Emniyet Kemeri
  • 12 Voltluk Güç Çıkışı
  • Korna, Geri Vites Alarmı

TİTREŞİM SİSTEMİ

  • Keçi Ayağı Tambur - Oval veya Kare Ayaklar
  • Bölme Stilinde Eksantrik Ağırlığı Muhafazaları
  • Çift Genişlik, Çift Frekans
  • Otomatik Titreşim İşlevi
  • İkili Ayarlanabilir Çelik Kazıcı

TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Uzaktan Devre Dışı Bırakma

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat® C3.6 Motor
  • Tekli Tahrik Pompası
  • Yakıt Filtresi, Su Ayırıcısı, Besleme Pompası, Su Göstergesi
  • Eco Modu
  • Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi
  • İkili Fren Sistemi
  • İki Hızlı Hidrostatik şanzıman
  • Sınırlı Kayan Diferansiyel

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Elektrik Sistemi
  • 150 Amper Jeneratör
  • Soğukta Marş Özellikli 900 Amper Akü Kapasitesi
  • Akü Ayırma Anahtarı

DİĞER

  • Programlı Yağ Numunesi Alma S·O·S℠ Portları: Motor Yağı, Hidrolik Yağı ve Soğutucu Sıvı
  • Hidrolik Yağı Seviyesi ve Radyatör Soğutucu Sıvı Seviyesi için Yan Göstergeler
  • Çekiş Dişli Lastikler
  • Çalışma Lambaları (2 Ön, 2 Arka)

CP11 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • İklim Kontrolü, Zemin Paspası, Dış Dikiz Aynaları ile ROPS/FOPS Kabin
  • Lüks Yüksek Sırtlı ve Hava Süspansiyonlu Koltuk (Kabin)
  • Güneş/Döküntü Kalkanları (Güneşlik)
  • Açılır Güneşlik (Kabin)
  • İç Dikiz Aynası (Kabin)
  • Dış Dikiz Aynaları (Güneşlik)
  • Renkli Dokunmatik Ekranlı Arka Görüş Kamerası
  • Emniyet Kemeri Anahtarı
  • Ses Azaltma Kiti

TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

  • Ölçüm - Makine Tahrik Gücü (MDP)
  • Makine Devir Sensörü

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Çekiş Kontrolü Temel
  • Şanzıman Koruması

DİĞER

  • Yüksek Ortam Sıcaklığına Sahip Hidrolik Yağı (Fabrikada Doldurulur)
  • Geliştirilmiş Aydınlatma Paketi (4 Ön, 4 Arka)
  • Kehribar Döner Işıldak

CP11 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri

CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri

CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri

CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri

CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri

CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri

CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri

CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri
CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri
CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri
CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri
CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri
CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri
CP11 GC Titreşimli Toprak Silindiri

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Makine Tahrik Gücü, toprağın sertliğine dair bir gösterge sağlamak için sıkıştırmayı haddeleme direnci ile ilişkilendiren, enerjiye dayalı bir ölçüm sistemidir. Operatörün işi, iş meydana geldiği anda görselleştirmesine yardımcı olan, silindirin iş sahasının tamamında çalışmasını ve eşit iş üretmesini sağlayan opsiyonel bir Görüntüleme sistemi bulunur.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin