Görüntüleme
Kompakt Performans
CB1.7, 900 mm (35 inç) tandem titreşimli tamburlara sahip 1,7 metrik tonluk bir yardımcı silindirdir.
Önemli Özellikler
CB1.7, 900 mm (35 inç) tandem titreşimli tamburlara sahip 1,7 metrik tonluk bir yardımcı silindirdir.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Ağırlığı | 3538 lb 1605 kg |
| Standart Sıkıştırma Genişliği | 35 inç 900 mm |
| Kenar Açıklığı | 16 inç 403 mm |
| Yerden Yükseklik | 10 inç 251 mm |
| Seyir Hızı - Maksimum | 5.3 mil/sa. 8.6 km/sa. |
| Statik Doğrusal Yük | 72 lb/inç 9.4 kg/cm |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 7.9 gal (ABD) 30 l |
| Su Püskürtme Deposu Kapasitesi | 38 gal (ABD) 145 l |
| Frekans | 3420 V/m 57 Hz |
| Nominal Genişlik - Yüksek | 0.019 inç 0.5 mm |
| Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum | 3057 lb 13.6 kN |
| Toplam Uzunluk | 80 inç 2040 mm |
| Toplam Genişlik | 40 inç 1012 mm |
| Maksimum Makine Yüksekliği | 94.5 inç 2400 mm |
| Tambur Genişliği | 35 inç 900 mm |
| Tambur Çapı | 22.5 inç 575 mm |
| Motor Modeli | Cat C1.1 Cat C1.1 |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRCB1.7 - 900 mm (35") Tambur Yardımcı Silindir
CB1.7 - 900 mm (35") Tambur Yardımcı Silindir
CB1.7 Genel Hizmet Silindiri
Basit Güvenilir Ekonomik
Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.
Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.
VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.
Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.
VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.