14

Motorlu Greyderler 14 Tier 4 / Stage V

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Temel Güç (1. Vites) - Net
238 hp
178 kW
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı
57250 lb
25968 kg
Bıçak Genişliği
14 ft
4.2 m

Görüntüleme

Güç, Teknoloji ve Operatör Özellikleriyle Doludur

Cat® 14 motorlu greyder, hassas bıçak kontrolü, yakıt verimliliği ve akıllı teknoloji ile güçlü yol tesviyesi sağlar. Zorlu iş sahalarında servis yolu bakımı, saha hazırlığı ve ağır hizmet tipi tesviye işlemleri için idealdir.

Avantajları

Daha az yakıtla daha çok taşıma

Eco Modu üretkenliği korurken yakıttan tasarruf sağlar.

Üst değer 78% Daha Az Kol Hareketi

Kumanda kollarıyla kol hareketi nedeniyle yorgunluğu azaltın.

Entegre Teknolojiler

Cat® GRADE teknolojileri kullanmak daha fazla hassaslık ile toplam üretkenliğinizi artırabilir, işi yeniden yapma oranını azaltabilir ve maliyetleri düşürebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 14

Temel Güç (1. Vites) - Net 238 hp 178 kW
Motor Modeli Cat C13 Cat C13
İç Çap 5.1 inç 130 mm
Strok 6.2 inç 157 mm
Azami Güçte Hız 1.850 dev/dak 1.850 dev/dak
Not (3) Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 1.850 dev/dak azami devirde volandan ölçülen güçtür. Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 1.850 dev/dak azami devirde volandan ölçülen güçtür.
Standart Kapasite 122 °F 50 °C
Not (2) Optimize edilmiş VHP Plus, 14M3'te standart olarak sunulur. Optimize edilmiş VHP Plus, 14M3'te standart olarak sunulur.
Tork Artışı 41% 41%
Maksimum Rakım - Tam Güç 13900 ft 4237 m
Maksimum Tork - VHP Plus 1137 lb/ft 1542 N·m
Emisyonlar Tier 4 Final/Stage V, Tier 3/Stage IIIA eşdeğeri veya Tier 2/Stage II eşdeğeri Tier 4 Final/Stage V, Tier 3/Stage IIIA eşdeğeri veya Tier 2/Stage II eşdeğeri
Maksimum Rakım - Tam Güç (Tier 3) 14349 ft 4374 m
Maksimum Rakım - Tam Güç (Tier 2) 12049 ft 3672 m
Not (1) Net güç üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 Standartlarına göre test edilmiştir. Net güç üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 Standartlarına göre test edilmiştir.
Standart - Fan Devri - Minimum 550 dev/dak 550 dev/dak
Not (4) Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir - Azami devir 1.850 dev/dak - VHP+ = 228 kW (306 hp) Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir - Azami devir 1.850 dev/dak - VHP+ = 228 kW (306 hp)
Not (5) Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemi ile donatılmış Cat motorlarının: - Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standardında ortaya konan gereksinimleri karşılayan Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) kullanması gerekir. Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemi ile donatılmış Cat motorlarının: - Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standardında ortaya konan gereksinimleri karşılayan Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) kullanması gerekir.
Standart - Fan Devri - Maksimum 1.600 dev/dak 1.600 dev/dak
Silindir Hacmi 763 inç³ 12.5 l
Silindir Sayısı 6 6
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı 57250 lb 25968 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Baz* - Toplam 50980 lb 23124 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Baz* - Ön Aks 13994 lb 6344 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Toplam 57250 lb 25968 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Arka Aks 42005 lb 19053 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Ön Aks 15245 lb 6915 kg
Brüt Araç Ağırlığı - Baz* - Arka Aks 36994 lb 16780 kg
Not *20.5 R25 lastikler, tam dolu yakıt deposu, operatör ve ROPS kabin ile birlikte standart makine yapılandırmasında hesaplanmış baz çalışma ağırlığı. *20.5 R25 lastikler, tam dolu yakıt deposu, operatör ve ROPS kabin ile birlikte standart makine yapılandırmasında hesaplanmış baz çalışma ağırlığı.
Bıçak Genişliği 14 ft 4.2 m
Yay Yarıçapı 16.3 inç 413 mm
Boğaz Mesafesi 4.6 inç 117 mm
Bıçak Genişliği - Kesme Uçlarıyla 169 inç 4290 mm
Bıçak Yüksekliği - Kesici Kenarla 24.9 inç 631 mm
Bıçak Genişliği - Kesme Uçları Olmadan 164 inç 4166 mm
Bıçak Yüksekliği - Kesici Kenar Olmadan 23 inç 585 mm
Maksimum Kesme Derinliği 23.3 inç 593 mm
Daire Orta Kaydırma - Sol 25.6 inç 650 mm
Zeminden Maksimum Kaldırma 16.5 inç 419 mm
Daire Orta Kaydırma - Sağ 20.5 inç 520 mm
Bıçak Ucu Aralığı - Geri
Lastik Dışından Maksimum Uzama Mesafesi - Sağ 78.9 inç 2004 mm
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sağ 31.1 inç 790 mm
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sol 29.1 inç 740 mm
Lastik Dışından Maksimum Uzama Mesafesi - Sol 73.6 inç 1870 mm
Bıçak Ucu Aralığı - İleri 40° 40°
Daire - Dış Çap 71.7 inç 1822 mm
Ön Aks - Tekerlek Eğimi - Sol/Sağ 17.1° 17.1°
Ön Aks - Taraf Başına Toplam Salınım 32° 32°
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 2,0 kg (4,4 lb) soğutucu bulunur. Bu da 2,860 metrik ton (2,76 ton) CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 2,0 kg (4,4 lb) soğutucu bulunur. Bu da 2,860 metrik ton (2,76 ton) CO2'ye eşdeğerdir.

14 Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Kumanda kolu, elektrikli ayarlanabilir kolçaklar
  • Isıtıcılı klima
  • Orta kaydırma pim göstergesi
  • Palto askısı
  • Bardak tutucu
  • Ekran, dijital hız ve dişli
  • Kapılar, silecekli sol ve sağ taraf
  • Kabin içindeki (analog) göstergeler (yakıt, kırma hareketi, motor soğutma sıvısı sıcaklığı, motor devri ve hidrolik yağı sıcaklığı dahil)
  • Göstergeler, makine seviyesi
  • Mesaj ekranı
  • Kumanda kolu dişli seçimi
  • Ekipman, direksiyon ve şanzıman için kumanda kolu hidrolik kumandaları
  • Merdivenler, kabin, sol ve sağ taraf
  • Lambalar, sol ve sağ lambaları
  • Lambalar, yataklı kabin, LED
  • Dijital saat ölçer
  • Ayna, iç dikiz aynası, geniş açılı
  • Güç portu, 12 V
  • Kullanıma hazır radyo, eğlence
  • ROPS kabin, ses yalıtımlı ve 73 dB(A) altında gürültü, ISO 6394 (%70 fan devri)
  • Koltuk, mekanik süspansiyon, kumaş
  • Depolama bölmeleri
  • Gaz kelebeği kontrolü, elektronik

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Messenger üzerinden servis göstergeli ve toz tahliyeli, iki aşamalı kuru tip radyal keçeli hava filtresi
  • Eklemleme, otomatik Merkeze Geri Dönüş
  • Havadan Havaya Son Soğutucu (ATAAC)
  • Otomatik Diferansiyel Kilidi
  • Fren aşınma göstergesi
  • Frenler, yağ diski, dört-tekerlek, hidrolik
  • Zemine karşı istikrarlı güç
  • İzleme sistemi
  • Kavrama, dairesel tahrik kayma
  • Diferansiyel, kilitleme/kilit açma*
  • Tahliye, motor yağı, ekoloji
  • Tahrik fanı, hidrolik
  • Motor ECO Modu
  • Eterli marş desteği
  • Yakıt deposu, zemin seviyesi
  • Yakıt-su ayırıcısı
  • Hidrolik tahrik fanı
  • Susturucu, kaput altı (China Nonroad Stage III ve Tier 3/Stage IIIA/Tier 2/Stage II eşdeğeri)
  • Optimize VHP
  • Park freni - çok diskli, sızdırmaz, yağ soğutmalı
  • Besleme pompası, yakıt
  • Tortu tahliyesi, yakıt deposu
  • C13 motorunun üç çeşidi. Bir tanesi, Tier 4 Final/Stage V emisyon standartlarını karşılar ve yönetmeliklerin daha sıkı uygulandığı ülkelerde kullanılması gerekir. Biri Tier 3/Stage IIIA/China Nonroad Stage III standartlarını karşılar (ilgili ülkenin emisyon standartlarına bağlı olarak). Biri Tier 2/Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar ve yönetmeliklerin katı olmadığı veya yönetmelik olmayan ülkelerde kullanılır (ilgili ülkenin emisyon standartlarına bağlı olarak).
  • Şanzıman, 8 ileri/6 geri, powershift, doğrudan tahrik

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alternatör, 150 amper, muhafazalı
  • Bakım gerektirmeyen aküler, HD, 1.125 CCA
  • Kesici paneli
  • Elektrik sistemi, 24 V*
  • Kayış, serpentin, otomatik gergi
  • Lambalar: geri vites (LED), tavana monte yol lambası, stop lambası ve arka lamba (LED)
  • Product Link
  • Marş motoru, elektrik
  • Servis lambaları, muhafaza, arka, LED

GÜVENLİK

  • Alarm, geri vites
  • Zemin seviyesi motor kapatma
  • Kırıcı (acil durum çıkışı)
  • Elektrikli korna
  • Yol çalışması için hidrolik ekipman kilidi
  • Operatör Algılama İzleme sistemi
  • Göz kamaşmasını önleyen boya - ön şasinin üst kısmı, arka muhafaza ve riper silindirleri
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir, 76 mm (3 inç)
  • İkincil direksiyon
  • Pencereler, lamine camlı: Aralıklı silecekli sabit ön cam; Yan ve arka silecekler (3)

14 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Havalı korna
  • Isıtmalı kapı
  • Yüksek görüş aynaları
  • Dış ısıtmalı aynalar, 24 V
  • Dışa monte aynalar
  • Isıtmalı koltuk
  • Isıtmalı/havalandırmalı koltuk
  • Arka görüş kamerası
  • Emniyet kemeri göstergesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Şanzıman, otomatik
  • Motor, kompresyon freni

TEKNOLOJİ

  • Cat GRADE Çapraz Eğim
  • Sabit Bıçak
  • Gelişmiş Kumanda Kolları
  • Otomatik Kırma Hareketi

KORUMALAR

  • Moloz koruması
  • Ön aks silindiri korumaları
  • Arka çamurluklar
  • Ses yalıtımı, motor bölmesi ve şanzıman
  • Şanzıman koruması
  • Akümülatörler, bıçak kaldırma
  • Hızlı yakıt dolum sistemi, 378,5 L/dak
  • Metalik DCM aşınma şeritleri

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Lamba, LED uyarı çakarı
  • Lambalar, ön uzun farlar
  • Lambalar, ön kısa farlar
  • Bağlantı, uyarı ışığı
  • Halojen çalışma lambaları
  • LED çalışma lambaları

GÜVENLİK

  • Ek arka görüş kamerası ve monitör
  • Makine güvenlik sistemi anahtarı

DİĞER ATAŞMANLAR

  • Greyder bıçağı, 4,9 m (16 ft)
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 120 V
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 240 V
  • Ek hidrolik valflerle hidrolik paketler: Base +1, Base +3, Base +4, Base +5, Base +6
  • Product Link, uydu, hücresel
  • Jant, 431,8 mm x 635 mm (17 inç x 25 inç) MP (yedek)
  • Kar küreyici, şasiye montaja hazır
  • Hızlı dolum

ATAŞMANLAR/G.E.T.

  • 254 mm x 35 mm (10 inç x 1 3/8 inç) düz kesici kenarlı 4,9 m (16 ft) bıçak
  • Baskı bloğu, arka ağırlık
  • Riper, arka
  • Tırnak, riper

SIVILAR

  • Soğutucu sıvı, -51 °C (-60 °F)

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® MineStar Fleet, filo yönetimi bilgileri için en iyi kaynaktır. Entegre bir filo izleme ve yönetim sistemi, boyutu veya türü ne olursa olsun bir operasyonun her yönünü ölçmek, yönetmek ve en iyi duruma getirmek için herhangi bir makine veya sistemle birlikte kullanılabilir. Fleet; çevrim süresi, yük ve diğer önemli operasyonel parametrelerin gerçek zamanlı olarak görülmesini sağlar. Makine konumlarını ve malzeme hareketini izler ve malzemenin doğru konuma taşınmasını sağlamak için yanlış rotalara ilişkin uyarılar verir.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Motorlu Greyderler için 3D'li Cat GRADE, daha fazla hassasiyet, verimlilik ve üretkenlikle daha hızlı tesviye işlemi yapmanıza yardımcı olan, makineye entegre edilmiş bir tesviye kontrol sistemidir. Otomatik bıçak kontrolü, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak üzere işi tamamlamak için gereken operatör girişlerini ve geçiş sayılarını azaltır.

Teknolojiyi Keşfedin

Çapraz Eğimli Cat® GRADE, motorlu greyder operatörlerinin bıçağın çapraz eğimini otomatikleştirerek eğimi daha hızla ve hassasiyetle elde etmesini ve böylece aynı süre içinde daha fazla iş yapmasını sağlayan entegre bir sistemdir. Daha az yakıt tüketimi ve %40'a kadar daha az malzeme kullanımı, sistemin maliyet tasarrufu sağlayan diğer avantajları arasında sayılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Madenler, makine koşullarının düzenli olarak izlenmesi yoluyla bakım ve onarım konusunda daha proaktif bir yaklaşım benimseyebilir. Ekipman durumu verileri bu yaklaşıma önemli bir katkı sağlar. Veriler, madenlerin ekipman sorunlarını arıza ortaya çıkmadan çok daha önce tespit etmelerine yardımcı olur.

Doğru verilere doğru zamanda erişmek, operasyonel zekanın ve makine tahmin analizinin iyileştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Cat® MineStar™ Health, sizi makinelerinize bağlayıp önemli bilgileri size sağlayarak bu ihtiyacı karşılamanıza yardımcı olur. MineStar Health portföy, ekipman verilerini toplayan, dönüştüren ve ileten Bağlantı Sağlayıcılarından ve sağlık ekipmanı verilerini görselleştiren, analiz eden ve raporlayan Uygulamalardan oluşur.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Tesviye, yükleme ve taşıma operasyonları için gerekli desteği sağlayan ve hayati önemde olmasına karşın daha az göze çarpan bir işlevdir. Tesviye için Cat® MineStar™ Terrain, dozer ve motorlu greyder operasyonlarının daha güvenli ve verimli olmasına yardımcı olur ve bu da maden sahasının kârlılığında önemli bir fark yaratabilir. Tesviye için Terrain, operatörlerin belirtilen tesviyeye yer ölçümü, tahmin veya yeniden işlemeye gerek kalmadan daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olur.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

14 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

14 Motorlu Greyder

14

14

14

14

14

14

14

14

14 Motorlu Greyder
14
14
14
14
14
14
14
14

14 Motorlu Greyder

14 Motorlu Greyder

14 Motorlu Greyder

14 Motorlu Greyder

Cat® 14 Motorlu Greyder

Geliştirilmiş Kumanda Kolları | Cat® Motorlu Greyderler

Cat® M Serisi Motorlu Greyderler | Entegre Teknolojiler

14 Motorlu Greyder
14 Motorlu Greyder
14 Motorlu Greyder
14 Motorlu Greyder
Cat® 14 Motorlu Greyder
Geliştirilmiş Kumanda Kolları | Cat® Motorlu Greyderler
Cat® M Serisi Motorlu Greyderler | Entegre Teknolojiler

360 View
360 View