120 / 120 AWD

Motorlu Greyderler 120 / 120 AWD Tier 4 / Stage V

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç Aralığı (Tier 4)
139 hp
104 kW
Bıçak Genişliği
12 ft
3.7 m
Silindir Sayısı
6
6

Görüntüleme

Fabrikada Entegre Edilen Teknolojiyle Yakıt Verimliliği

Yeni Nesil Cat® 120 motorlu greyder, bütün çeker seçeneğiyle birlikte kumanda kolu ya da direksiyon seçeneği ve kol kumandaları sunar. Yakıt tüketiminde yüzde 15'e kadar tasarruf edin. Kabin ve konfor seçenekleri performansı artırmaya yardımcı olur. Fabrikada entegre edilmiş teknolojiler tüm projeler için istenilen eğimin elde edilmesini sağlar.

Avantajları

Üst Hedef 15% Daha fazla yakıt verimliliği

Cat C7.1 Motoru ve ECO modu ile daha az yakıt kullanın.

Konfor için Tasarlanan Kabin

Maksimum operatör konforu için tasarlanan yeni nesil kabin, üretkenliği desteklemek için kumanda ve konfor seçenekleri sunmaktadır.

Üst Hedef 15% Daha Düşük Bakım Maliyetleri

Yeni filtrasyon teknolojisiyle bakım aralıklarınızı uzatın. Filtreler kolay erişim için gruplanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 120 / 120 AWD

Net Güç Aralığı (Tier 4) 139 hp 104 kW
Silindir Sayısı 6 6
Standart Kapasite 122 °F 50 °C
Tork Artışı - ISO 9294 42% 42%
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV - U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV - U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA
Motor Modeli Cat 7.1 Cat 7.1
Kapama Rakımı 9842.5 ft 3000 m
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Not (1) Net güç ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269'a göre test edilmiştir Standartlar üretim tarihi itibariyle yürürlükteydi. Net güç ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269'a göre test edilmiştir Standartlar üretim tarihi itibariyle yürürlükteydi.
Kapama Rakımı (AWD) 5499 ft 1676 m
Not (2) Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 2.000 dev/dak azami devirde volandan ölçülen güçtür. Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 2.000 dev/dak azami devirde volandan ölçülen güçtür.
Maksimum Tork - ISO 9249 606 lb/ft 822 N·m
Maksimum Tork - AWD Açık 611 lb/ft 828 N·m
Motor Devri 2,000 2,000
Not (3) Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.8 in³ 7.01 l
Bıçak Genişliği 12 ft 3.7 m
Son Uç 6 inç 152 mm
Boğaz Mesafesi 4.1 inç 105 mm
Yay Yarıçapı 16.3 inç 413 mm
Bıçak Yüksekliği 24 inç 610 mm
Kesici Kenar 6 inç 152 mm
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sol 20.1 inç 512 mm
Daire Orta Kaydırma - Sağ 26 inç 656 mm
Maksimum Kesme Derinliği 30.5 inç 775 mm
Maksimum Uzama Mesafesi - Sağ 76 inç 1928 mm
Bıçak Ucu Aralığı - İleri 40 40
Maksimum Uzama Mesafesi - Sol 69.4 inç 1764 mm
Zeminden Maksimum Kaldırma 16.1 inç 410 mm
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sağ 26.1 inç 663 mm
Daire Orta Kaydırma - Sol 26 inç 656 mm
Bıçak Ucu Aralığı - Geri 5 5
Kol/Direksiyon Bütün Çeker (AWD) Ağırlığı* Tier 4 36,731 lb 16661 kg
Kumanda Kolu Bütün Çeker (AWD) Ağırlığı* Tier 3 36,374 lb 16499 kg
Kol/Direksiyon Bütün Çeker (AWD) Ağırlığı* Tier 3 36,275 lb 16454 kg
Kumanda Kolu Bütün Çeker (AWD) Ağırlığı* Tier 4 36,846 lb 16713 kg
Kumanda Kolu Ağırlığı* Tier 4 35,358 lb 16038 kg
Kumanda Kolu Ağırlığı* Tier 3 34,886 lb 15824 kg
Kol/Direksiyon Ağırlığı* Tier 3 34,610 lb 15699 kg
Not (1) *Tipik ekipmanlı modelde 4.267 mm (14 ft) boyutun yanı sıra bıçak, lastikler, itme plakası, riper, alt koruma, operatör ve tüm sıvılar yer alır. *Tipik ekipmanlı modelde 4.267 mm (14 ft) boyutun yanı sıra bıçak, lastikler, itme plakası, riper, alt koruma, operatör ve tüm sıvılar yer alır.
Kol/Direksiyon Ağırlığı* Tier 4 35,067 lb 15906 kg
Hidrolik Sistem 25.6 gal (ABD) 97 l
Soğutma Sistemi 14 gal (ABD) 52.5 l
Motor Karteri 4.8 gal (ABD) 18 l
Şanzıman ve Diferansiyel 9 gal (ABD) 34 l
Yakıt Deposu 65 gal (ABD) 246 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu (Yalnızca Tier 4) 5 gal (ABD) 15 l
Daire Tahriki 1.8 gal (ABD) 7 l
Makinenin Uzunluğu* 387 inç 9838 mm
Genişlik 102 inç 2592 mm
Genişlik - Bütün Çeker (AWD) 2551 mm 100.4 inç
Not *Tipik ekipmanlı modelde itme bloğu ve riper bulunur. *Tipik ekipmanlı modelde itme bloğu ve riper bulunur.
Maksimum Yükseklik 151 inç 3832 mm

120 / 120 AWD Standart Donanımlar

Kabin

  • Vinil Koltuk
  • ROPS, Standart Ses Yalıtımı
  • Kabin Isıtma/Soğutma Sistemi
  • Temel Kabin
  • 254 mm (10 inç) Hibrit Bilgi Ekranı
  • Halojen Aydınlatma

Cat Connect Teknolojisi

  • Product Link

Motor

  • Cat C7.1
  • ECO Modu
  • Hidrolik Tahrik Fanı

Çeki Demiri Daire Greyder Bıçağı

  • Standart
  • Daire Tahrikli Kayma Kavraması

Güvenlik

  • Park freni
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Dikiz aynası
  • Hidrolik frenler
  • İkincil direksiyon sistemi
  • Yan aynalar
  • Geçişler ve Tırabzanlar

120 / 120 AWD İsteğe Bağlı Donanımlar

Kabin

  • Kumaş veya Deri Koltuk
  • Direksiyon/Kol Kumandaları
  • Kumanda Kolu Kontrolleri
  • Arka Silecek
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Emniyet Kemeri Göstergesi
  • Isıtmalı/Soğutmalı Koltuk
  • Bluetooth/Yardımcı Girişli (AUX) Radyo
  • LED Aydınlatma
  • Arka Pencere

Cat Connect Teknolojisi

  • Dijital Bıçak Eğimi Ölçerli Cat GRADE
  • Çapraz Eğim Göstergeli Cat GRADE
  • Cat GRADE Çapraz Eğim
  • Cat GRADE Montaja Hazır Seçeneği (ARO)
  • Sabit Bıçak
  • Uzaktan Hizmetler

Motor

  • Bütün Çeker (AWD)

Çeki Demiri Daire Greyder Bıçağı

  • Üstten Ayarlı
  • Daire Koruyucu

Güvenlik

  • Arka görüş kamerası

Çok Yönlülük

  • Arka ağırlık
  • İtme Bloğu
  • Riper
  • Kazıyıcı
  • Ön Kaldırma Grubu
  • Ön Bıçak
  • Ön Bıçak

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Motorlu Greyderler için 3D'li Cat GRADE

    Motorlu Greyderler için 3D'li Cat GRADE, daha fazla hassasiyet, verimlilik ve üretkenlikle daha hızlı tesviye işlemi yapmanıza yardımcı olan, makineye entegre edilmiş bir tesviye kontrol sistemidir. Otomatik bıçak kontrolü, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak üzere işi tamamlamak için gereken operatör girişlerini ve geçiş sayılarını azaltır.

  • Motorlu Greyderler için Çapraz Eğimli Cat GRADE

    Çapraz Eğimli Cat® GRADE, motorlu greyder operatörlerinin bıçağın çapraz eğimini otomatikleştirerek eğimi daha hızla ve hassasiyetle elde etmesini ve böylece aynı süre içinde daha fazla iş yapmasını sağlayan entegre bir sistemdir. Daha az yakıt tüketimi ve %40'a kadar daha az malzeme kullanımı, sistemin maliyet tasarrufu sağlayan diğer avantajları arasında sayılabilir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Motorlu Greyderler için 3D'li Cat GRADE, daha fazla hassasiyet, verimlilik ve üretkenlikle daha hızlı tesviye işlemi yapmanıza yardımcı olan, makineye entegre edilmiş bir tesviye kontrol sistemidir. Otomatik bıçak kontrolü, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak üzere işi tamamlamak için gereken operatör girişlerini ve geçiş sayılarını azaltır.

Teknolojiyi Keşfedin

Çapraz Eğimli Cat® GRADE, motorlu greyder operatörlerinin bıçağın çapraz eğimini otomatikleştirerek eğimi daha hızla ve hassasiyetle elde etmesini ve böylece aynı süre içinde daha fazla iş yapmasını sağlayan entegre bir sistemdir. Daha az yakıt tüketimi ve %40'a kadar daha az malzeme kullanımı, sistemin maliyet tasarrufu sağlayan diğer avantajları arasında sayılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

120 / 120 AWD ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

120 Motorlu Greyder

120 Motorlu Greyder

120 Motorlu Greyder

120 Motorlu Greyder

120 Motorlu Greyder

120 Motorlu Greyder
120 Motorlu Greyder
120 Motorlu Greyder
120 Motorlu Greyder
120 Motorlu Greyder