24

24 Motorlu Greyderler Tier 4 Final, Stage V

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - EEC 80/1269
535 hp
399 kW
Bıçak Genişliği
24 ft
7.3 m
İç Çap
5.4 inç
137.2 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

DAHA DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ

DAHA DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ

  • Geliştirilmiş güç aktarma sistemi yeniden üretim ömrü, yeni modüler tasarım ve yeni makine koruma özellikleri makinenin ömrü boyunca 2.400 saate varan sürelerde servis tasarrufu sağlayabilir.
  • Cat C27 motoru, 533 mm (21 inç) şanzıman ve düşük güç aktarma sistemi, yeniden üretilmesi gerekene dek yüzde 33 ilave makine ömrü sağlar.
  • Yeni ve yenilikçi komponent modüler tasarımı, bunların daha çabuk ve daha kolay takılıp çıkarılabileceği anlamına gelir. Şanzıman ve soğutma paketi, 24M'ye kıyasla yüzde 70'e varan oranda daha hızlı çıkarılabilir.
  • Fluid Service Center; motora, şanzımana, hidrolik yağına ve soğutucu sıvına zemin seviyesinde tek bir yerden erişilebilmesini sağlar. Bu özellik, kümelenmiş filtreler ve daha uzun servis aralıkları ile birleştiğinde size bakım sürelerinden ve işletme maliyetlerinden tasarruf sağlar.
  • Hortumlar ve makine elektrik donanımları kolay erişilebilen ara bölmelerde ayrıldığından servis teknisyenleriniz daha küçük bölmelerde daha kolay ve daha hızlı çalışabilir.
  • Çalışmaya Hazır ve Kritik Ölçüde Düşük Sıvı izleme sistemleri, sıvı seviyelerini elektronik olarak doğrulayıp seviyelerin düştüğü saptandığında sizi uyararak makinenizi korur.
PERFORMANSI MAKSİMUMA ÇIKARIN

PERFORMANSI MAKSİMUMA ÇIKARIN

  • Cat C27 motoru, 3.048 m'ye (10.000 ft) kadar U.S. EPA Tier 4/EU Stage IV emisyon standartlarında ve 4.572 m'ye (15.000 ft) kadar eşdeğeri Tier 2/Stage II emisyonlarda güç düşürmeden gelişmiş rakım özellikleri sunar.
  • Yüzde 11'lik bir ağırlık artışı, 24M'ye kıyasla daha fazla çekiş ve bıçak indirme basıncı sağlar.
  • Tutarlı bir Zemine Aktarılan Güç oranı, soğutma fanı kayıplarını telafi etmek için gerçek zamanda motor güç seviyelerini değiştirerek ortam koşullarından bağımsız olarak her zaman en iyi performansı verir.
GÜVENLİ BİR İŞ SAHASI SAĞLAMA

GÜVENLİ BİR İŞ SAHASI SAĞLAMA

  • Motor bölmesinin ve kabinin çevresine yerleştirilmiş onbeş yalıtım noktası, güvenli yalıtım kancaları sağlayarak sizi ve teknisyenlerinizi servis işlemleri gerçekleştirirken korur.
  • Opsiyonel Yüksekte Çalışma paketi, erişim ve güvenliği artırmak için tırabzanlar ve el tutacakları sağlayarak ilave bir güvenlik katmanı ekler.
  • 24 modeli Yangın Söndürmeye Hazır bir makinedir; yani yatırımınızı daha da iyi korumak için bir yangın söndürme sistemini kolayca kurabilirsiniz.
  • Standart arka görüş kamerası, kabinden makinenin arkası için daha iyi bir görüş sağlarken opsiyonel öne bakan kameralar daha iyi ileri ve yan taraf görüşü sağlar.
  • Standart emniyet kemeri göstergesi, kemer takılı olmadığında sesli/görsel uyarı verir. 24 modelinin tesisat bağlantıları önceden yapıldığından emniyet kemeri kullanımını göstermek için kabinin tepesine kolayca bir ışıldak takabilirsiniz.
KÂRI YÜKSELTEN TEKNOLOJİ

KÂRI YÜKSELTEN TEKNOLOJİ

  • 24 modelinde bulunan varlık koruma ve performans artırma teknolojileri arasında sayılabilecekler: aşırı/düşük motor devri, ikinci nesil direksiyon sistemi, belden kırma için eStop, riper otomatik depolaması, ekipman kilitleme ve daire açı sınırları.
  • Standart Cross Slope opsiyonlu Cat GRADE, gerektiğinde su tahliyesi için bıçağın bir tarafını otomatik olarak kontrol ederek istenilen çapraz eğimi kolayca elde etmenize yardımcı olmak yoluyla operatör üretkenliğini ve servis yolu kalite ve dayanıklılığını artırır.
  • Cat 24 MineStar™ için hazırdır ve ekipman yönetimini, uzaktan izleme olanaklarını, makine kullanılabilirliğini ve komponent ömrünü optimize ederken onarım maliyetlerini ve çok ciddi arızaları da düşürmeye yardımcı olacak Cat Product Link™ Elite ve VIMS™ sistemlerine sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 24

Net Güç - EEC 80/1269 535 hp 399 kW
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6 inç 152.4 mm
Not (1) Net güç üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 Standartlarına göre test edilmiştir. Net güç üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 Standartlarına göre test edilmiştir.
Not (3) Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 1.800 dev/dak azami devirde volandan ölçülen güçtür. Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 1.800 dev/dak azami devirde volandan ölçülen güçtür.
Not (2) Optimize edilmiş VHP Plus, 24'te standart olarak sunulur. Optimize edilmiş VHP Plus, 24'te standart olarak sunulur.
Standart Kapasite 122 °F 50 °C
Emisyonlar Tier 4 Final/Stage IV veya Tier 2/Stage II'ye eşdeğer Tier 4 Final/Stage IV veya Tier 2/Stage II'ye eşdeğer
Not (4) Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir. Azami değeri 1.800 dev/dak (561 HP) Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir. Azami değeri 1.800 dev/dak (561 HP)
Motor Modeli Cat C27 Cat C27
Silindir Hacmi 1648 inç³ 27.03 l
Silindir Sayısı 12 12
Bıçak Genişliği 24 ft 7.3 m
Bıçak Yüksekliği 40 inç 1025 mm
Maksimum Kesme Derinliği 21.7 inç 550 mm
Zeminden Maksimum Kaldırma 16.1 inç 410 mm
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Kullanılan gazın hangisi olduğunu öğrenmek için etiketi veya talimatlı kullanım kılavuzunu inceleyin. - Söz konusu gaz R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1430) ise sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,521 ton) CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Kullanılan gazın hangisi olduğunu öğrenmek için etiketi veya talimatlı kullanım kılavuzunu inceleyin. - Söz konusu gaz R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1430) ise sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 2,288 metrik ton (2,521 ton) CO2'ye eşdeğerdir.

24 Standart Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Motor: C27
  • 24 volt elektrikli kontak
  • Ön filtreli hava filtresi çifti
  • Otomatik toz tahliyesi
  • Eterli marş desteği
  • Otomatik fan, hidrolik talepli emiş
  • Sürüş, sıfıra yakın fan devri
  • Tork bölücü, kilitli
  • Şanzıman, 533 mm (21 inç) planeter powershift, 6 ileri/3 geri, ECPC
  • Gelişmiş otomatik şanzıman, APECS
  • Yönlendirmeli vites değiştirme yönetimi
  • Diferansiyel, kilitleme/kilit açma (otomatik/manuel)
  • Park freni, çok diskli, sızdırmaz ve yağ soğutmalı
  • Hızlı dolum (yakıt, hidrolik, şanzıman, soğutucu sıvı)
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Elektronik su/yakıt ön ayırıcısı
  • Ön ayırıcı filtre, su/yakıt
  • Isı izolatörleri
  • Sıvı izleme (motor, şanzıman, hidrolik, diferansiyel)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 150 amper, sızdırmaz, filtreli hava girişi
  • Bakım gerektirmeyen aküler, 12 V (4), 200 amper saat
  • Ağır hizmet tipi marş motoru (iki adet)
  • Elektronik hidrolik valfler, temel 8
  • Elektrik sistemi, 24 volt
  • Geri vites, stop, arka ışık ve sinyal lambaları
  • Marş yuvası, fişli

OPERATÖR ORTAMI

  • Ses yalıtımlı klima ve ısıtıcı, basınçlandırılmış kabin, %70 fan devrinde 73 dB(A) ISO 6394
  • Ayarlanabilir kolçak
  • Elektrohidrolik kumandalar
  • Elektronik gaz kelebeği kumandası
  • Merkez kırma açısına otomatik geri dönüş
  • 10 inç dijital dokunmatik bilgi ekranı
  • Arka görüş kamerası
  • Palto askısı
  • Konforlu süspansiyonlu koltuk, kumaş kaplı
  • Aralıklı silecekli sabit ön lamine cam, yanlar (iki adet), silecek/yıkayıcı içeren arka cam
  • Geri çekilebilir emniyet kemeri, 76 mm (3 inç)
  • Yol yapımı ve bakımı için hidrolik ekipman kilidi

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

  • VIMS - 3G
  • Derece kontrollü X eğimi
  • Aşırı devir/düşük devir koruması
  • İkinci nesil direksiyon sistemi
  • Otomatik riper depolama
  • Daire açısı sınırları

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Yangın söndürmeye hazır
  • Daire tahrikli kayma kavraması
  • Kilitli kapılar
  • Zemin seviyesi motor kapatma
  • İkincil direksiyon
  • Yüksekte çalışma için bağlantılar
  • Arkada ikili erişim platformu
  • Emniyet kemeri göstergesi

ZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARI

  • Greyder bıçağı, 7.315 mm × 1.067 mm × 50 mm (24 ft × 42 inç × 2 inç)
  • Yedi uç kapasiteli arka riper, üç uç temin edilir

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Bıçak kaldırma akümülatörleri
  • Lincoln Centro-Matic Otomatik Yağlama Sistemi
  • Çeki demiri, değiştirilebilir aşınma şeritli sekiz pabuç
  • Yakıt deposu, 908 L (240 gal), hızlı dolum
  • Zemin seviyesi yakıt doldurma
  • Baskı plakası-arka ağırlık
  • SOS℠ portları, motor, hidrolik, şanzıman, soğutucu sıvı, yakıt
  • Hidrolik ve elektrik bölmeleri
  • Sıvı servis merkez: motor, şanzıman, hidrolik yağı ve soğutucu sıvı portları

24 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Isıtmalı koltuk
  • Isıtmalı ve havalandırmalı koltuk
  • Havalı korna
  • Radyo, Bluetooth
  • Radyo, Uydu, Sirius
  • Dış dikiz aynaları
  • Isıtmalı dış dikiz aynaları, 24 V
  • Arka görüş kamerasına ek özel monitör
  • Otomatik kırma hareketi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Çubuk ve plakalı çift petekli radyatör
  • Ön filtre, Sy-Klone
  • Bıçak kontrolü, değişken serbest hareket

KORUMALAR

  • Çamurluk (iki adet) alt parçası içeren Koruma Paketi, motor. Bölmesi ve ön aks (iki adet)
  • Koruma rayları takılı ikili çamurluk
  • Ses yalıtımı koruma paketi

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Halojen operatör erişimi aydınlatma paketi
  • Operatör erişimi için LED aydınlatma paketi
  • Halojen çalışma lambası paketi
  • LED çalışma lambası paketi
  • LED uyarı çakarı

GÜVENLİK

  • Çift Erişimli Kabin platformu
  • Ön kameralar (iki adet)
  • Yangın söndürme sistemi
  • Bağlantı braketli tekerlek takozları

DİĞER ATAŞMANLAR

  • VIMS ve Uydu Product Link
  • VIMS ve Çift (Hücre/Uydu) Product Link
  • Yalnızca Jant seçeneği, 25 inç x 29 inç MP

ATAŞMANLAR/G.E.T.

  • 406 mm x 60 mm (16 inç x 2,36 inç) düz kesici kenar
  • Çıkıntılı 406 mm x 75 mm (16 inç x 2,95 inç) kesici kenar
  • Miningbit 355,6 mm x 75 mm (14 inç x 2,13 inç) kesici kenar sistemi
  • Tırnak, riper

SIVILAR

  • Soğuk Hava Paketi - Kutup koşullarına uygun hidrolik yağı, motor, hidrolik, şanzıman ve soğutucu sıvı ısıtıcı (240 V/30 A)

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® MineStar Fleet, filo yönetimi bilgileri için en iyi kaynaktır. Entegre bir filo izleme ve yönetim sistemi, boyutu veya türü ne olursa olsun bir operasyonun her yönünü ölçmek, yönetmek ve en iyi duruma getirmek için herhangi bir makine veya sistemle birlikte kullanılabilir. Fleet; çevrim süresi, yük ve diğer önemli operasyonel parametrelerin gerçek zamanlı olarak görülmesini sağlar. Makine konumlarını ve malzeme hareketini izler ve malzemenin doğru konuma taşınmasını sağlamak için yanlış rotalara ilişkin uyarılar verir.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Motorlu Greyderler için 3D'li Cat GRADE, daha fazla hassasiyet, verimlilik ve üretkenlikle daha hızlı tesviye işlemi yapmanıza yardımcı olan, makineye entegre edilmiş bir tesviye kontrol sistemidir. Otomatik bıçak kontrolü, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak üzere işi tamamlamak için gereken operatör girişlerini ve geçiş sayılarını azaltır.

Teknolojiyi Keşfedin

Çapraz Eğimli Cat® GRADE, motorlu greyder operatörlerinin bıçağın çapraz eğimini otomatikleştirerek eğimi daha hızla ve hassasiyetle elde etmesini ve böylece aynı süre içinde daha fazla iş yapmasını sağlayan entegre bir sistemdir. Daha az yakıt tüketimi ve %40'a kadar daha az malzeme kullanımı, sistemin maliyet tasarrufu sağlayan diğer avantajları arasında sayılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Madenler, makine koşullarının düzenli olarak izlenmesi yoluyla bakım ve onarım konusunda daha proaktif bir yaklaşım benimseyebilir. Ekipman durumu verileri bu yaklaşıma önemli bir katkı sağlar. Veriler, madenlerin ekipman sorunlarını arıza ortaya çıkmadan çok daha önce tespit etmelerine yardımcı olur.

Doğru verilere doğru zamanda erişmek, operasyonel zekanın ve makine tahmin analizinin iyileştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Cat® MineStar™ Health, sizi makinelerinize bağlayıp önemli bilgileri size sağlayarak bu ihtiyacı karşılamanıza yardımcı olur. MineStar Health portföy, ekipman verilerini toplayan, dönüştüren ve ileten Bağlantı Sağlayıcılarından ve sağlık ekipmanı verilerini görselleştiren, analiz eden ve raporlayan Uygulamalardan oluşur.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Tesviye, yükleme ve taşıma operasyonları için gerekli desteği sağlayan ve hayati önemde olmasına karşın daha az göze çarpan bir işlevdir. Tesviye için Cat® MineStar™ Terrain, dozer ve motorlu greyder operasyonlarının daha güvenli ve verimli olmasına yardımcı olur ve bu da maden sahasının kârlılığında önemli bir fark yaratabilir. Tesviye için Terrain, operatörlerin belirtilen tesviyeye yer ölçümü, tahmin veya yeniden işlemeye gerek kalmadan daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olur.

Teknolojiyi Keşfedin

24 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

24

24

24

24

24
24
24
24

360 View
360 View