140 GC Motorlu Greyder

140 GC Motorlu Greyderler Tier 4 / Stage V

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı
38725 lb
17565 kg
Bıçak Genişliği
12 ft
3.7 m
İç Çap
4.1 inç
105 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Performans İçin Üretilmiştir

Performans İçin Üretilmiştir

  • Standart Eco modu ile yakıt ekonominizi %5'e varan oranda artırın.
  • Tahrik fanı yakıt tüketimini ve kaput altı ısısını düşürerek komponent ömrünü uzatır.
  • Elektronik Gaz Kelebeği Kumandası ile uygulamanın gerektirdiği motor gücünü ve torku sağlayarak üretkenliği artırın.
  • Tork konvertörlü powershift şanzıman ve dengeli makine tasarımı, Cat C7.1 motoru ile zemine çeki demiri gücünü tam aktarmanızı sağlar.
  • Bütün çeker (AWD) opsiyonu, gevşek malzemelerde çekişte ve manevrada yardımcı olur. Bütün çekerdeki artırılmış güç sayesinde, engebeli arazilerde ekstra çekiş sağlanarak daha iyi üretkenlik elde edilir.
  • Hidrolik sistem, hassas ve öngörülebilir performans için çok işlevli bir özellik sunarak daha tutarlı tesviye elde edilmesini sağlar.
  • Size daha kısa bir dönüş yarıçapı sağlamak için belden kırmalı çeki topuzu ile manevra kabiliyetinizi artırın.
  • Dijital Bıçak Eğimi Ölçer opsiyonu, iş sahanızı daha üretken ve daha güvenli tutmak için tesviyeyi manuel tesviye kontrol cihazı kullanmaya gerek kalmadan gösterir.
  • Product Link; konum, makine çalışma saati, yakıt tüketimi, üretkenlik, rölanti süresi, arıza kodları ve diğer makine verilerini talebe bağlı olarak VisionLink� çevrimiçi arayüzüyle görüntülemenize olanak tanıyarak çalışma sahası verimini artırmanıza ve işletme maliyetlerini düşürmenize yardımcı olur.
Konforlu Çalışın

Konforlu Çalışın

  • Standart, mekanik süspansiyonlu ya da havalı süspansiyonlu koltuk ile kabindeki konfor seviyenizi seçin.
  • Kumanda konsolunuzu ve direksiyonunuzu kolayca ayarlayabilirsiniz.
  • Yüksek kapasiteli Isıtma, Havalandırma ve Klima (HVAC) sistemi opsiyonu taze hava sirkülasyonu sağlar, tozu dışarıda ve camları buğulanmamış halde tutar.
  • Ön ekranda mevcut ekipmanınızı hızlıca bulun.
  • Dahili tespit yeri opsiyonu sayesinde kabine kolayca bir radyo ekleyebilirsiniz.
Her Ortamda Güvenilir

Her Ortamda Güvenilir

  • Çeki demiri daire greyder bıçağı, fabrikada takıldığı kadar sıkı kalarak her geçişte hassas tesviye sağlar.
  • Makinenin yapısı uzun ömürlülük için üretilmiştir. Ön bıçak gibi birkaç tip ataşman kullanmak üzere tasarlanmıştır.
  • Kaydırmalı kavrama opsiyonu, makine hareket ettirilemeyen bir nesneye çarptığında dairesel tahriki korur.
  • Ön aks, yatak ömrünü maksimuma çıkarırken bakım gereğini azaltır.
  • Circle Saver opsiyonu ile günlük gresleme ihtiyacını ve pahalı daire ve pinyon onarım sayısını azaltın.
Her Gün Eve Sağlam Dönün

Her Gün Eve Sağlam Dönün

  • Arka kamera seçeneği ile arkanızdakileri görebilirsiniz. Özel ekran, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için her zaman açık kalabilir.
  • Opsiyonel çift ön kamera, yol çalışması sırasında ve bıçakla çalışırken size daha fazla görünürlük sunar.
  • Motorun teklemesi durumunda makineyi güvenli bir şekilde durdurması için ikincil direksiyon sistemi opsiyonuna güvenebilirsiniz.
  • Stratejik olarak yerleştirilmiş yürüme yolları ve tırabzanlar ile makineye girişte ve makineden çıkışta üç temas noktası kullanın.
  • Opsiyonel dört noktalı emniyet kemeri, ekstra koruma sağlar.
  • Zemin seviyesinde motor kapatma anahtarı, etkinleştirildiğinde motora giden tüm yakıtı durdurur ve makineyi kapatır.
  • Yan ve arka dikiz aynaları ile makinenizin arkasını görebilirsiniz.
  • Gece görüş için stratejik olarak yerleştirilmiş lambalar kullanarak gün batımından sonra da çalışmayı sürdürün.
Basitleştirilmiş Bakım

Basitleştirilmiş Bakım

        
  • Yakıt, motor havası ve yağ gibi şeylerin filtreleri, kolay erişim ve önleyici bakım için gruplanmıştır.
  •     
  • Sertleştirilmiş daire tırnaklar ve değiştirilebilir aşınır parça takma yerleri kullanılan standart çeki demiri daire greyder bıçağı, dayanıklılığı artırır ve fabrikada elde edilen sıkılığın sürdürülmesine yardımcı olur.
  •     
  • Hidrolik frenler, bakım gerektirmemeleri için iyi yağlanmış durumda tutulur.
  •     
  • Standart alt koruma, şanzıman ve filtreyi korur. Kabinin altındaki opsiyonel koruma, zorlu uygulamalarda makinenizi hasara karşı korur.
  •     
  • Daha fazla çalışma süresi için haftada bir kez temizlendiğinde maliyetleri azaltan ters dönebilir fan seçeneğiyle soğutma sistemini temizlemek için daha az zaman harcayın.
  •     
  • Remote Troubleshoot; sorununuzu çözmenize ve kısa sürede işinize dönmenize yardımcı olmak için sizi profesyonel bir bayi servisine bağlar.
  •     
  • Remote Flash; optimum performans için makinenizin yazılımının güncel kalmasını sağlamak amacıyla takviminize uygun olarak çalışır.
  •     
  • Yeni hidrolik sistem, güvenlik ve kalite için entegre çalışma portu basınç tahliyesi, entegre bitik motor indirme ekipmanı ve kaçak noktalarında azaltma içerir.
  •     
  • S•O•S Portları, bakımı basitleştirir ve analiz amacıyla sıvı numunelerinin kolayca alınabilmesine imkan tanır.
  •     
  • Hidrolik sistem, güvenlik ve kalite için entegre çalışma portu basınç tahliyesi, entegre bitik motor indirme ekipmanı ve kaçak noktalarında azaltma içerir.
Yeteneklerinizi Artırın

Yeteneklerinizi Artırın

  • Standart veya ağır hizmet tipi itme bloku ve arka ağırlık seçenekleriyle makinenizin performansını ve verimliliğini artırın.
  • Sert zemin tesviyesi için riper ve kazıyıcı opsiyonları bulunur.
  • Ön kaldırma grubu opsiyonu, öne takılan düz bıçak gibi ataşmanlar için hazırdır.
  • Çeki topuzu ile makinenizin özelliklerini genişletin.
  • Daha fazla yol kapsamı için 605 mm (24 inç) bir greyder bıçağı uzantısı ekleyin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 140 GC

Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı 38725 lb 17565 kg
Not *Tipik olarak donatılmış çalışma ağırlığı; tam dolu yakıt deposu, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, operatör, itme bloku, arka riper, çok parçalı jantlardaki lastikler (*17.5-25 Bias/**17.5R-25) ve diğer ekipmanla birlikte ölçülür. *Tipik olarak donatılmış çalışma ağırlığı; tam dolu yakıt deposu, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, operatör, itme bloku, arka riper, çok parçalı jantlardaki lastikler (*17.5-25 Bias/**17.5R-25) ve diğer ekipmanla birlikte ölçülür.
Bıçak Genişliği 12 ft 3.7 m
Yay Yarıçapı 16.3 inç 413 mm
Bıçak Yüksekliği 24 inç 610 mm
Kesici Kenar Genişliği 6 inç 152 mm
Son Uç 6 inç 152 mm
Boğaz Mesafesi 4.4 inç 112 mm
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Kapama Rakımı 9842 ft 3000 m
Silindir Hacmi 427.8 inç³ 7.01 l
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V
Motor Modeli Cat 7.1 Cat 7.1
Motor Devri 2,200 2,200
Standart Kapasite 109 °F 43 °C
Yüksek - Ortam Sıcaklığı Kapasitesi 122 °F 50 °C
Maksimum Tork - ISO 9249 616 lb/ft 835 N·m
Strok 5.3 inç 135 mm
Tork Artışı - ISO 9294 40% 40%
Silindir Sayısı 6 6
Not (1) Net güç, üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 standartlarına göre test edilmiştir. Net güç, üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 standartlarına göre test edilmiştir.
Not (2) Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 2.200 dev/dak azami devirde volandan ölçülen güçtür. Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 2.200 dev/dak azami devirde volandan ölçülen güçtür.
Not (3) Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir
Genişlik - Bütün Çeker (AWD) 99.3 inç 2523 mm
Makinenin Uzunluğu* 406.7 inç 10322 mm
Maksimum Yükseklik 132.4 inç 3363 mm
Genişlik 95.6 inç 2428 mm
Not *Tipik ekipmanlı modelde itme bloku ve riper bulunur. *Tipik ekipmanlı modelde itme bloku ve riper bulunur.
Daire Orta Kaydırma - Sol 29.6 inç 752 mm
Daire Orta Kaydırma - Sağ 28.7 inç 728 mm
Maksimum Kesme Derinliği 28.1 inç 715 mm
Zeminden Maksimum Kaldırma 18.7 inç 475 mm
Maksimum Uzama Mesafesi - Sol 74.3 inç 1886 mm
Maksimum Uzama Mesafesi - Sağ 71.3 inç 1812 mm
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sol 25.6 inç 649 mm
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sağ 20.7 inç 526 mm
Bıçak Ucu Aralığı - Geri 5 5
Bıçak Ucu Aralığı - İleri 40 40
Yakıt Deposu 78 gal (ABD) 295 l
Kayma Kavramalı Daire Tahriki 2 gal (ABD) 7.5 l
Kayma Kavramasız Daire Tahriki 0.5 gal (ABD) 2 l
Soğutma Sistemi 40 l 10.6 gal (ABD)
Motor Karteri 5.5 gal (ABD) 21 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu (Yalnızca Tier 4) 4.2 gal (ABD) 16 l
Hidrolik Sistem 11.9 gal (ABD) 45 l
Şanzıman 4.8 gal (ABD) 18 l
Bütün Çeker Ağırlığı (AWD) (Stage V)* 40543 lb 18390 kg
Bütün Çeker Ağırlığı (AWD) (Tier 4 Final)** 42119 lb 19105 kg
Ağırlık (Tier 4 Final)** 40488 lb 18365 kg
Not Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 2,0 kg soğutucu bulunur ve bu 2,86 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 2,0 kg soğutucu bulunur ve bu 2,86 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.

140 GC Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Kabin

  • Standart Koltuk
  • Direksiyon/Kol Kumandaları
  • Temel Kabin
  • Bilgi Ekranı
  • Halojen Aydınlatma
  • Hazır Radyo
  • Product Link
  • Cep Telefonu Tutucu

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat C7.1
  • Eco modu
  • Tahrik Fanı
  • Kayma Yapmayan Diferansiyel

Güvenlik

  • Park Freni
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • Dikiz Aynası
  • Hidrolik Frenler
  • Yan Aynalar
  • Geçişler ve Tırabzanlar
  • Entegre Çalışma Portu Basınç Tahliyeli Hidrolik Sistem
  • Entegre Bitik Motor İndirme Ekipmanlı Hidrolik Sistem

140 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Kabin

  • Mekanik Süspansiyonlu Koltuk
  • Havalı Süspansiyonlu Koltuk
  • ROPS/FOPS
  • Kabin Isıtma/Soğutma Sistemi
  • Arka Silecek
  • Güneşlik
  • Plus Kabin
  • Arka Pencere
  • Ön Silecekler
  • Dijital Bıçak Eğimi Ölçer

Güç Aktarma Sistemi

  • Ters Fan
  • Bütün Çeker (AWD)

Çeki Demiri Daire Greyder Bıçağı

  • Daire Tahrikli Kayma Kavraması
  • Circle Saver

Güvenlik

  • Arka Görüş Kamerası
  • İkincil Direksiyon Sistemi
  • Ön Görüş Kamerası
  • Dört Noktalı Emniyet Kemeri

Çok Yönlülük

  • Kazıyıcı
  • Arka Ağırlık
  • İtme Bloku
  • Fabrikadan Ön Kaldırma Grubu
  • Kar Küreyici
  • Ön Bıçak
  • L3 Lastikler
  • Sy-Klone Ön Temizleyici

140 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC
140 GC
140 GC
140 GC
140 GC