Cat Ortaya Monte V Şekilli Kazıyıcı

Makine Ortası Kazıyıcı, V Şekilli Çok Uçlu Riperler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Standart Riper Uç Sayısı
13
13
Riper Derinliği, Maksimum
11.5 inç
292 mm
Motorlu Greyder Makine Kapasitesi
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Makine Ortası Kazıyıcı, V Şekilli

Standart Riper Uç Sayısı 13 13
Kazıyıcı Uç Tutucu Aralığı 4.6 inç 116 mm
Uç Tutucular 13 13
Riper Derinliği, Maksimum 11.5 inç 292 mm
Çalışma Genişliği 70.1 inç 1781 mm
Motorlu Greyder Makine Kapasitesi 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Penetrasyon Kuvveti 20233 lb 90 kN
Koparma Kuvveti 6744 lb 30 kN
Ağırlık 2275 lb 132 kg

Makine Ortası Kazıyıcı, V Şekilli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Makine Ortası Kazıyıcı

Makine Ortası Kazıyıcı

Makine Ortası Kazıyıcı
Makine Ortası Kazıyıcı