Cat Ortaya Monte Düz Kazıyıcı

Makine Ortası Kazıyıcı, Düz Çok Uçlu Riperler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Standart Riper Uç Sayısı
19
19
Riper Derinliği, Maksimum
11.17 inç
283.8 mm
Motorlu Greyder Makine Kapasitesi
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Makine Ortası Kazıyıcı, Düz

Standart Riper Uç Sayısı 19 19
Uç Tutucular 19 19
Kazıyıcı Uç Tutucu Aralığı 4.5 inç 114.3 mm
Riper Derinliği, Maksimum 11.17 inç 283.8 mm
Çalışma Genişliği 97.87 inç 2486 mm
Motorlu Greyder Makine Kapasitesi 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Koparma Kuvveti 6744 lb 30 kN
Penetrasyon Kuvveti 20233 lb 90 kN
Ağırlık 2756 lb 1250 kg

Makine Ortası Kazıyıcı, Düz ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Makine Ortası Kazıyıcı

Makine Ortası Kazıyıcı

Makine Ortası Kazıyıcı
Makine Ortası Kazıyıcı