120 GC Motorlu Greyder

Motorlu Greyderler 120 GC Tier 4 / Stage V

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249/SAE J1349
171 hp
128 kW
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı
31958 lb
14496 kg
Bıçak Genişliği
12 ft
3.7 m

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Üretken ve Ekonomik

Üretken ve Ekonomik

  • Standart Eco modu ile yakıt ekonominizi %5'e varan oranda artırın.
  • Tahrik fanı yakıt tüketimini ve kaput altı ısısını düşürerek komponent ömrünü uzatır.
  • Elektronik Gaz Kelebeği Kumandası ile uygulamanın gerektirdiği motor gücünü ve torku sağlayarak üretkenliği artırın.
  • Powershift şanzıman ve dengeli makine tasarımı, güçlü Cat C4.4 motoru ile zemine çeki demiri gücünü tam aktarmanızı sağlar.
  • Hidrolik sistem, tutarlı bir tesviye için 120 GC motorlu greyderi daha hassas ve beklendiği şekilde sonuç veren hale getirmektedir.
  • Bütün çeker (AWD) seçeneği, makinede çekişte ve manevrada yardımcı olur. Artan güç, eğimlerle ve gevşek malzemelerle daha iyi başa çıkmanızı sağlar.
  • Dijital Bıçak Eğimi Ölçer opsiyonu, tesviyeyi manuel tesviye kontrol cihazı kullanmaya gerek kalmadan gösterir.
  • Product Link; konum, makine çalışma saati, yakıt tüketimi, üretkenlik, rölanti süresi, arıza teşhis kodları ve diğer makine verilerini talebe bağlı olarak VisionLink çevrimiçi arayüzüyle görüntülemenize olanak tanıyıp çalışma sahası verimini artırmanıza ve işletme maliyetlerini düşürmenize yardımcı olur.
Kabin Günün Tamamında Konforlu Olmanızı Sağlar

Kabin Günün Tamamında Konforlu Olmanızı Sağlar

  • Standart, mekanik süspansiyonlu ya da havalı süspansiyonlu koltuk ile kabindeki konfor seviyenizi seçin.
  • Kumanda konsolunuzu ve direksiyonunuzu kolayca ayarlayabilirsiniz.
  • Yüksek kapasiteli ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemi opsiyonu taze hava sirkülasyonu sağlar, tozu dışarıda ve camları buğulanmamış halde tutar.
  • Ön ekranda mevcut ekipmanınızı hızlıca bulun.
  • Dahili tespit yeri opsiyonu sayesinde kabine kolayca bir radyo ekleyebilirsiniz.
Güvenilir Performans

Güvenilir Performans

  • Çeki demiri daire greyder bıçağı, fabrikada takıldığı kadar sıkı kalarak her geçişte hassas tesviye sağlar.
  • Makinenin yapısı uzun ömürlülük için üretilmiştir. Ön bıçak gibi birkaç tip ataşman kullanmak üzere tasarlanmıştır.
  • Kaydırmalı kavrama opsiyonu, makine hareket ettirilemeyen bir nesneye çarptığında dairesel tahriki korur.
  • Ön aks, yatak ömrünü maksimuma çıkarırken bakım gereğini azaltır.
  • Circle Saver opsiyonu ile günlük gresleme ihtiyacını ve pahalı daire ve pinyon onarım sayısını azaltın.
Her Gün Eve Sağlam Dönün

Her Gün Eve Sağlam Dönün

  • Arka kamera seçeneği ile arkanızdakileri görebilirsiniz. Özel ekran, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için her zaman açık kalabilir.
  • Motorun teklemesi durumunda makineyi güvenli bir şekilde durdurması için ikincil direksiyon sistemi opsiyonuna güvenebilirsiniz.
  • Stratejik olarak yerleştirilmiş yürüme yolları ve tırabzanlar ile makineye girişte ve makineden çıkışta üç temas noktası kullanın.
  • Opsiyonel dört noktalı emniyet kemeri, ekstra koruma sağlar.
  • Zemin seviyesinde motor kapatma anahtarı, etkinleştirildiğinde motora giden tüm yakıtı durdurur ve makineyi kapatır.
  • Yan ve arka dikiz aynaları ile makinenizin arkasını görebilirsiniz.
  • Gece görüş için stratejik olarak yerleştirilmiş lambalar kullanarak gün batımından sonra da çalışmayı sürdürün.
Bakım Kolaylaştırıldı

Bakım Kolaylaştırıldı

  • Yakıt filtreleri, motor hava filtreleri ve yağ filtreleri kolay erişim ve önleyici bakım için bir arada gruplanmıştır.
  • Sertleştirilmiş daire tırnaklar ve değiştirilebilir aşınır parça takma yerleri kullanılan standart çeki demiri daire greyder bıçağı, dayanıklılığı artırır ve fabrikada elde edilen sıkılığın sürdürülmesine yardımcı olur.
  • Fren ayarları bakım gerektirmez ve kolay erişilebilirdir.
  • Standart alt koruma, şanzıman ve filtreyi korur. Opsiyonel koruma makinenizi ağır uygulamalarda hasara karşı korur.
  • Daha fazla çalışma süresi için haftada bir kez temizlendiğinde maliyetleri azaltan ters dönebilir fan seçeneğiyle soğutma sistemini temizlemek için daha az zaman harcayın.
  • Yeni hidrolik sistem, güvenlik ve kalite için entegre çalışma portu basınç tahliyesi, entegre bitik motor indirme ekipmanı ve kaçak noktalarında azaltma içerir.
İhtiyaçlarınıza Uygun Ataşmanlar

İhtiyaçlarınıza Uygun Ataşmanlar

  • İtme bloku opsiyonu ile 120 GC'nin performansını ve verimini artırın.
  • Sert zemin tesviyesi için riper ve kazıyıcı opsiyonları bulunur.
  • Daha fazla malzemeyi daha hızlı yaymak için ön bıçak seçeneğini ekleyin.
  • Opsiyonel römork çekme topuzu, ekipmanları makinenin arkasında çekmenize olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 120 GC

Net Güç - ISO 9249/SAE J1349 171 hp 128 kW
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 268.5 inç³ 4.4 l
Motor Gücü AWD (ISO 14396) 128 kW 171 hp
Maksimum Tork 544 lb/ft 738 N·m
Kapama Rakımı 9,842 ft 3000 m
Motor Modeli Cat® C4.4 Cat® C4.4
Tork Artışı - ISO 9294 21% 21%
Not (1) Net güç, üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 standartlarına göre test edilmiştir. Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 2.000 dev/dak. azami devirde volandan ölçülen güçtür. Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir. Net güç, üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 standartlarına göre test edilmiştir. Bildirilen net güç motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör varken 2.000 dev/dak. azami devirde volandan ölçülen güçtür. Güç ISO 14396'ya göre belirtilmiştir.
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı 31958 lb 14496 kg
Not * Tipik ekipmanlı makine ağırlığı; dolu sıvılar, ROPS HVAC KABİN, 12 inç temel bıçak, itme plakası, riper, çok parçalı jantlarda 14-24 lastikler ve operatör ile hesaplanmıştır. * Tipik ekipmanlı makine ağırlığı; dolu sıvılar, ROPS HVAC KABİN, 12 inç temel bıçak, itme plakası, riper, çok parçalı jantlarda 14-24 lastikler ve operatör ile hesaplanmıştır.
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Ön Aks 8708 lb 3950 kg
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Arka Aks 23250 lb 10546 kg
Bıçak Genişliği 12 ft 3.7 m
Kesici Kenar Genişliği 6 inç 152 mm
Kesme Ucu - Genişlik 152 inç 6 mm
Yay Yarıçapı 16.3 inç 413 mm
Bıçak Yüksekliği 20 inç 580 mm
Boğaz Mesafesi 4.7 inç 112 mm
Bütün Çeker (AWD) Ağırlığı 36,376 lb 16500 kg
Makinenin Uzunluğu* 391.4 inç 9941 mm
Genişlik 94.6 inç 2402 mm
Maksimum Yükseklik 149.1 inç 3787.8 mm
Not *Tipik ekipmanlı modelde itme bloku ve riper bulunur. *Tipik ekipmanlı modelde itme bloku ve riper bulunur.
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sağ 26.1 inç 663 mm
Daire Orta Kaydırma - Sol 25.8 inç 656 mm
Bıçak Ucu Aralığı - İleri 40° 40°
Daire Orta Kaydırma - Sağ 25.8 inç 656 mm
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sol 20.2 inç 512 mm
Zeminden Maksimum Kaldırma 16.1 inç 410 mm
Bıçak Ucu Aralığı - Geri
Maksimum Kesme Derinliği 30.5 inç 775 mm
Motor Karteri 2 gal (ABD) 7.6 l
Hidrolik Sistem 11.9 gal (ABD) 45 l
Yakıt Deposu 71 gal (ABD) 269 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu (Yalnızca Tier 4) 3.2 gal (ABD) 12 l
Kayma Kavramasız Daire Tahriki 0.4 gal (ABD) 1.5 l
Şanzıman 4 gal (ABD) 15 l
Soğutma Sistemi 10.3 gal (ABD) 39 l
Kayma Kavramalı Daire Tahriki 1.8 gal (ABD) 7 l
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazı belirlemek için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazı belirlemek için etikete veya talimat kılavuzuna bakın.
Geri Dönüştürülebilirlik 92% 92%
Şanzıman Avara Mili Torku, Konvertör Powershift Avara Mili Torku, Konvertör Powershift
İleri/Geri Vitesler 6 İleri / 3 Geri 6 İleri / 3 Geri
Direksiyon Aralığı - Sol/Sağ 47,5° sol veya sağ 47,5° sol veya sağ
Artikülasyon Açısı - Sol/Sağ 20� sol veya sağ 20� sol veya sağ

120 GC Standart Donanımlar

KABİN

  • Standart Vinil Koltuk
  • Ayarlanabilir Direksiyon/Kol Kumandaları
  • Emniyet Kemeri
  • Elektronik Gaz Kelebeği Kumandası
  • ROPS/FOPS
  • Kabin Depolaması
  • Halojen Aydınlatma
  • Bardak Tutucu
  • Tavan İç Lambası
  • Palto Askısı
  • Product Link

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C4.4 Motor
  • Eco modu
  • Tahrik Fanı
  • 43 �C (109 �F) Ortam Kapasitesi
  • Kayma Yapmayan Diferansiyel
  • Rölantideyken Motor Kapatma Zamanlayıcısı

GÜVENLİK

  • Park Freni
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • Dikiz Aynası
  • Hidrolik Frenler
  • Yan Aynalar
  • Geçişler ve Tırabzanlar

ÇEKİ DEMİRİ DAİRE GREYDER BIÇAĞI

  • Standart

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Sızdırmaz Alternatör
  • Geri Vites Lambaları
  • Kesici Paneli
  • 750 CCA Standart Hizmet Tipi Aküler
  • Elektrikli Kontak

SERVİS VE BAKIM

  • Motor Yağı ve Yakıt Filtreleri için Gruplanmış Konum
  • Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı

KORUMALAR

  • Şanzıman Koruması

120 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

KABİN

  • Mekanik Süspansiyonlu Koltuk
  • Havalı Süspansiyonlu Koltuk
  • Kabin Isıtma/Soğutma Sistemi
  • Buz Çözücü Fanlar
  • Arka Silecek
  • Temel Kabin
  • Güneşlik
  • Plus Kabin
  • Hazır Radyo
  • Arka Pencere
  • Ön Silecekler
  • Dijital Bıçak Eğimi Ölçer

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Ters Fan
  • Ağır Hizmet Tipi Marş Motoru
  • 50 �C (122 �F) Ortam Kapasitesi
  • Bütün Çeker (AWD) - yalnızca Stage V makinelerde mevcuttur
  • Şanzıman, Otomatik

GÜVENLİK

  • Arka Görüş Kamerası
  • İkaz Işığı
  • İkincil Direksiyon Sistemi

ÇEKİ DEMİRİ DAİRE GREYDER BIÇAĞI

  • Daire Tahrikli Kayma Kavraması
  • Circle Saver

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 900 CCA Ağır Hizmet Tipi Aküler
  • 1400 CCA Ağır Hizmet Tipi Aküler

SERVİS VE BAKIM

  • Ters Fan

KORUMALAR

  • Çamurluk Koruması
  • Kapak, Kabin Altı Platform

ATAŞMANLAR

  • İtme Bloku
  • Riper
  • Kazıyıcı
  • Ön Bıçak
  • Römork Çeki Topuzu
  • Fabrikadan Ön Kaldırma Grubu

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Motorlu Greyderler için 3D'li Cat GRADE, daha fazla hassasiyet, verimlilik ve üretkenlikle daha hızlı tesviye işlemi yapmanıza yardımcı olan, makineye entegre edilmiş bir tesviye kontrol sistemidir. Otomatik bıçak kontrolü, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak üzere işi tamamlamak için gereken operatör girişlerini ve geçiş sayılarını azaltır.

Teknolojiyi Keşfedin

Çapraz Eğimli Cat® GRADE, motorlu greyder operatörlerinin bıçağın çapraz eğimini otomatikleştirerek eğimi daha hızla ve hassasiyetle elde etmesini ve böylece aynı süre içinde daha fazla iş yapmasını sağlayan entegre bir sistemdir. Daha az yakıt tüketimi ve %40'a kadar daha az malzeme kullanımı, sistemin maliyet tasarrufu sağlayan diğer avantajları arasında sayılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

120 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

120 GC Motorlu Greyder

120 GC Motorlu Greyder

120 GC Motorlu Greyder

120 GC Motorlu Greyder

120 GC Motorlu Greyder

120 GC Motorlu Greyder
120 GC Motorlu Greyder
120 GC Motorlu Greyder
120 GC Motorlu Greyder
120 GC Motorlu Greyder