Cat C15 ACERT motor kazma, maden taşıma ve dik eğimlerde hareket sırasında benzersiz çekiş kapasitesi sağlar. Tork artışı, azami verimlilik ve hızlı çevrim süreleri sağlamak için şanzıman kavrama noktalarıyla tamamen uyumludur. Mekanik Kumandalı Elektronik Birim Enjeksiyonu (MEUI™) adlı yüksek basınçlı doğrudan enjeksiyonlu yakıt sistemi, motor performansını optimize etmek için operatör isteklerini ve sensör verilerini elektronik olarak takip eder. Havadan havaya son soğutucu, yakıtın daha eksiksiz olarak yanması ve düşük emisyon üretimi için silindirlere daha soğuk ve yoğun hava göndererek yakıt ekonomisini iyileştirir. Yağ soğutmalı pistonlar, ısı dağılımını artırır ve piston ömrünü uzatır. Uzun ömürlü olması için krank mili dövme ve endüksiyonlu sertleştirme işlemlerinden geçirilmiştir. Cat C15 motorda isteğe bağlı Havalandırma Azaltma Paketi vardır. VR Paketinde motor egzozundan çıkan dizel partikül miktarını minimuma indirmek için seçici motor donanım ve yazılımları bulunur. VR Paketi olan motorların havalandırma oranı ciddi miktarda düşer, yakıt tüketimini azalır ve ürünün performansı korunur veya artar. VR Paketi bölgesel yönetmeliklere bağlı olarak bulunabilir. İsteğe bağlı U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage III uyumlu motorlar da bulunmaktadır. Cat Dizel Partikül Filtresi, VR motor paketi ile birlikte kullanılabilir. Filtre, egzozdaki partikül maddelerini daha da azaltarak VR motoru destekler. 15 PPM ultra düşük kükürtlü dizel yakıt ve CJ-4 düşük kurumlu motor yağı kullanılmasını gerektirir.
Powershift Şanzıman
Cat'in dört hızlı, planet dişli Powershift şanzımanı geniş bir yelpazedeki çalışma hızlarında sabit hız vermek için C15 dizel motor ile uyum sağlar.
Güçlü Tasarım
Zorlu yeraltı madenciliği koşulları için tasarlanmış olan, başarısı kanıtlanmış planet dişli Powershift şanzıman, bakım işlemleri arasında uzun ömür sağlamak için tasarlanmıştır.
Tork Konvertörü Kilit Kavraması
Tork konvertörden güç alırken elde edilen maksimum çekiş gücü ile kilit kavraması devredeyken elde edilen doğrudan tahrik verimliliği ve performansını bir araya getirir. Kilit kavraması, üstün güç aktarma sistemi verimliliği için tekerleklere daha fazla güç aktarır.
Elektronik Otomatik Vitesli Şanzıman
Elektronik otomatik vitesli şanzıman operatör verimliliğini artırır ve makine performansını optimize eder. Operatör manuel veya otomatik vites geçiş modlarını seçebilir.
Şanzıman Nötrleyici
Operatör sol fren pedalını kullanarak servis frenlerini devreye alabilir ve şanzımanı nötrleyebilir. Böylece maksimum hidrolik akış için yüksek motor devri korunu, kazma ve yükleme işlevleri güçlenir.
Aşırı Motor Devri Koruması
Aşırı motor devri koruma sistemi, motorun aşırı devir yapmasını önlemek için motor devrini önceden belirlenmiş bir değerde tutar. Bunu yapabilmek için servis frenlerini kontrol ederek makineyi yavaşlatır, böylece motor devrini düşürür.
Diferansiyel
Kaymaz tip arka diferansiyel, lastik aşınmasını azaltır ve bozuk arazide çekiş kuvvetini maksimuma çıkarır.
Hidrolik Sistem
Güçlü Cat hidrolik sistemleri üstün kazma ve kaldırma kuvvetleri ve kısa çevrim süreleri sağlar.
Kaldırma ve Yatırma Sistemi
Yüksek hidrolik akış oranları, hidrolik silindirin hızlı tepki vermesini sağlar ve güçlü kaldırma kuvvetleri elde edilir. Büyük iç çapa sahip kaldırma ve yatırma silindirleri üstün mukavemet, performans ve dayanıklılık sağlar.
Pilot Kontroller
Düşük kuvvetle çalıştırılan pilot kontrollü kumanda kolu ekipman kontrolü ve eş zamanlı kaldırma ve yatırma işlevleri, çalışma verimliliğini artırır.
İsteğe Bağlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi
İsteğe bağlı sarsıntısız yürüyüş sisteminde, kova ve kaldırma kolları için amortisör görevi yapacak azot ile dolu ve hidrolik kaldırma devresinde bulunan bir yağ akümülatörü kullanılır. Kaldırma kolu ve kovanın harekete tepkisi bozuk zeminde çalışırken sönümlenir. Böylece öne ve arkaya yatma miktarı azalır, çevrim süreleri kısalır ve yük tutma kabiliyeti artar. Daha yumuşak ve konforlu bir sürüş, 5 km/sa. (3 mil/sa.) üzeri hızlarda hareket ederken operatörlere yükleme ve taşıma işlemleri sırasında daha yüksek hızlarda çalışmak için gereken özgüveni sağlar.
Cat Hidrolik Hortumu
Başarısı sahada kanıtlanmış olan Cat yüksek basınçlı XT hidrolik hortumları, en zorlu koşullarda maksimum sistem güvenilirliği ve uzun ömür için üstün mukavemet ve esnekliğe sahiptir. O-ring yüzey keçeleri olan tekrar kullanılabilir kaplinler üstün ve sızdırmaz bir performans sağlar, hortum grubu ömrünü uzatır.
Şasi Tasarımı
Şasi yükleme ve maden taşıma çevrimlerinde üretilen şiddetli kuvvetlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Hassas üretim süreçleri, tüm yapıların tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli olmasını sağlar. Derin penetrasyon ve şasinin her yerindeki tutarlı kaynaklar, bağlantı ve akslar için sağlam bir platform oluşturmak amacıyla güçlü bir şekilde birleştirilmiştir. Cat LHD şasilerinin tasarım ve imalat kalitesi, çoğu LHD'lerini 2. ve 3. kez kullanmak için makine onarımı sırasında şasileri yeniden kullanan müşterilerimiz tarafından kanıtlanmıştır.
Çeki topuzu
Yayılan mafsal tasarımı, kuvvetleri dağıtmak ve yatak ömrünü uzatmak için üst ve alt mafsal plakaları arasındaki mesafeyi artırır. Mafsal plakalarının daha kalın olması şekil bozulmasını azaltır. Geniş açıklık, servis işlemleri için kolay erişim sağlar. Üst ve alt mafsal pimleri makaralı rulmanlar üzerinde pivot hareketi yaparak yatay ve dikey yükleri daha geniş bir yüzey alanına yayar. Şim ile ayarlanan ön yükleme bakım süresini kısaltır. Gövde üzerindeki direksiyon şasi kilidi pimi, bakım ve servis işlemleri sırasında artikülasyonu önlemek için takılmıştır.
Sızdırmaz Pimler
Pim ve burç ömrünü uzatmak için tüm önemli kova ve kaldırma kolu menteşe noktalarına sızdırmaz halkalı pimler takılmıştır. Bu da bakım maliyetlerini düşürür ve servis aralıklarını uzatır. Sızdırmaz bağlantılar yağlamayı korur ve kirleticilerin girmesini önler.
Z-bar Yükleyici Bağlantısı
Başarısı kanıtlanmış olan Z-Bar bağlantı geometrisi, daha iyi kova yükleme ve malzeme tutma kabiliyeti için yüksek koparma kuvveti üretir ve daha iyi bir raf arkası açısına sahiptir. Döküm çelik çapraz borulu ağır hizmet tipi çelik kaldırma kolları, yükleme ve maden taşıma sırasında karşılaşılan şiddetli yüklerin verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak servis ömrünü uzatır.
Operatör kabini konforlu, üretken ve güvenli bir ortamda eksiksiz makine kontrolü sağlayacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Tüm kumandalar, kollar, anahtarlar ve göstergeler operatörün üretkenliğini en üst düzeye çıkarırken, yorgunluğunu en aza indirecek şekilde konumlandırılmıştır.
Koruyucu Yapı
Kabin ve şasiye entegre olan Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ve Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS), operatörü titreşimden yalıtarak daha konforlu bir sürüş sağlamak için şasiye sağlam bir şekilde bağlanmıştır.
Opsiyonel Kapalı Kabin
İsteğe bağlı olarak sunulan ses yalıtımlı ROPS kabin sessiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Geniş cam açıklıkları her yönde mükemmel görüş imkanı sağlar. Kapalı tasarım, daha konforlu bir çalışma ortamı için taze, basınçlandırılmış ve sıcaklığı kontrol edilen hava sirkülasyonu ve klima özelliği sağlar.
STIC™ Direksiyon ve Şanzıman Entegre Kontrolü
STIC tek bir kumanda ile makinenin kuvvet harcamadan kontrol edilebilmesini sağlar. Yanlara doğru hareket makinenin yönünü değiştirir. Yönlü vites değişim (ileri/nötr/geri), üç konumlu bir anahtar kullanılarak kontrol edilir. Başparmak ile çalıştırılan düğmelerle vites seçimini kontrol edilir.
Pilot Kontroller
Düşük kuvvet gerektiren pilot kontrollü kumanda kolu, operatörü daha az yorarak yumuşak ve daha hızlı çevrimler sağlamak için direksiyon, şanzıman ve ekipman işlevlerini bir araya getirir. Kumanda kolu üzerindeki şanzıman nötrleyici devre dışı bırakma anahtarının eklenmesi, operatöre yükleme sırasında ayağını pedaldan tamamen kaldırmadan bir kamyona yaklaşma imkanı verir. Bu da makinenin daha iyi bir şekilde kontrol edilebilmesini sağlar.
Kovalar
Cat LHD kovaları ton başına maliyetinizi düşürmek için benzersiz üretkenlik ve yapısal güvenilirlik sağlar. Kova tasarımımız aynı zamanda yan plakanın kova kenarı bağlantısına sağlam bir şekilde bağlanması ve çeşitli kesici kenarların kullanılabilmesi için iki tip döküm köşe ile kullanılabilecek şekilde geliştirilmiştir.
İsteğe Bağlı Aşınma Paketleri
Yüksek aşınma görülen bölgelerde standart olarak kaynakla bağlanan aşınma plakaları kullanılmıştır. Aşınarak diğer parçaları koruyan şeritler ve Cat taban korumaları gibi diğer aşınma paketleri, kenarların hasar görmesini önler ve yüksek maliyetli kova yeniden üretim ihtiyacını azaltır.
İsteğe Bağlı Kesici Kenarlar
Cat yarım ok ve dökme yarım ok tipindeki kesici kenarlar, yüksek miktarda aşınma görülen uygulamalarda kova ömrünü uzatır. Mevcut kaynaklı GET, sistem aşınma ömrünü ve kova koruma seviyesini maksimuma çıkarmak için daha fazla aşınma malzemesi sağlar. Köşeler ve kenar parçaları arasında eşit aşınma hızı olduğu için her ikisi aynı anda değiştirilebilir ve böylece makinenin çalışmama süresi kısalır. Cat Mekanik Bağlantılı Korumalar (MAS), uygulamaya daha iyi uyum sağlamak için donanım seçiminde kaynaksız bir seçenek sunmak amacıyla R2900G kovalarda bulunabilir. MAS, kova tabanı ve kesici kenarı korumak için Cat Mekanik Bağlantılı Aşınma Plakaları (MAWPS) takarak daha da iyi korunabilir.
Servis Erişimi
Günlük servis noktalarına kolay erişim servisi basitleştirir ve düzenli bakım prosedürlerinde harcanan süreyi azaltır.
Zemin Seviyesinde Erişim
Tüm depolar, filtreler, yağlama noktaları ve bölme tahliyelerinde kolayca servis işlemi yapılabilmesini sağlar. Elektrikli yakıt besleme. Motorun soğuk tarafına takılmış motor yağı ve yakıt filtreleri.
Hava Filtreleri
Radyal keçe hava filtrelerinin değiştirilmesi kolaydır, böylece hava filtrelerinin bakımı için gerekli süre kısalır.
Yan Göstergeler
Yan göstergeler sayesinde sıvı seviyesi kontrolü daha kolay yapılabilir.
Arıza Teşhisi
Caterpillar Elektronik Teknisyeni (Cat ET) servis aracı, etkili bakım ve onarım için makine performansında arıza teşhisi sağlar ve önemli arıza teşhis verilerini temin edebilir.
Kapalı Elektrik Soketleri
Elektrik soketleri, toz ve nemden korumak için contayla yalıtılmıştır. Kablo demetleri koruma için örtülmüştür. Kablolar kolay arıza teşhisi ve onarım için renk ve sayılar ile kodlanmıştır.
Programlı Yağ Numunesi Alma
S·O·SSM, küçük onarımların büyük onarımlara dönüşmesini önler. Numune noktası adaptörleri, makineye standart olarak takılıdır.
Temsilciliğin İmkanları
Cat temsilcileri ihtiyacınız olan desteği küresel ölçekte sağlayacaktır. Temsilcinin uzman teknisyenleri, gerektiği zaman ve gerektiği yerde onarım ve bakım ihtiyaçlarınızı karşılamak için gerekli bilgiye, tecrübeye, eğitime, araç ve gerece sahiptirler.
Ürün Desteği
Cat ürünleri sahaya çıktığında, dünya geneline yayılmış, 7/24 çalışan güvenilir ve hızlı yedek parça dağıtım tesisleri, temsilci servis merkezleri ve teknik eğitim tesisleri şebekesi tarafından desteklenen Cat temsilcileri ekipmanınızın çalışır halde kalmasını sağlayabilir.
Servis Desteği
Cat ekipmanları çalışma ömrü boyunca maksimum üretkenlik ve çalışma ekonomisi sağlayacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Cat temsilcileri dünya genelinde eşsiz parça desteği, eğitimli teknisyenleri ve müşteri destek anlaşmaları ile her adımınızda sizinle birliktedir.
Teknoloji Ürünleri
Cat temsilcileri verimlilik ve üretkenliği artıracak ve maliyetleri düşürecek şekilde tasarlanmış çeşitli ileri teknoloji ürünleri sunar. 3. Nesil VIMS™ (Vital Information Management System, Hayati Bilgi Yönetim Sistemi) ve Yeraltı için Command seçenekleri fabrikadan alınabilir.
Değiştirme
Onarım mı yoksa revizyon mu? Doğru seçimi yapabilmeniz için Cat temsilciniz maliyetleri değerlendirmenize yardımcı olabilir.
www.cat.com
Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Ürün Güvenliği
Caterpillar, güvenlik standartlarını karşılayan veya aşan madencilik makineleri geliştirmede önce olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Güvenlik tüm makine ve sistem tasarımlarının ayrılmaz bir parçasıdır.
Motor Kapatma Anahtarı
İkinci motor kapatma anahtarı, zemin seviyesinde bulunmaktadır.
Entegre ROPS Kabini
Kabin ve şasiye entegre olan ROPS, operatörü titreşimden yalıtarak daha konforlu bir sürüş sağlamak için şasiye sağlam bir şekilde bağlanmıştır.
Fren Sistemleri
Dört köşede bulunan yağ soğutmalı fren sistemi mükemmel kontrol sağlar. Servis freni sistemi, kontrol edilen hidrolik basıncı ile çalıştırılır. Park freni işlevi ise yay ile uygulanır ve hidrolik olarak serbest bırakılır. Bu sistem, hidrolik basınç kaybı olsa bile fren yapılabilmesini sağlar.
Standart Güvenlik Özellikleri
Kaymayı önleyici üst platform yüzeyleri, alt kabin lambası, zemin seviyesinden bölme gözetleme camı, görüş imkanını artırılması, kabin ve makineye 3 noktadan erişim, dışarı doğru itilebilen güvenlik camı, süspansiyonlu koltuk, eylemsizlik ile geri çekilebilen emniyet kemeri, kova kontrol grubu emniyet pimleri, motorun sıcak ve soğuk tarafları, artikülasyon kilidi, menteşeli göbek korumaları.
SAFETY.CAT.COM™
Güvenlik hakkında daha detaylı bilgi için lütfen http://safety.cat.com adresini ziyaret edin.