Görüntüleme
Cat?� C32 Endüstriyel Dizel Motor 1.800 dev/dk.da 746-895 bkW (1.000-1.200 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler U.S. EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar.
Önemli Özellikler
Cat?� C32 Endüstriyel Dizel Motor 1.800 dev/dk.da 746-895 bkW (1.000-1.200 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler U.S. EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar.
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Maksimum Güç | 1200 hp 895 kW |
| Maksimum Tork | 4056 1.200 dev/dk.da lb-ft 5499 1.200 dev/dk.da Nm |
| Azami Devir | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
| Minimum Güç | 1000 hp 746 kW |
| Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final |
| Motor Yapılandırması | V-12 Silindirli V-12 Silindirli |
| İç Çap | 5.7 inç 145 mm |
| Strok | 6.4 inç 162 mm |
| Silindir Hacmi | 1958.9 inç³ 32.1 l |
| Sıkıştırma Oranı | 15.0:1 15.0:1 |
| Havalandırma | İkiz Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) İkiz Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) |
| Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
| Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
| Son İşlem | DOC DOC |
| Uzunluk | 73.8 inç 1874 mm |
| Genişlik | 63 inç 1600 mm |
| Yükseklik | 53.9 inç 1370 mm |
| Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 6625 lb 3004 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR