3608

Endüstriyel Dizel Motorlar 3608

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
3300 hp
2460 kW
Maksimum Tork
18219 820 dev/dk.da lb-ft
24700 820 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
Onaylı değildir
Onaylı değildir

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Güvenilir, Sessiz ve Dayanıklı Güç

Birinci sınıf üretim kabiliyeti ve prosesler kanıtlanmış temel motor tasarımlarıyla bir araya geldiğinde güvenilirliği, sessiz çalışmayı ve uzun ve üretken bir kullanım ömrünü garanti etmektedir.
Cat

Yakıt Verimliliği

Düşük işletme maliyetlerini sürdürürken, geniş bir ekipman ve uygulama aralığının işletim döngülerine uygun şekilde optimize edilen yakıt tüketimi.
Cat

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.
Cat

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • SOSSM numunesi dahil planlı bakım
  • Müşteri Destek Anlaşmaları (CSA)
  • Caterpillar Kapsamlı Servis Sigortası (ESC: Extended Service Coverage)
  • Üstün temsilci hizmet ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Distributörü (ISD: Industrial Service Distributor) programı aracılığıyla üstün temsilci servis ağı
Cat

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • SOSSM numunesi dahil planlı bakım
  • Müşteri Destek Anlaşmaları (CSA)
  • Caterpillar Kapsamlı Servis Sigortası (ESC: Extended Service Coverage)
  • Üstün temsilci hizmet ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Distributörü (ISD: Industrial Service Distributor) programı aracılığıyla üstün temsilci servis ağı

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3608

Maksimum Güç 3300 hp 2460 kW
Maksimum Tork 18219 820 dev/dk.da lb-ft 24700 820 dev/dk.da Nm
Azami Devir 800-1.000 dev/dk. 800-1.000 dev/dk.
Minimum Güç 2787 hp 2080 kW
Emisyonlar Onaylı değildir Onaylı değildir
Uzunluk 190 inç 4828 mm
Genişlik 69 inç 1748 mm
Yükseklik 103 inç 2626 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 41800 lb 19000 kg
Motor Yapılandırması Sıralı 8 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 8 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 9018 inç³ 147.8 l
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -

3608 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Son soğutucu peteği, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Hava filtresi. Standart hizmet tipi, kuru, servis göstergeli ve panel tipi, turboşarj, blok suyu son soğutmalı.
  • Turboşarj, arkaya takılı
  • Blok suyu son soğutmalı

Kumanda Sistemi

  • Bağımsız sentetik yağ karterli regülatör, sağ taraf, 3161
  • Hava-yakıt oranı kontrolü
  • Tork kontrolü olmayan mekanik devir kontrolü
  • Regülatör kontrolü
  • Pozitif kilitleme

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve yuvaları
  • Blok suyu pompası, santrifüj tipi

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 00 volan
  • 183 volan tırnağı
  • SAE No. 00 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi, servis göstergeli, sağdan servisli kartuş tipi
  • Yakıt transfer pompası

Gösterim

  • Sağ Gösterge Paneli
  • Motor yağı basınç göstergesi
  • Yakıt basıncı göstergesi
  • Yağ filtresi fark göstergesi
  • Blok suyu sıcaklık göstergesi
  • Elektrikli servis göstergesi
  • Takometre

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği, üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağ seviye çubuğu
  • Yağ pompası
  • Yağ filtresi, sağdan servisli kartuş tipi
  • Sığ yağ karteri

Montaj Sistemi

  • Raylar, takoz, motor uzunluğu, 254 mm (10 inç), endüstriyel tip, C kanalı.

Güç Çıkış Ünitesi

  • Donanım tahrik mekanizması, sağ üst
  • Ön yuva, tek taraflı

Koruma Sistemi

  • Sigorta kutusu
  • Manuel kesme, sağ taraf
  • Emniyet kapatma koruması, kapatmak için enerji verilir
  • Düşük yağ basıncı, düşük rölanti 69 kPa (10 psi); yüksek rölanti 207 kPa (30 psi)
  • Su sıcaklığı
  • Aşırı devir
  • Kapatmak için enerji verilen 3161 regülatör solenoidi

Start Sistemi

  • Marş anahtarı

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

3608 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

3608 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş (Resim, gerçek yapılandırmayı yansıtmayabilir)

3608 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş (Resim, gerçek yapılandırmayı yansıtmayabilir)