C1.7 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

C1.7 Endüstriyel Dizel Motorlar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
35 hp
26.1 kW
Maksimum Tork
78.1 1.800 dev/dk.da lb-ft
106 1.800 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Güvenilir, Sessiz ve Dayanıklı Güç

Birinci sınıf üretim kabiliyeti ve prosesler kanıtlanmış temel motor tasarımlarıyla bir araya geldiğinde güvenilirliği, sessiz çalışmayı ve uzun ve üretken bir kullanım ömrünü garanti etmektedir.
Cat

Yüksek Performans

Önemli tork artışı, geniş bir hız kademesinde etkileyici performans sunarken düşük işletme maliyetlerini de sürdürür.
Cat

Yakıt Verimliliği

Düşük işletme maliyetlerini sürdürürken, geniş bir ekipman ve uygulama aralığının işletim döngülerine uygun şekilde optimize edilen yakıt tüketimi.
Cat

Geniş Uygulama Yelpazesi

Tarım, malzeme elleçleme, inşaat, madencilik, uçak yer desteği ve diğer endüstriyel uygulamalar için fabrikada yapılandırılabilir endüstri lideri değerler ve seçenekler.
Cat

Paket Boyutu

Ultra kompakt paket boyutu, kullanım kolaylığının yanı sıra, benzersiz güç yoğunluğu da sağlar.
Cat

Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Dünya Standartlarında Ürün Desteği

  • SOSSM numunesi dahil planlı bakım
  • Müşteri Destek Anlaşmaları (CSA)
  • Caterpillar Kapsamlı Servis Sigortası (ESC: Extended Service Coverage)
  • Üstün temsilci hizmet ağı
  • Cat Endüstriyel Servis Distributörü (ISD: Industrial Service Distributor) programı aracılığıyla üstün temsilci servis ağı

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C1.7

Maksimum Güç 35 hp 26.1 kW
Maksimum Tork 78.1 1.800 dev/dk.da lb-ft 106 1.800 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.400-2.600 dev/dk. 2.400-2.600 dev/dk.
Minimum Güç 31.6 hp 23.6 kW
Emisyonlar UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
Uzunluk 22.5 inç 572 mm
Genişlik 17.8 inç 453 mm
Yükseklik 25.3 inç 643 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 359 lb 163 kg
Motor Yapılandırması Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 3.3 inç 84 mm
Strok 3.9 inç 100 mm
Silindir Hacmi 101.4 inç³ 1.662 l
Sıkıştırma Oranı 23.0:1 23.0:1
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA) Doğal Havalandırmalı (NA)
Yanma Sistemi Ön Yanma Odalı Enjeksiyon Ön Yanma Odalı Enjeksiyon
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -

C1.7 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Giriş seçenekli emme manifoldu.

Kumanda Sistemi

  • Alternatör, 12 volt 40 amp
  • Marş motoru 12 V
  • Kızdırma bujisi marş desteği

Soğutma Sistemi

  • Kayışla çalışan soğutma sıvısı pompası
  • Soğutma sıvısı sıcaklık anahtarı
  • Soğutma fanları tercihi

Volan ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 6 1/2 volan
  • SAE No. 5 veya standart arka plaka volan muhafazası tercihi

Yakıt Sistemi

  • Yakıt enjeksiyon pompası
  • Vidalı yakıt filtresi
  • Elektronik Kapama Solenoidi (ESOS)

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ basıncı anahtarı
  • Yağ karteri

Genel

  • Döküm demir, motor bloğu
  • Döküm demir egzoz manifoldu--yan çıkış
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Tırmanabilme 35° sürekli
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

C1.7 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!