305 mm (12") 插銷式

珊瑚鏟斗 305 mm (12") 插銷式

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
12 in
305 mm
容量
2.3 ft³
65 l
重量
271.2 lb
123 kg

總覽

為於崎嶇的珊瑚環境中作業而設計

產品規格 305 mm (12") 插銷式

寬度 12 in 305 mm
容量 2.3 ft³ 65 l
重量 271.2 lb 123 kg
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
鏟齒半徑 33.7 in 855 mm
介面類型 插銷式 插銷式

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖