152 mm (6"),插銷式

標準工作鏟斗 152 mm (6"),插銷式

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
6 in
152 mm
容量
8.1 ft³
230 l
重量
1679.9 lb
762 kg

總覽

適合軟質土壤或黏土的一般輕載型開挖作業。

產品規格 152 mm (6"),插銷式

寬度 6 in 152 mm
容量 8.1 ft³ 230 l
重量 1679.9 lb 762 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 35.8 in 909 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 152 mm (6"),插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖