攝影棚拍攝
攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
照片 (7)

610 mm (24") 插銷式 大容量鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
24 in
610 mm
容量
9 ft³
254.9 l
重量
423.3 lb
192 kg

功能一覽

Cat

應用

非常適合處理低密度土壤和輕型物料。Cat® 大容量鏟斗擁有與重載型鏟斗相同的耐用特性,但搬運量更大。
Cat

鏟斗形狀

強化的鏟斗形狀讓物料更容易流動。錐形鏟斗側壁可輕鬆卸載黏性物料。
Cat

堅固耐用的設計

Cat® 鏟斗具備優異的生產力、可靠性和長久使用壽命。

產品規格 610 mm (24") 插銷式

寬度 24 in 610 mm
容量 9 ft³ 254.9 l
重量 423.3 lb 192 kg
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
鏟齒半徑 40.5 in 1028 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 610 mm (24") 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!