762 mm (30 in),280 L (9.9 ft3),插銷鎖,焊接式轉接器

762 mm (30 in),280 L (9.9 ft3),插銷鎖,焊接式轉接器 重載型鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
30 in
762 mm
容量
9.9 ft³
280 l
重量
443.1 lb
201 kg

功能一覽

應用

應用

Cat® 重載型鏟斗適合半岩質土壤,或需要將硬質邊坡物料破碎移除的應用。適合建築施工、造景工程和公共設施應用的公共設施挖溝、挖掘基腳、回填及一般挖掘。
Cat

鏟斗形狀

強化的鏟斗形狀讓物料更容易流動。錐形鏟斗側壁可輕鬆卸載黏性物料。
Cat

堅固耐用的設計

Cat 鏟斗具備優異的生產力、可靠性和長久使用壽命。

產品規格 762 mm (30 in),280 L (9.9 ft3),插銷鎖,焊接式轉接器

寬度 30 in 762 mm
容量 9.9 ft³ 280 l
重量 443.1 lb 201 kg
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
鏟齒半徑 35.8 in 909 mm
介面類型 插銷鎖 插銷鎖

了解 762 mm (30 in),280 L (9.9 ft3),插銷鎖,焊接式轉接器 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖