1500 mm (59") 插銷式

1500 mm (59") 插銷式 溝渠清潔鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
59.1 in
1500 mm
容量
10.2 ft³
290 l
重量
319.7 lb
145 kg

功能一覽

Cat

應用

可提供最佳挖溝、斜坡切割、整地和整平效果。
Cat

鏟斗形狀

強化的鏟斗形狀讓物料更容易流動。錐形鏟斗側壁可輕鬆卸載黏性物料。
Cat

堅固耐用的設計

Cat® 鏟斗具備優異的生產力、可靠性和長久使用壽命。

產品規格 1500 mm (59") 插銷式

寬度 59.1 in 1500 mm
容量 10.2 ft³ 290 l
重量 319.7 lb 145 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 25.5 in 647 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 1500 mm (59") 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖