230 mm (9") 插銷式

柵式鏟斗 230 mm (9") 插銷式

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
9.1 in
230 mm
容量
2.1 ft³
60 l
重量
319.7 lb
145 kg

總覽

適合軟質土壤或黏土的輕量挖溝作業。

功能一覽

Cat

應用

適合軟質土壤或黏土的輕量挖溝作業。
Cat

堅固耐用的設計

Cat® 鏟斗具備優異的生產力、可靠性和長久使用壽命。

產品規格 230 mm (9") 插銷式

寬度 9.1 in 230 mm
容量 2.1 ft³ 60 l
重量 319.7 lb 145 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 49.1 in 1247 mm
介面類型 插銷式 插銷式

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖