762 mm (30") 插銷式

762 mm (30") 插銷式 挖土鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
30 in
762 mm
容量
11.3 ft³
320 l
重量
434.3 lb
197 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

Cat

應用

Cat® 挖土鏟斗具有重載型工具的特色,容量較大,可用包含高衝擊在內的各種條件。
Cat

Design (設計)

絕佳的齒座前端角度和尖端設計在所有土壤中都能提供更佳的生產力,在岩石區域也能提供更持久磨損和銳利度。
Cat

鏟斗形狀

強化的鏟斗形狀讓物料更容易流動。錐形鏟斗側壁可輕鬆卸載黏性物料。
Cat

堅固耐用的性能

Cat® 鏟斗具備優異的生產力、可靠性和長久使用壽命。

產品規格 762 mm (30") 插銷式

寬度 30 in 762 mm
容量 11.3 ft³ 320 l
重量 434.3 lb 197 kg
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
鏟齒半徑 44.1 in 1121 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 762 mm (30") 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖