610 mm (24") 插銷式

重載型鏟斗 610 mm (24") 插銷式

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
24 in
610 mm
容量
6.4 ft³
180 l
重量
315.3 lb
143 kg

總覽

適合半岩質土壤,或需要將硬質邊坡物料破碎移除的應用。

產品規格 610 mm (24") 插銷式

寬度 24 in 610 mm
容量 6.4 ft³ 180 l
重量 315.3 lb 143 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 35.8 in 909 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 610 mm (24") 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖