914 mm (36") 插銷式

大容量鏟斗 914 mm (36") 插銷式

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
36 in
914 mm
容量
14 ft³
396.5 l
重量
515.9 lb
234 kg

總覽

適合處理低密度土壤和輕型物料。

產品規格 914 mm (36") 插銷式

寬度 36 in 914 mm
容量 14 ft³ 396.5 l
重量 515.9 lb 234 kg
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
鏟齒半徑 40.5 in 1028 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 914 mm (36") 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖