762 mm (30") 插銷式

762 mm (30") 插銷式 重載型鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
30 in
762 mm
容量
9.2 ft³
260 l
重量
429.9 lb
195 kg

功能一覽

應用

應用

Cat® 重載型鏟斗適合半岩質土壤,或需要將硬質邊坡物料破碎移除的應用。適合建築施工、造景工程和公共設施應用的公共設施挖溝、挖掘基腳、回填及一般挖掘。
Cat

鏟斗形狀

強化的鏟斗形狀讓物料更容易流動。錐形鏟斗側壁可輕鬆卸載黏性物料。
Cat

堅固耐用的設計

Cat 鏟斗具備優異的生產力、可靠性和長久使用壽命。

產品規格 762 mm (30") 插銷式

寬度 30 in 762 mm
容量 9.2 ft³ 260 l
重量 429.9 lb 195 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 35.7 in 908 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 762 mm (30") 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖