172 mm (7"),插銷式

172 mm (7"),插銷式 標準工作鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
6.8 in
172 mm
容量
10.2 ft³
290 l
重量
2015 lb
914 kg

功能一覽

Cat

應用

適合軟質土壤或黏土的一般輕載型開挖作業。
Cat

鏟斗形狀

強化的鏟斗形狀讓物料更容易流動。錐形鏟斗側壁可輕鬆卸載黏性物料。
Cat

堅固耐用的設計

Cat® 鏟斗具備優異的生產力、可靠性和長久使用壽命。

產品規格 172 mm (7"),插銷式

寬度 6.8 in 172 mm
容量 10.2 ft³ 290 l
重量 2015 lb 914 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 35.8 in 909 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 172 mm (7"),插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖