入口寬度 | 76.5 in 1942 mm |
總寬度 | 85.9 in 2181 mm |
重量 | 1016.3 lb 461 kg |
總高度 | 72.6 in 1843 mm |
總長度 | 37.4 in 951 mm |
所需的液壓系統分部 | 高流量 XPS 高流量 XPS |
最佳液壓流量 | 100-125 L/min (26-33 gpm) 100-125 L/min (26-33 gpm) |
最佳液壓壓力 | 200-280 bar (2800-4100 psi) 200-280 bar (2800-4100 psi) |
切割高度 | 34.1 in 867 mm |
最大投距 | 40 ft 12.2 m |
螺旋鑽直徑 | 18 in 457 mm |
葉輪風扇直徑 | 25 in 635 mm |
葉輪風扇寬度 | 8.7 in 222 mm |
斜槽旋轉 | 270 度 270 度 |