攝影棚拍攝

吹雪機 SR118

要求報價 立即購買

金鑰規格

入口寬度
63.5 in
1614 mm
總寬度
73.9 in
1877 mm
重量
954.6 lb
478 kg

總覽

設計用於清除街道、停車場、車道和人行道上的積雪。

產品規格 SR118

入口寬度 63.5 in 1614 mm
總寬度 73.9 in 1877 mm
重量 954.6 lb 478 kg
總高度 72.6 in 1843 mm
總長度 37.4 in 951 mm
所需的液壓系統分部 標準流量 標準流量
最佳液壓流量 80 L/min (21.1 gpm) 80 L/min (21.1 gpm)
最佳液壓壓力 230 bar (3335.9 psi) 230 bar (3335.9 psi)
切割高度 34.1 in 867 mm
最大投距 40 ft 12.2 m
螺旋鑽直徑 18 in 457 mm
葉輪風扇直徑 25 in 635 mm
葉輪風扇寬度 8.7 in 222 mm
斜槽旋轉 270 度 270 度

了解 SR118 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

360 View