لقطة استوديو

أدوات تقليب الكلّابات الصناعية 2137 مم (‏84 بوصة)

طلب عرض أسعار انقر للحصول على سعر

المواصفات الرئيسية

العرض
84 in
2134 mm
الارتفاع
33 in
838 mm
الوزن
1115 lb
506 kg

عرض عام

مصممة لمناولة مجموعة كبيرة من الأجسام الضخمة ذات الأشكال غير المنتظمة بمنتهى السهولة في تطبيقات الهدم، والتطبيقات الصناعية، والتشييد، وإعادة التدوير، وتنظيف حطام العواصف، والمسطحات الخضراء، والتطبيقات القاسية الأخرى.

مواصفات المنتج لـ 2137 مم (‏84 بوصة)

العرض 84 in 2134 mm
الارتفاع 33 in 838 mm
الوزن 1115 lb 506 kg
فتحة الفك 37 in 940 mm
الطول 40 in 1016 mm
الضغط الهيدروليكي المثالي 145-235 بار (2100-3400 رطل لكل بوصة مربعة) 145-235 بار (2100-3400 رطل لكل بوصة مربعة)
عدد السنون 11 11
المكونات الهيدروليكية المطلوبة التدفق القياسي التدفق القياسي

انظر كيف يقارن 2137 مم (‏84 بوصة) بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

أدوات ومساعدة من الخبراء في كل مكان

الكتيبات الترويجية للمنتجات وغير ذلك الكثير جاهزة للتنزيل!

المواصفات الكاملة، والكتيبات الترويجية للمنتجات، وغير ذلك الكثير. قم بالتسجيل أدناه للحصول على المزيد من المعلمات. أو للوصول الفوري، يمكنك.تخطي هذا النموذج

الموافقة على التسويق

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  2137 مم (‏84 بوصة)

عرض المزيد من العروض