عرض عام
مصممة لتنظيف التربة وتجهيزها في تطبيقات المسطحات الخضراء والإنهاء.
المواصفات الرئيسية
عرض 1-6 من 9
| عرض البكرة | 84 بوصة 2134 مم |
| العرض الإجمالي | 93 بوصة 2362 مم |
| الحد الأقصى للزاوية ـ إلى اليمين أو اليسار | 20 درجة 20 درجة |
| عرض التقليب عند الحد الأقصى للزاوية | 79 بوصة 2007 مم |
| الطول الإجمالي | 60.6 بوصة 1540 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 33.3 بوصة 847 مم |
| الوزن | 1064.8 رطل 483 كجم |
| المكونات الهيدروليكية المطلوبة | التدفق القياسي مع النظام الكهربي 14 سنًا التدفق القياسي مع النظام الكهربي 14 سنًا |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 49-87 لترًا/دقيقة (13-23 جالونًا في الدقيقة) 49-87 لترًا/دقيقة (13-23 جالونًا في الدقيقة) |
| الضغط الهيدروليكي المثالي | 170-241 bar (2500-3500 psi) 170-241 bar (2500-3500 psi) |
لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن