لقطة استوديو

أنظمة الإمالة والدوران Tilt Rotate TRS8

طلب عرض أسعار تسوَّق الآن

المواصفات الرئيسية

فئة الماكينة
الحفار الصغير 7-9 أطنان
الحفار الصغير 7-9 أطنان
الوزن
711.9 رطل
322.9 كجم
خيارات الوصلة البينية: علوية-سفلية
تثبيت بمسامير / S-45
تثبيت بمسامير / S-45

عرض عام

تساعدك الدوارات المائلة من Cat® على المناورة حول العوائق في منطقة عملك بدون الحاجة إلى تغيير موضع ماكينتك.

مواصفات المنتج لـ TRS8

فئة الماكينة الحفار الصغير 7-9 أطنان الحفار الصغير 7-9 أطنان
الوزن 711.9 رطل 322.9 كجم
خيارات الوصلة البينية: علوية-سفلية تثبيت بمسامير / S-45 تثبيت بمسامير / S-45
الارتفاع الإجمالي 37.7 بوصة 957 مم
الطول 26 بوصة 660 مم
العرض الإجمالي 26.7 بوصة 678 مم
سرعة التدوير 7 ثوانٍ لكل دورة واحدة كاملة 7 ثوانٍ لكل دورة واحدة كاملة
نطاق زاوية الميل +/- 40 درجة يسارًا/يمينًا 40 درجة يسارًا/يمينًا
سعة الجرافة القصوى 17.7 قدم³ 500 l
أقصى عرض للجرافة 59.1 بوصة 1500 مم
التدفق الهيدروليكي المثالي 45-75 لترًا/دقيقة (12-20 جالونًا في الدقيقة) 45-75 لترًا/دقيقة (12-20 جالونًا في الدقيقة)
ضغط التشغيل الأقصى 3625.9 رطل لكل بوصة مربعة 25000 كيلو باسكال
المكونات الهيدروليكية المطلوبة الإضافي الأول الإضافي الأول
عزم الإمالة 19545.4 lb/ft 26500 نيوتن-متر
عزم الدوران 2876.5 lb/ft 3900 نيوتن-متر

انظر كيف يقارن TRS8 بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

معرض الوسائط

لقطة استوديو

منظر أمامي

منظر علوي

منظر أيسر

منظر خلفي

منظر سفلي

منظر أيمن

لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن