4,87 m (16')

4,87 m (16') Gerade Schneeschieber

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
192 "
4877 mm
Gewicht
3249.6 lb
1474 kg
Länge
62 "
1574 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Verstellbares Federklappensystem

Verstellbares Federklappensystem

Die meisten Cat®-Schneeschieber sind mit bis zu zwei Schneidmessern ausgestattet und verfügen über ein in die Basis integriertes Federklappensystem. Der abstehende Schildkörper springt bei Kontakt mit unsichtbaren Hindernissen zurück und minimiert so das Risiko von Schäden am Schneeschieber und an der Maschine. Ein Gummischneidmesser ohne Federklappen ist in den Größen 2,6 m (8'), 3,2 m (10') und 3,8 m (12') verfügbar und passt zu allen Modellen mit Kompaktlader-Wechseleinrichtung.
Schneidmesseroptionen

Schneidmesseroptionen

Die Schneidmesser aus Gummi, Stahl oder angeschraubt sind für alle Schiebergrößen verfügbar. Die Gummischneidmesser minimieren die Beschädigung der zu pflügenden Oberfläche, während Stahlschneidmesser harten Schnee oder Eis schneiden.
Optimiertes Seitenwanddesign

Optimiertes Seitenwanddesign

Die optimierte Seitenwandabstützung in Verbindung mit dem großen Torsionsrohr über dem Schildkörper sorgt für eine lange Lebensdauer und Hochleistung in den anspruchsvollsten Schneeräumungsanwendungen. Die äußere Rahmenstütze ist so konstruiert, dass sie die Anhaftung von Schnee auf dem Schildkörper minimiert und darüber hinaus eine hervorragende Unterstützung für die äußeren Schubbereiche bietet.
Verstellbare Gleitkufen

Verstellbare Gleitkufen

Die verstellbaren Gleitkufen ermöglichen eine Anpassung der Schneidmesserhöhe, um eine konstante Schneidtiefe zu gewährleisten.
Schildkörper mit Profil

Schildkörper mit Profil

Das Schildkörperdesign mit Profil wälzt und schiebt den Schnee, maximiert die Kapazität des Schneeschiebers und verbessert die Produktivität, indem es das Festsetzen von Schnee auf der Oberfläche minimiert.
Angeschraubte Stufe

Angeschraubte Stufe

Die angeschraubte Stufe ermöglicht einen sicheren und ergonomischen Zugang zur Fahrerkabine und kann bei Beschädigung leicht ausgetauscht werden.

Produktspezifikationen für 4,87 m (16')

Arbeitsbreite 192 " 4877 mm
Gewicht 3249.6 lb 1474 kg
Länge 62 " 1574 mm
Scharkörperhöhe 34.6 " 878 mm
Gesamthöhe 44.4 " 1128 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Federklappentyp Gummi mit Federklappen Gummi mit Federklappen
Federklappenhöhe 7.6 " 193.5 mm
Federklappenanzahl 2 2
Gesamtbreite 198.7 " 5048 mm

Vergleichen Sie 4,87 m (16') mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.

Cat®-Schneeschieber im Einsatz.

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.
Cat®-Schneeschieber im Einsatz.