Panel de control del Sistema de control de energía 100 Cat® (Cat ECS 100)

Potencia eléctrica: controles Panel de control del Sistema de control de energía 100 Cat® (Cat ECS 100)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Información general

Panel de control del Sistema de control de energía 100 Cat®

El panel de control del Sistema de control de energía 100 Cat® (Cat ECS 100) proporciona todos los controles e indicadores del sistema en una interfaz de fácil acceso.

Panel de control del Sistema de control de energía 100 Cat® (Cat ECS 100) Equipos estándar

Control

  • Automático/Arranque/Parada
  • Parada de emergencia
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Ciclo de arranque del motor
  • Cronómetro de ciclos programables
  • Ajuste de velocidad y voltaje

Supervisión del generador

  • Control de la tensión alterna del generador (precisión de +/- 0,25 %)
  • Control de la tensión alterna de CA de la red (precisión de +/- 0,25 %)
  • Detección trifásica/4 hilos (L-L y L-N)
  • Detección de corriente del generador (3 fases/6 hilos) (+/- 0,25% de precisión)
  • Corriente alterna del generador (por fase y media)
  • Frecuencia del generador
  • kWh, kVArh y kVAh de importación y exportación (total y viaje)
  • Temperatura del cojinete y del estator del generador (con módulo RTD opcional)
  • Histograma de carga kW

Protección del generador

  • Secuencia de fase del generador (47G)
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Sobreintensidad temporizada e inversa (50/51)
  • Sobrecorriente (curva de daño térmico) (51)
  • Potencia inversa real (kW) (32)
  • Potencia inversa reactiva (kVAr) (32RV)
  • Equilibrio de corriente (46)
  • Sobrecarga (49)

Supervisión del motor

  • Presión del aceite del motor (psi o kPa)
  • Temperatura del aceite del motor (°C o °F)
  • Temperatura del refrigerante del motor (°C o °F)
  • Velocidad del motor (rev/min)
  • Voltaje de la batería
  • Contador de intentos de giro y de arranques exitosos
  • Horómetro
  • Reloj en tiempo real

Protección del motor

  • Interruptor de control sin estar en automático (alarma)
  • Presión del aceite baja
  • Temperatura del refrigerante alta (alarma y parada)
  • Temperatura del refrigerante baja (alarma)
  • Bajo nivel de refrigerante (alarma y parada)
  • Temperatura del aceite del motor alta (alarma y parada)
  • Voltaje de batería bajo/alto/débil
  • Erro al arrancar
  • Exceso de velocidad
  • Exceso de giro
  • Baja presión de gas (alarma y parada)

Comunicaciones

  • Enlace de datos CAN principal y auxiliar
  • Enlace de datos del anunciador remoto
  • Enlace de datos Cat: con PLE702 opcional
  • Ethernet (Modbus TCP/IP): 100 baseT
  • Pantalla táctil USB
  • 4 puertos de 4 hilos/conmutador gestionado (para uso interno y del cliente)
  • 2 puertos de 2 hilos: red interna de dispositivos

Entradas y salidas

  • Entradas digitales: parada de emergencia
  • Entradas digitales: arranque remoto
  • Entradas digitales: 16 entradas programables (la configuración del grupo electrógeno puede afectar a las funciones disponibles)
  • Salidas digitales: 12 salidas programables (total)
  • Salidas digitales: hasta 2 salidas programables para seguridad funcional
  • Salidas analógicas: 2 salidas analógicas
  • Salidas PWM: 3 en total (1 para IVR - estándar)
  • Entradas analógicas: 3 entradas programables 0-5V o resistivas (la configuración del grupo electrógeno puede afectar a las funciones disponibles)

Disponible en varios idiomas

  • Disponible en varios idiomas

Factores ambientales

  • Caja del módulo de control
  • Temp. de funcionamiento: -40 °C a +85 °C (Temp. de almacenamiento: de -55 °C a +85 °C)
  • Protección contra entrada: IP66 (pantalla táctil HMI desde la parte frontal)

Panel de control del Sistema de control de energía 100 Cat® (Cat ECS 100) Equipos optativos

Pantalla

  • HMI remoto fuera del paquete; Cat ECS 100 admite hasta cuatro pantallas HMI remotas opcionales con todas las funciones con la adición de un conmutador Ethernet no gestionado. La interfaz gráfica interactiva con pantalla táctil en color sirve para mostrar las condiciones de alarma del sistema del grupo electrógeno, las indicaciones de estado y la anunciación facilita el cumplimiento de la norma NFPA110 (sujeto a la aprobación de la autoridad local competente).

Anunciador RS-485

  • El anunciador remoto RS-485 sirve para mostrar las condiciones de alarma del sistema de grupo electrógeno y las indicaciones de estado de 16 puntos con una etiqueta estándar NFPA 99 y 110. El anunciador se ha diseñado para su uso en el enlace de datos del anunciador de larga distancia y se puede utilizar en aplicaciones remotas (hasta 4000 pies).
  • Se puede utilizar un máximo de cuatro anunciadores con un Cat ECS 100.

Módulo de entrada/salida digital

  • El módulo de entrada/salida digital (DI/O) sirve para proporcionar entradas y salidas ampliables para cualquier evento y es capaz de leer 12 entradas discretas y configurar 8 salidas de relé. El módulo DI/O se ha diseñado para su uso en la red de comunicación de accesorios y puede utilizarse en aplicaciones locales (montado en el paquete) o remotas (hasta 244 metros u 800 pies).
  • Se puede utilizar un máximo de cuatro módulos de DI/O con un Car ECS 100.

Módulo RTD

  • El módulo RTD sirve para ofrecer una capacidad ampliable de supervisión de la temperatura del grupo electrógeno del sistema de control Cat ECS 100 y es capaz de leer hasta ocho entradas de RTD de 2, 3 y 4 cables. El módulo RTD se ha diseñado para utilizarse en la red de comunicación auxiliar y se puede usar tanto en una aplicación local (montada en el paquete) como en una remota (hasta 244 metros u 800 pies).
  • Se puede utilizar un máximo de un Módulo RTD con un Cat ECS 100.

Comunicaciones

  • Módulos Ethernet de expansión de entrada/salida - Admite la capacidad ampliada de entradas/salidas (E/S) del control Cat ECS 100: E/S analógicas y digitales y detección de temperatura (RTD) - Configuración de E/S para cualquier evento (función de lectura y escritura) - Opciones de montaje en paquete y/o envío suelto

Compare Panel de control del Sistema de control de energía 100 Cat® (Cat ECS 100) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Panel de Control Cat ECS 100

Panel de Control Cat ECS 100