Panel de control EMCP 4.3

Potencia eléctrica: controles Panel de control EMCP 4.3

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Información general

El panel de control EMCP 4 proporciona todos los controles e indicadores del sistema en una interfaz de fácil acceso.

Panel de control EMCP 4.3 Equipos estándar

Control

  • Control automático/arranque/parada
  • Arranque/parada remotos
  • Ajuste de velocidad y voltaje
  • Cronómetro de enfriamiento del motor
  • Parada de emergencia local y remota
  • Ciclo de arranque del motor
  • Cronómetro de ciclos programables

Pantalla

  • La pantalla gráfica con retroiluminación blanca de 480 x 320 píxeles y 5,5 pulgadas indica las descripciones de eventos o alarmas de texto, los puntos de ajuste, la supervisión del motor y del generador, y se muestra visible en todas las condiciones de iluminación.

Supervisión del generador

  • Voltaje (L-L, L-N)
  • Corriente (fase)
  • Promedio de voltaje, amperaje y frecuencia
  • kW, kVAr, kVA (promedio, fase, %)
  • Factor de potencia (promedio, fase)
  • kW/h, kVAr/h (total)

Protección del generador

  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Aumento o disminución de frecuencia (81 O/U)
  • Secuencia de fase del generador
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Sobretensión (curva de daño térmico)
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Equilibrio de corriente (46)

Supervisión del motor

  • Velocidad del motor (rev/min)
  • Voltaje de la batería
  • Presión del aceite
  • Temperatura del aceite
  • Temperatura del refrigerante
  • Disponible en varios idiomas
  • Contador de intentos de giro y de arranques exitosos
  • Horas de funcionamiento
  • Supervisión del motor mejorada (con motores electrónicos)

Protección del motor

  • Baja presión del aceite del motor (alarma)
  • Temperatura del aceite del motor alta (alarma y parada)
  • Temperatura del refrigerante alta (alarma y parada)
  • Temperatura del refrigerante baja (alarma)
  • Nivel de refrigerante bajo (alarma)
  • Exceso de giro
  • Exceso de velocidad
  • Interruptor de control sin estar en automático (alarma)
  • Voltaje de batería bajo, alto y débil

Comunicaciones

  • Enlaces de datos CAN principal y auxiliar
  • Enlace de datos del anunciador RS-485
  • Modbus RTU (semidúplex RS-485)
  • Modbus TCP (10BT Ethernet)

Entradas y salidas

  • Dieciséis salidas digitales programables
  • Dos entradas analógicas dedicadas
  • Una entrada analógica programable
  • Dos entradas digitales dedicadas
  • Doce entradas digitales programables

Disponible en varios idiomas

  • Árabe, búlgaro, chino, checo, danés, holandés, inglés, estonio, finés, francés, alemán, griego, húngaro, islandés, italiano, letón, lituano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco y turco

Factores ambientales

  • Temperatura de funcionamiento del módulo de control: –40 °C a 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento de la pantalla: –20 °C a 70 °C
  • Humedad: 100 % de condensación, de 30 °C a 60 °C
  • Temperatura de almacenamiento: –40 °C a 85 °C
  • Vibración: perfil aleatorio, 24-1.000 Hz, 6.0G ms

Panel de control EMCP 4.3 Equipos optativos

Supervisión del generador

  • Voltaje y corriente de excitación (con CDVR)
  • Temperatura del cojinete y del estator del generador (con módulo opcional)

Anunciador CAN

  • El anunciador CAN del EMCP 4 sirve para mostrar las condiciones de alarma y las indicaciones de estado del sistema del grupo electrógeno. El anunciador se ha diseñado para utilizarse en la red de comunicación auxiliar y se puede usar tanto en una aplicación local (montada en el paquete), como en una remota (243 metros).
  • Se puede utilizar un máximo de cuatro anunciadores con un único EMCP 4.3.

Anunciador RS-485

  • El anunciador RS-485 del EMCP 4 sirve para mostrar las condiciones de alarma y las indicaciones de estado del sistema del grupo electrógeno. El anunciador se ha diseñado para utilizarse en el enlace de datos de larga distancia del anunciador y se usa para la aplicación remota (hasta 1.219 metros).

Pantalla HMI remota

  • La HMI remota del EMCP 4 sirve para mostrar las condiciones de alarma y las indicaciones de estado del sistema del grupo electrógeno a través de una interfaz gráfica interactiva. Cuenta con una pantalla táctil LCD en color de 8 pulgadas que puede instalarse de forma remota mediante un mazo de cables de 1 m con bloque de terminales. Se puede utilizar un máximo de una pantalla con un único EMCP 4.3.

Software de supervisión remota

  • El paquete de software de supervisión remota del EMCP 4 es un programa basado en PC que permite al usuario supervisar y controlar un grupo electrógeno y se puede ejecutar en un sistema operativo basado en Windows. El software de supervisión remota permite al usuario configurar los procesos de supervisión y adquisición de datos para supervisar, representar gráficamente y registrar los datos del grupo electrógeno.

Módulo de entrada/salida digital

  • El módulo de entrada/salida digital (DI/O, Digital Input/Output) sirve para proporcionar una capacidad ampliable de eventos de entrada y salida del EMCP 4 y es capaz de leer 12 entradas digitales y configurar 8 salidas de relé. El módulo de DI/O se ha diseñado para utilizarse en la red de comunicación auxiliar y se puede usar tanto en una aplicación local (montada en el paquete) como en una remota (hasta 243 metros).
  • Se puede utilizar un máximo de cuatro módulos de DI/O con un único EMCP 4.3.

Módulo RTD

  • El módulo RTD sirve para ofrecer una capacidad ampliable de supervisión de la temperatura del generador del EMCP 4 y es capaz de leer hasta ocho entradas de RTD de 2, 3 y 4 cables. El módulo RTD se ha diseñado para utilizarse en la red de comunicación auxiliar y se puede usar tanto en una aplicación local (montada en el paquete) como en una remota (hasta 243 metros).
  • Se puede utilizar un máximo de un módulo RTD con un único EMCP 4.3.

Módulo de termopar

  • El módulo de termopar sirve para ofrecer una capacidad ampliable de supervisión de la temperatura del motor y del generador del EMCP 4 y es capaz de leer hasta veinte entradas de termopar de tipo J o K. El módulo de termopar se ha diseñado para utilizarse en la red de comunicación auxiliar y se puede usar tanto en una aplicación local (montada en el paquete) como en una remota (hasta 243 metros).
  • Se puede utilizar un máximo de un módulo de termopar con un único EMCP 4.3 en cada enlace de datos.

Compare Panel de control EMCP 4.3 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Panel de control EMCP 4.3

Panel de control EMCP 4.3