Generador Diésel 3512B (50 HZ) Solo mercado de India | 1500 kVA

Grupos Electrógenos Diésel 3512B (50 Hz) Solo mercado de India

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
1500 kVA
1500 kVA
Valor nominal mínimo
1500 kVA
1500 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Información general

3512B (50 Hz) Solo mercado de India

Con una producción de potencia fiable desde 1500 kVA a 50 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3512 están diseñados para adaptarse a sus aplicaciones críticas, continuas, de emergencia y principales. Cada grupo electrógeno se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. Los grupos electrógenos ofrecen un sistema de bajo consumo de combustible.

Ventajas

Diseñado específicamente para India Regulaciones

Optimizados para un 11% menos consumo de combustible

Ahorro demostrado en costes y operativos

Sistema de control Cat Sistema de control

Diseñado para adaptarse al rendimiento del motor y el alternador

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Conjunto de grupos electrógenos Cat

Conjunto de grupos electrógenos Cat

  • Los prototipos de los grupos electrógenos Cat se han probado completamente
  • Acepta carga de bloques del 100 % en un solo paso y satisface los requisitos de carga de NFPA 110
  • Conforme a los requisitos de respuesta a transitorios y estado estacionario del estándar ISO 8528-5
Criterios de diseño

Criterios de diseño

El grupo electrógeno cumple los pasos de carga de bloque y respuesta a transitorios según ISO 8528-5.
Motor diésel Cat

Motor diésel Cat

  • Diseño fiable, resistente y duradero
  • Probado en campo en miles de aplicaciones en todo el mundo
  • Motor diésel de cuatro tiempos que combina un rendimiento constante con una excelente economía de combustible en un peso mínimo
Motor diésel Cat

Motor diésel Cat

  • Diseño fiable, resistente y duradero
  • Probado en campo en miles de aplicaciones en todo el mundo
  • Motor diésel de cuatro tiempos que combina un rendimiento constante con una excelente economía de combustible en un peso mínimo
Alternador SR5

Alternador SR5

  • La superior capacidad de arranque del motor minimiza la necesidad de sobredimensionamiento del alternador
  • Diseñado para igualar las características de rendimiento y potencia de los motores diésel Cat
  • Robusto aislamiento de clase H
Panel de control EMCP 4

Panel de control EMCP 4

  • Interfaz y navegación fácil de usar
  • Sistema escalable para satisfacer una amplia gama de requisitos de instalación
  • Módulos de expansión y programación específica para la obra para satisfacer los requisitos concretos de los clientes

Especificaciones del producto para 3512B (50 Hz) Solo mercado de India

Valor nominal máximo 1500 kVA 1500 kVA
Valor nominal mínimo 1500 kVA 1500 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje Voltaje bajo (415 voltios), medio y alto Voltaje bajo (415 voltios), medio y alto
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor 3512B TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos 3512B TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Cilindrada 3161.03 pulg³ 51.8 l
Relación de compresión 14.0:1 14.0:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador ADEM™ A3 ADEM™ A3
Longitud - Máxima 206.6 pulg 5249 mm
Anchura - Máxima 77.8 pulg 197 mm
Altura - Máxima 93.2 pulg 2367 mm

3512B (50 Hz) Solo mercado de India Equipos estándar

Sistema de refrigeración

  • Radiador o intercambiador de calor

Panel de control

  • EMCP 4.2

General

  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare 3512B (50 Hz) Solo mercado de India con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B

Grupos Electrógenos Diésel 3512B
Grupos Electrógenos Diésel 3512B
Grupos Electrógenos Diésel 3512B
Grupos Electrógenos Diésel 3512B