Control de integración y puesta en paralelo del motor (Engine Paralleling and Integration Control, EPIC)

Control de integración y puesta en paralelo del motor (Engine Paralleling and Integration Control, EPIC) Equipo de conmutación y controles de paralelismo

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Configuración
Sistema de control de puesta en paralelo modular (Panel de control maestro para los 2 primeros grupos electrógenos y discriminador opcional, paneles de control complementario separados para hasta 8 grupos electrógenos adicionales, control de puesta en paralelo de servicio y control de distribución)
Sistema de control de puesta en paralelo modular (Panel de control maestro para los 2 primeros grupos electrógenos y discriminador opcional, paneles de control complementario separados para hasta 8 grupos electrógenos adicionales, control de puesta en paralelo de servicio y control de distribución)
Modos de funcionamiento
Parada de emergencia con control maestro redundante, puesta en paralelo de servicios, control de picos y transición cerrada a/desde potencia del generador (con panel de control de servicio opcional)
Parada de emergencia con control maestro redundante, puesta en paralelo de servicios, control de picos y transición cerrada a/desde potencia del generador (con panel de control de servicio opcional)
Aplicación
LV y MV (208 V-27 kV)
LV y MV (208 V-27 kV)

Características de un vistazo

Cat

Características del producto

  • Conectividad fácil con disyuntor operado mediante electricidad montado en el generador o equipo de conmutación autosustentado con interruptor operado mediante electricidad
  • Red de supervisión Ethernet de alta velocidad
  • Tecnología maestra redundante
  • Respaldo suave de funciones de control maestras
  • Protección por contraseña de ajustes críticos
  • Arranque/para automáticos
  • Carga automática y distribución VAR
  • Coordinación automática “Dead Bus”
  • Control automático de factor de potencia cuando se pone en paralelo con la potencia del servicio público
  • Funciones de exclusión de carga programable/adición de carga
  • Pantalla táctil (HMI)

Especificaciones del producto para Control de integración y puesta en paralelo del motor (Engine Paralleling and Integration Control, EPIC)

Configuración Sistema de control de puesta en paralelo modular (Panel de control maestro para los 2 primeros grupos electrógenos y discriminador opcional, paneles de control complementario separados para hasta 8 grupos electrógenos adicionales, control de puesta en paralelo de servicio y control de distribución) Sistema de control de puesta en paralelo modular (Panel de control maestro para los 2 primeros grupos electrógenos y discriminador opcional, paneles de control complementario separados para hasta 8 grupos electrógenos adicionales, control de puesta en paralelo de servicio y control de distribución)
Modos de funcionamiento Parada de emergencia con control maestro redundante, puesta en paralelo de servicios, control de picos y transición cerrada a/desde potencia del generador (con panel de control de servicio opcional) Parada de emergencia con control maestro redundante, puesta en paralelo de servicios, control de picos y transición cerrada a/desde potencia del generador (con panel de control de servicio opcional)
Aplicación LV y MV (208 V-27 kV) LV y MV (208 V-27 kV)
Dispositivos de protección ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (Calidad industrial) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (Calidad industrial)
Dispositivos de protección ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Calidad industrial) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Calidad industrial)
Certificaciones UL/cUL 508 A UL/cUL 508 A
Carcasa del panel de control NEMA 12 NEMA 12
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 55 °C 0 °C a 55 °C
Temperatura de almacenamiento -20 °C a 60 °C -20 °C a 60 °C

Control de integración y puesta en paralelo del motor (Engine Paralleling and Integration Control, EPIC) Equipos estándar

Interruptor de selección automática instantáneo

  • Permite que el usuario devuelva el sistema al modo automático si falla una pantalla táctil

Control de integración y puesta en paralelo del motor (Engine Paralleling and Integration Control, EPIC) Equipos optativos

Panel de control del generador (para 3-10 grupos electrógenos)

  • Con indicaciones de posición de interruptor e interruptor de control del disyuntor

Panel de control de servicio (para el control y la puesta en paralelo con el servicio)

  • Con interruptor de bloqueo de cierre de servicio, indicaciones de posición de interruptor e interruptor de control del disyuntor

Dispositivo complementario de hardware 25

  • Proporciona protección de sincronización discreta adicional

Interfaz de tabla de datos

  • Incorpora interfaz con un sistema de gestión de edificios

Control de prioridad de demanda del generador

  • Una función de secuenciación de prioridad automática para modular el número de grupos electrógenos en línea para controlar los porcentajes de carga por máquina, contribuir a la eficiencia del combustible y mantener una capacidad de reserva suficiente

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare Control de integración y puesta en paralelo del motor (Engine Paralleling and Integration Control, EPIC) con otros productos considerados habitualmente.

Comprobar las ofertas actuales para  Control de integración y puesta en paralelo del motor (Engine Paralleling and Integration Control, EPIC)

Ver más ofertas