Generador Diésel C27 (60 HZ) | 680-800 kW

Grupos Electrógenos Diésel C27 (60 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
800 ekW
800 ekW
Valor nominal mínimo
635 ekW
635 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo combustible, equivalente a extraviales Tier 2
Bajo combustible, equivalente a extraviales Tier 2

Información general

Grupo electrógeno diésel de 680 - 800 ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel C27 se han desarrollado para aplicaciones críticas, de emergencia y principales. Con una potencia fiable de entre 635 y 800 ekW a 60 Hz, cada grupo electrógeno ha sido diseñado para cumplir los requisitos de respuesta transitoria de la norma ISO 8528-5 y soportar una carga de bloques del 100 %. El modelo C27 está certificado como sistema de bajo consumo de combustible y cuenta con el certificado de la EPA para uso de emergencia estacionario (Tier 2).

Ventajas

Población de campo 250,000 en servicio

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Integrado Cat Sistema de control

Diseñado para adaptarse al rendimiento del motor y el alternador

Capacidad de carga aceptada de clase G3 y acepta 100% carga de bloques

Puede gestionar cargas grandes sin afectar a las operaciones

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Conjunto de grupos electrógenos Cat

Conjunto de grupos electrógenos Cat

        
  • Los prototipos de los grupos electrógenos Cat se han probado completamente
  •     
  • Acepta una carga de bloques del 100 % y cumple los requisitos de carga de la norma NFPA 110 con una capacidad de aceptación de carga de clase G3
  •     
  • Conforme a los requisitos de respuesta a transitorios y estado estacionario del estándar ISO 8528-5
Motor diésel Cat

Motor diésel Cat

  • Diseño fiable, resistente y duradero
  • Probado en campo en miles de aplicaciones en todo el mundo
  • Motor diésel de cuatro tiempos que combina un rendimiento constante con una excelente economía de combustible en un peso mínimo
Alternador SR5

Alternador SR5

  • La superior capacidad de arranque del motor minimiza la necesidad de sobredimensionamiento del alternador
  • Diseñado para igualar las características de rendimiento y potencia de los motores diésel Cat
  • Robusto aislamiento de clase H
GCCP Y CAT ECS

GCCP Y CAT ECS

  • Interfaz y navegación fácil de usar
  • Sistema escalable para satisfacer una amplia gama de requisitos de instalación
  • Módulos de expansión y programación específica para la obra para satisfacer los requisitos concretos de los clientes
Sistema de refrigeración

Sistema de refrigeración

  • Diseñado para funcionar a temperaturas ambiente estándar de hasta 55 °C (131 °F)
  • Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información sobre las capacidades en ambientes y altitudes específicos
Certificaciones

Certificaciones

  • UL 2200
  • CSA
  • Certificación sísmica del IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Aprobación previa OSHPD

Especificaciones del producto para C27 (60 Hz)

Valor nominal máximo 800 ekW 800 ekW
Valor nominal mínimo 635 ekW 635 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Bajo combustible, equivalente a extraviales Tier 2 Bajo combustible, equivalente a extraviales Tier 2
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor C27 ATAAC, V-12, 4 tiempos, diésel enfriado por agua C27 ATAAC, V-12, 4 tiempos, diésel enfriado por agua
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Cilindrada 1649.47 pulg³ 27.03 l
Relación de compresión 16.1:1 16.1:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador ADEM™ A4 ADEM™ A4
Longitud - Máxima 184 pulg 4674 mm
Anchura - Máxima 67.8 pulg 1723 mm
Altura - Máxima 85.1 pulg 2162 mm

C27 (60 Hz) Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire: tipo carcasa de elemento sencillo con indicador de servicio

Panel de control

  • GCCP 1.2
  • Indicadores digitales
  • Indicadores de Advertencia/parada
  • Funciones de relés de protección programables
  • Comunicaciones
  • Entre las características se incluyen:

Sistema de refrigeración

  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula terminada en el borde de la base
  • ATAAC
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador dimensionado a 50 grados C
  • Ventilador y protector de correa

Sistema de escape

  • Salida con brida redonda ID de 203 mm (8 pulg)
  • Colector de escape, seco

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Enfriador de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles - instaladas
  • Filtros de combustible secundarios

Generadores y accesorios

  • El regulador de voltaje Integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator) incluye
  • Para configuraciones de sistemas de emergencia estacionarios (Emisiones Tier 2 de la EPA):
  • Conexiones de barra colectora:
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation) (PM) SR5
  • Para configuraciones de bajo BSFC:

Sistema de lubricación

  • Cárter de aceite de volumen estándar - 68 litros
  • Aceite lubricante
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Eliminación de gases: ventilación de cárter abierta dirigida a la parte delantera del conjunto
  • Radiador de aceite lubricante integral

Sistema de montaje

  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)
  • Raíles: montaje en el motor/generador/radiador

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Batería, soporte y cables - se envían sueltos
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Alternador de carga de 45 A

General

  • Pintura: "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante
  • Rotación estándar SAE
  • Servicio por el lado derecho
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 0 y SAE N.º 18

C27 (60 Hz) Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire estándar
  • Filtros de aire de servicio pesado
  • Filtros de aire de elemento doble

Sistema de arranque/carga

  • Cargadores de batería de carcasa de 20 amperios
  • Cargadores de batería de 10 amperios
  • Conjunto de batería de 24 V: secas
  • Motor de arranque neumático con control y silenciador
  • Calentador de espacio
  • Motores de arranque eléctricos de 24 voltios - Servicio pesado
  • Calentadores de camisa de agua

Disyuntores

  • Disyuntores de 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 y 3000 amperios, 3 polos, 100 % UL de capacidad nominal
  • Disyuntores con capacidad nominal conforme al estándar IEC, 2000 amperios, 3 polos
  • Disyuntores con capacidad nominal conforme al estándar IEC, 800 amperios, 4 polos

Paneles de control

  • Refuerzo de cable - Montado en la base
  • Refuerzo de cable - Montado en la parte superior
  • CAT ECS 200
  • Caja de ampliación lateral
  • Módulo anunciador remoto
  • Opciones de bloque auxiliar
  • Kit de montaje del mazo de cables del panel en montaje remoto
  • Terminales de disyuntor de montaje remoto
  • Paquetes locales de supervisión Modbus
  • Módulo DIO remoto
  • Telemática Cat Connect
  • Módulo de reparto de carga
  • Cubierta del panel a prueba de vandalismo
  • Módulo DIO instalado
  • Mazo de cables de montaje remoto
  • Módulos anunciadores

Sistema de refrigeración

  • Brida de tubo de radiador
  • Radiador para climas cálidos
  • Refrigerante de larga duración
  • Radiador certificado
  • Radiador estándar

Carcasas

  • Rejillas de carcasa
  • Carcasa con base de elevación o depósito de combustible
  • Soporte de panel
  • Panel de distribución de CA, luces y salida
  • Iluminación de la carcasa
  • Colores de la carcasa
  • Carcasa insonorizada especial
  • Opciones de depósito de combustible de carcasa
  • Paquete para climas fríos

Sistema de escape

  • Silenciadores
  • Codos
  • Bridas
  • Escape a través de pared
  • Conexiones flexibles
  • Sistema de protección y blindaje

Generador y accesorios

  • Generadores estándar de 60 Hz
  • Generadores de gama alta 60 Hz

Sistema de lubricación

  • Bombas de prelubricación
  • Regulador de nivel de aceite

Sistema de montaje

  • Tipos de base de montaje
  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte

Conexiones de alimentación

  • Barras colectoras en poste central
  • Entrada de cable - derecha/izquierda/trasera
  • Conexión a tierra del neutro
  • Conexiones de potencia - Derecha/Izquierda/Trasera

Informes/pruebas especiales

  • Informe de análisis de vibraciones torsionales
  • Informe de prueba del generador
  • Certificaciones sísmicas del IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Certificaciones sísmicas del OSHPD
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Certificación de prueba CSA especial
  • Prueba del motor de serie

General

  • Otras inspecciones
  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
  • Pintura especial
  • Inspección SGS

Compare C27 (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

C27 (60 Hz)

C27 (60 Hz)

C27 (60 Hz)

C27

Carcasa C27

C27 (60 Hz)
C27 (60 Hz)
C27 (60 Hz)
C27
Carcasa C27