Cat® serie CS

Cat® serie CS ATS TruOne - TruControl

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Intervalo de clasificación nominal
30 - 3000 A
30 - 3000 A
Tipo de transferencia
Transición abierta (CS), Transición retardada (CSD), Transición cerrada (CSCT)
Transición abierta (CS), Transición retardada (CSD), Transición cerrada (CSCT)
Tipo de interruptor
Contactor
Contactor

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Cat

Característica del producto

        
  • Detección de voltaje y frecuencia tanto de las fuentes como de la carga
  •     
  • Puerto USB para cargar/descargar ajustes
  •     
  • Conexión Bluetooth disponible y funciones de comunicación mejoradas
  •     
  • HMI de pantalla táctil en color con protección por contraseña
  •     
  • Botón y menú de ayuda integrados
  •     
  • Cinco paquetes programados y E/S
  •     
  • Supervisión del desgaste de los contactos, incluido el estado en tiempo real y la predicción del final de la vida útil de los contactos (solo 30- 1200 A)
  •     
  • Rápida respuesta del controlador a la recuperación de cortes y conmutación rápida (<50 ms)
Cat

Panel de control

        
  •     
  •     
  • TruOne L4 - HMI con pantalla táctil en color compatible con el software Ekip Connect, con funciones programables y E/S estándar, y respuesta rápida del controlador a la recuperación de cortes y conmutación rápida (<50 ms).
Cat

Funciones

        
  • Protección y alarma de alta corriente
  •     
  • Amplio rango de 200-480 V con configuración automática de los ajustes del sistema para un rango de 30-1200 A
  •     
  • Altos índices de resistencia y cierre en función del tiempo (WCR)
  •     
  • Capacidades de resistencia a corto plazo en cada bastidor (modelos CS, CSD y CSCT)
Cat

Normas

        
  •     
  •     
  • UL 1008, NFPA 70, 99, 101 y 110
  •     
  •     
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  •     
  •     
  • cUL
  •     
  •     
  •     
  • Emisiones conducidas y radiadas - CISPR 11:2009, Clase A
  •     
  •     
  •     
  • Prueba de inmunidad ESD - IEC/EN 61000-4-2 Clase B
  •     
  •     
  •     
  • RF radiada, prueba de inmunidad al campo electromagnético - IEC/EN 61000-4-3 10 V/m
  •     
  •     
  •     
  • Prueba de inmunidad a ráfagas/transitorios rápidos - IEC/EN 61000-4-4
  •     
  •     
  •     
  • Prueba de inmunidad a las sobretensiones - IEC/EN 61000-4-5 0,5 a 2 kV
  •     
  •     
  •     
  • Prueba de inmunidad conducida - IEC/EN 61000-4-6
  •     
  •     
  •     
  • Inmunidad a las caídas de voltaje y a las interrupciones - IEC/EN 61000-4-11
  •     
  •     
  •     
  • Prueba de inmunidad al voltaje armónico - IEC/EN 6100-4-13

Especificaciones del producto para Cat® serie CS

Intervalo de clasificación nominal 30 - 3000 A 30 - 3000 A
Tipo de transferencia Transición abierta (CS), Transición retardada (CSD), Transición cerrada (CSCT) Transición abierta (CS), Transición retardada (CSD), Transición cerrada (CSCT)
Tipo de interruptor Contactor Contactor
Nodos del producto UL: 30-200 A, 260-1200 A, 1600-3000 A UL: 30-200 A, 260-1200 A, 1600-3000 A
Voltaje y frecuencia nominales 200-480 VCA, 50/60 Hz 200-480 VCA, 50/60 Hz
Sistema de fase Monofásico y trifásico Monofásico y trifásico
Número de polos 2, 3 y 4 2, 3 y 4
Configuración neutra Neutro sólido, neutro conmutado, neutro solapado (opcional) Neutro sólido, neutro conmutado, neutro solapado (opcional)
Tipo de producto Transición abierta (I-II), Transición retardada (I-O-II), Transición cerrada (I-O-II) Solo 1600-3000 A Transición abierta (I-II), Transición retardada (I-O-II), Transición cerrada (I-O-II) Solo 1600-3000 A

Cat® serie CS Equipos estándar

Control

  • Pantalla táctil en color
  • Ajustes de voltaje y frecuencia: recogida y entrega
  • Ajustes de retardo: anulación momentánea, transferencia, parada del generador, descentrado (tipo de transicion retardada), pretransferencia, postransferencia, preseñal del elevador, postseñal del elevador y exclusión de carga.
  • Detección de fallos en la fuente: sin tensión, subtensión/sobretensión, falta de fase, desequilibrio de tensión, frecuencia no válida y secuencia de fases incorrecta.

Características adicionales

  • Indicaciones LED para ATS, estados S1 y S2
  • Entradas/salidas digitales programables
  • Configuración automática (voltaje, frecuencia, sistema de fases)
  • Prioridad de la fuente (fuente 1/2, sin prioridad)
  • Retransferencia manual
  • Monitor de fase (comprobación de sincronización)
  • Ejercicio del grupo electrógeno: carga, descarga
  • Módulo medidor de potencia integrado
  • Exclusión de carga
  • Reloj en tiempo real
  • Registro de incidencias
  • Mantenimiento predictivo
  • Medición de armónicos de voltaje y corriente

Accesorios

  • Contactos auxiliares para indicación de posición
  • Módulos digitales de entrada/salida (programados en fábrica)
  • Módulo de alimentación auxiliar 12-24 VCC para controlador
  • Módulos de comunicaciones

Capacidad de conectividad

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Sí
  • DeviceNet
  • Ethernet IP

Aplicaciones

  • Servicios públicos - Servicios públicos
  • Servicios públicos - Generador

Valores nominales UL de resistencia a cortocircuitos

  • Disyuntor coordinado WCR
  • WCR basado en el tiempo
  • Clasificaciones a corto plazo

Cat® serie CS Equipos optativos

Configuración neutra opciónal

  • Neutro solapado

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare Cat® serie CS con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

CS - ATS (especificaciones de Grade)

CS - ATS (especificaciones de Grade)

Comprobar las ofertas actuales para  Cat® serie CS

Ver más ofertas