Información general
Grupo electrógeno diésel móvil de 1515 ekW
Este grupo electrógeno de alquiler amplía la línea de Caterpillar de opciones de potencia de alquiler para mejorar la eficiencia y reducir los costes operativos y de propiedad. El XQC1600 está equipado con un sistema de control mejorado, diseñado para reducir el tiempo de instalación y de puesta en marcha. Está configurado para cambiar entre las frecuencias nominales de 50 y 60 Hz con solo pulsar un botón. El sistema de control incorpora funciones de simulación y programación de control de planta, lo que permite realizar una prueba completa del sistema antes de poner en marcha el grupo electrógeno. La avanzada autonomía del producto y sus capacidades de supervisión reducen los requisitos de mano de obra in situ, minimizan la exposición del operador a riesgos y permiten ver, archivar y analizar cómodamente los datos de mantenimiento y de rendimiento del lugar de trabajo. Resulta idóneo para entornos donde deba utilizarse de forma autónoma, en combinación con docenas de unidades en una solución de planta energética o como apoyo para sistemas de servicios públicos en todo el mundo.