Generador Diésel 3412C (50 HZ) | 680-900 kVA

3412C | 900 kVA Grupos Electrógenos Diésel

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible
Voltaje
380 a 415 voltios
380 a 415 voltios
Frecuencia
50 Hz
50 Hz

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Cat

Conjunto de grupos electrógenos Cat

  • Los prototipos de los grupos electrógenos Cat se han probado completamente
  • Acepta carga de bloques del 100 % en un solo paso y satisface los requisitos de carga de NFPA 110
  • Conforme a los requisitos de respuesta a transitorios y estado estacionario del estándar ISO 8528-5
Cat

Motor diésel Cat

  • Diseño fiable, resistente y duradero
  • Probado en campo en miles de aplicaciones en todo el mundo
  • Motor diésel de cuatro tiempos que combina un rendimiento constante con una excelente economía de combustible en un peso mínimo
Cat

Alternador SR500

  • La superior capacidad de arranque del motor minimiza la necesidad de sobredimensionamiento del alternador
  • Diseñado para igualar las características de rendimiento y potencia de los motores diésel Cat
  • Robusto aislamiento de clase H
Cat

Panel de control EMCP 4

  • Interfaz y navegación fácil de usar
  • Sistema escalable para satisfacer una amplia gama de requisitos de instalación
  • Módulos de expansión y programación específica para la obra para satisfacer los requisitos concretos de los clientes
Cat

Sistema de refrigeración

  • Diseñado para funcionar a temperaturas ambiente estándar de hasta 50 °C (122 °F)
  • Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información sobre las capacidades en ambientes y altitudes específicos
Cat

Certificaciones

  • Declaración de Conformidad de la UE
  • Declaración de incorporación UE
  • Certificado de conformidad (EAC, Eurasian Conformity)

Especificaciones del producto para 3412C | 900 kVA

Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 380 a 415 voltios 380 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Valor nominal mínimo 680 kVA 680 kVA
Valor nominal máximo 680 kVA 680 kVA
Modelo de motor 3412C TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos 3412C TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Cilindrada 1648.86 pulg³ 27.02 l
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire
Sistema de combustible Bomba y tuberías Bomba y tuberías
Tipo de regulador ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longitud - Máxima 162.4 pulg 4125 mm
Anchura: mínima 75 pulg 1906 mm
Anchura - Máxima 78.3 pulg 1989 mm
Altura - Máxima 75 pulg 1906 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 12039 lb 5461 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 13030 lb 5910 kg

3412C | 900 kVA Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, tipo carcasa de elemento sencillo con indicador de servicio

Panel de control

  • Panel de control GCCP
  • Botón pulsador de emergencia
  • Exceso de velocidad
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Frecuencia (Hz)
  • Sobrecorriente (50/51)
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Ciclo de arranque del motor
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Anunciador CAN remoto
  • Anunciador en serie remoto
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Módulo de E/S digital
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Presión del aceite baja
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Control de funcionamiento/automático/parada
  • 6 entradas digitales programables
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Entre las características se incluyen:
  • Compatible con los siguientes módulos opcionales:
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Ajuste de voltaje
  • Rev/min
  • Módulo de supervisión de la temperatura del generador
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • 2 salidas de relé programables (forma C)
  • Voltios de CC
  • Comunicaciones
  • Anunciador local
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Ajuste de velocidad
  • Parada de emergencia
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • temperatura del refrigerante
  • Indicación digital para:
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • kWh (total)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Secuencia de fase del generador
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • horas de funcionamiento
  • 2 salidas digitales programables
  • Cara delantera con sellado de entorno

Sistema de refrigeración

  • Ventilador y protectores de correa
  • Radiador con protección (dimensionado para 50 grados C)
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula, canalizada al borde de la base
  • Parada por nivel de refrigerante
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Sistema de escape

  • Tubo de escape flexible de acero inoxidable con brida de salida de estilo ANSI, junta, pernos y brida soldada de acoplamiento (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible primarios y secundarios
  • Separador de agua
  • Tuberías de combustible flexibles terminadas en la base
  • Bomba de cebado de combustible

Generador y accesorios

  • Detección trifásica
  • Terminación de barra colectora
  • SR4B autoexcitado
  • 2:1 voltios/Hz
  • Aumento de temperatura clase F
  • 12 conductores
  • Aislamiento de clase H
  • Caída reactiva
  • Regulador de voltaje VR6

Sistema regulador

  • Regulador electrónico Cat

Sistema de lubricación

  • Conducción de drenaje de aceite con válvula; canalizada al borde de la base
  • Filtro de aceite
  • Eliminación de gases, canalización a la parte delantera del radiador
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones de base, de acero formado, lineales entre la base y el motor-generador

Sistema de arranque/carga

  • Solenoide de corte de combustible
  • Alternador de carga de 45 amperios
  • Batería con soporte y cables
  • Motor de arranque de 24 voltios

3412C | 900 kVA Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire de elemento doble
  • Filtros de aire de servicio pesado
  • Filtros de aire de elemento doble

Disyuntores

  • 1250, 1600 A, 3 polos, No UL, clasificación nominal 100 %, derivación 24 voltios CC
  • 1600 A, 3 polos, No UL, clasificación nominal 100 %, derivación 24 voltios CC

Panel de control

  • Relé de fallo de conexión a tierra
  • Puerta del panel a prueba de vandalismo
  • Primeros anunciadores locales
  • Relé de parada/alarma común
  • Anunciador personalizado remoto
  • Panel de control GCCP
  • Generador con VFC
  • Panel de control GCCP
  • Paquete local de E/S diferenciadas
  • Paquete de supervisión de la temperatura del generador

Sistema de refrigeración

  • Brida de tubo de radiador
  • Calentadores de camisa de agua

Certificaciones europeas

  • Marca de conformidad de Eurasia (EAC, Eurasian Conformity)

Sistema de escape

  • Protectores de turboalimentador y colector
  • Kit de instalación a través de la pared
  • Kit de codos
  • Silenciadores

Generador y accesorios

  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Calentador de espacio
  • Regulador de voltaje digital
  • Generadores sobredimensionados y de gama alta

Sistema de lubricación

  • Bomba del cárter de aceite manual

Sistema de montaje

  • Base de depósito de combustible (1200 litros)

Informes/pruebas especiales

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0

Arranque/Carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Cargadores de batería
  • Baterías sobredimensionadas

Sistema regulador

  • Distribución de carga electrónica

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare 3412C | 900 kVA con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

3412C, vista delantera izquierda

3412C, vista delantera derecha

3412C, vista trasera derecha

3412C, vista trasera izquierda

3412C, vista delantera izquierda
3412C, vista delantera derecha
3412C, vista trasera derecha
3412C, vista trasera izquierda

Comprobar las ofertas actuales para  3412C | 900 kVA

Ver más ofertas