Cat ECS 400

Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat® Accesorios

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Aplicación
El Cat ECS 400 se utiliza en una variedad de microrredes, donde el Cat ECS 400 se puede configurar para satisfacer los requisitos específicos de los activos del sitio.
El Cat ECS 400 se utiliza en una variedad de microrredes, donde el Cat ECS 400 se puede configurar para satisfacer los requisitos específicos de los activos del sitio.
Tipo de módulo
La supervisión/control y la optimización de activos se pueden configurar con hasta 32 recursos energéticos distribuidos (DER).
La supervisión/control y la optimización de activos se pueden configurar con hasta 32 recursos energéticos distribuidos (DER).
Clasificación nominal de la carcasa
NEMA 1 montable en pared
NEMA 1 montable en pared

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Descripción general

Descripción general

El Cat® ECS 400 está diseñado para grandes instalaciones industriales y comerciales. El Cat ECS 400 integra una variedad de fuentes de energía tradicionales y renovables dentro de una microrred, proporcionando una supervisión y un control optimizados para hasta 32 activos de recursos energéticos distribuidos (DER).
Panel

Panel

        
  • Carcasa metálica resistente
  •     
  • NEMA 1 montable en pared
  •     
  • Pantalla táctil industrial en color de 396 mm (15,6 pulgadas)
  •     
  • Módulo de control electrónico Cat basado en PLC
  •     
  • Router Ethernet incluido
  •     
  • Módulo Ethernet de entrada/salida para la interconexión con ATS y otros relés
  •     
  • Protección del disyuntor de entrada (monofásico 120/240 VCA 50/60 Hz)
  •     
  • El mejor diodo de batería (BBD, Best Battery Diode) para respaldo
  •     
  • Dispositivo telemático Cat PLE702
  •     
  • Router para conexión a Internet a sistemas telemáticos con conexión Ethernet.
  •     
  • Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 40 °C (humedad relativa del 0 al 95 %)
  •     
  • Protección contra sobretensiones y rayos
Cat

Interfaz de usuario

Proporciona una interfaz gráfica hombre-máquina (HMI) a todos los elementos de control para simplificar las interacciones del operador con los activos DER. Incluye visualización del sistema e interfaz de usuario para el control manual o automático de los DER.
Cat

Despacho de recursos energéticos distribuidos (DER)

Los DER, incluidos, entre otros, los grupos electrógenos, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y otras fuentes renovables, se controlan desde el Cat ECS 400 para:
        
  • Contribución energética de cada uno de los recursos energéticos distribuidos (RED) para maximizar la penetración de las fuentes de energía renovables y la fiabilidad del sistema. La prioridad para el uso de recursos distribuidos se puede cambiar desde la interfaz de usuario del Cat ECS 400.
  •     
  • Optimización del rendimiento de los activos según rutinas preprogramadas que pueden ajustarse mediante criterios seleccionables por el usuario. Las rutinas de optimización pueden basarse en varios parámetros diferentes, como minimizar el coste del combustible, optimizar el funcionamiento del motor, programar horarios configurables por el usuario para la carga y descarga y la exportación/importación a la red, cargar las baterías solo con energía fotovoltaica o maximizar la fiabilidad del sistema.
Cat

Control de importación/exportación de red

El Cat ECS 400 regulará la cantidad de potencia activa y reactiva exportada desde los recursos energéticos distribuidos (DER) a la red eléctrica en función de un punto de ajuste programable.
Cat

Soluciones personalizadas de servicios de ingeniería Cat

El Cat ECS ofrece la opción de que los servicios de ingeniería Cat personalicen soluciones para satisfacer los requisitos de grandes instalaciones en todo el mundo.
 

Especificaciones del producto para Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat®

Aplicación El Cat ECS 400 se utiliza en una variedad de microrredes, donde el Cat ECS 400 se puede configurar para satisfacer los requisitos específicos de los activos del sitio. El Cat ECS 400 se utiliza en una variedad de microrredes, donde el Cat ECS 400 se puede configurar para satisfacer los requisitos específicos de los activos del sitio.
Tipo de módulo La supervisión/control y la optimización de activos se pueden configurar con hasta 32 recursos energéticos distribuidos (DER). La supervisión/control y la optimización de activos se pueden configurar con hasta 32 recursos energéticos distribuidos (DER).
Clasificación nominal de la carcasa NEMA 1 montable en pared NEMA 1 montable en pared

Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat® Equipos estándar

Códigos y estándares aplicables

  • UL 508A; Tenga en cuenta que es posible que los códigos no estén disponibles en todas las configuraciones de modelos. Consulte con su distribuidor Cat local para conocer la disponibilidad.
  • NEMA tipo 1
  • Cumple con SunSpec®

Componentes estándar

  • El mejor diodo de batería (BBD, Best Battery Diode) para el suministro de energía de respaldo.
  • Conmutador gestionado que ofrece comunicación configurable entre instalaciones y seguridad mejorada para garantizar la integridad de la red. Una conexión de puerto Ethernet (4 hilos) para la conexión en red de los recursos energéticos distribuidos (DER) del cliente.
  • El sistema telemático PLE702 (véase LEHE22212) permite el registro de datos de 300 canales durante 1,5 días (requiere suscripción para su visualización).

Módulos Ethernet de entrada/salida

  • Admite la capacidad ampliada de entradas/salidas (E/S) del control Cat ECS 400: - E/S analógicas y digitales - Detección de temperatura (RTD).
  • Configurar E/S para cualquier evento (función de lectura y escritura).
  • Interfaz con un único ATS y otros relés que permite la exclusión/adición de carga con hasta ocho (8) interruptores de carga.
  • Opciones de paquete montado y/o envío suelto (véase LEHE22466).

Modos de control | Automático | Conectado a la red - Submodos (16):

  • Funcionamiento en isla no planificado o modo de espera de emergencia - Transición cerrada (con descarga suave) o transición abierta.
  • Funcionamiento en isla planificado o intencional
  • Detección de carga/demanda de carga - Basada en la prioridad de los activos o el equilibrio de las horas de funcionamiento del motor. Adapta automáticamente la capacidad de los activos en línea a las cargas.
  • Desconexión/conexión de carga - Desconexión automática o manual de hasta ocho (8) etapas.
  • Paralelo de servicio público, importación de energía de la red - Se mantiene el punto de ajuste mínimo de importación en kW.
  • Paralelo de servicio público, exportación de energía a la red - Se mantiene el punto de ajuste de exportación objetivo.
  • Operaciones de carga base paralelas de servicios públicos
  • Modo económico - Todos los grupos electrógenos y activos no renovables que consumen combustible apagados.
  • Modo de fiabilidad - Al menos un activo de alta prioridad que "consume combustible" encendido.
  • Programación - 5 programas y 6 segmentos. Programación de despacho de BESS basada en año, mes, hora, día y segmento del día - 5 programas y 6 segmentos - Programación de importación y exportación para potencia activa y reactiva basada en hora, día y segmento del día.
  • Modo de suavización de carga - Despacho de carga no estable utilizando los activos disponibles durante períodos de tiempo específicos.
  • 3 modos de eficiencia flexibles 1, 2 y 3 que se pueden configurar en función de las prioridades de los grupos de activos
  • Adición y eliminación proactivas - Capacidad para poner en marcha manualmente grupos electrógenos adicionales en previsión de cargas elevadas. - Apagar manualmente los grupos electrógenos en lugar de esperar a que se produzca una caída de LSLD cuando el cliente sabe que se están desconectando grandes cargas
  • Modo de control reactivo de red - Hay 4 ajustes de control de potencia reactiva disponibles - VAr constante, PF constante, curva Volt-VAr y curva Watt-VAr.

Modos de control | Automático | Fuera de red (isla) - Submodos (7):

  • Adición y eliminación proactivas - Capacidad para poner en marcha manualmente grupos electrógenos adicionales en previsión de cargas elevadas - Apagado manual de los grupos electrógenos en lugar de esperar a la caída de LSLD cuando el cliente sabe que se están desconectando cargas elevadas.

Modos de control | Manual |

  • Comunicaciones, modo de prueba de asignación de potencia para la puesta en marcha de las instalaciones. Controle manualmente los activos y el sistema de microrred.

Modos de control | Inactivo |

  • Solo supervisión - Cat ECS 400 cede el control a otro controlador de la instalación.

Modos de control | Desactivado |

  • Desactivado

Control remoto de disyuntor Cat

  • Funciones de protección de servicios públicos - Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI) - Sobretensión/subtensión (59/27) - Sobrefrecuencia/subfrecuencia (81O/U) - Tasa de cambio de frecuencia (ROCOF) (81R) - Comprobación de sincronización (25).

Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat® Equipos optativos

Telemática

  • Hasta 800 canales de almacenamiento de datos por segundo durante 1,5 días, dependiendo del número de dispositivos o equipos conectados al PLE702 (véase LEHE22212), con opciones para: • Móvil (n.º de pieza 550-3269) o • Radio satelital + móvil (n.º de pieza 545-3987) (Requiere suscripción para visualización).

Control remoto de disyuntor Cat

  • El Cat ECS 400 utiliza un dispositivo externo opcional para el control del disyuntor de detección de servicios públicos.

Opciones de carcasa

  • Ventana de seguridad • Toma de corriente y luz interior Toma de corriente y luz de 120 VCA, 5 A. • El sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) con batería de fosfato de hierro y litio (LFP), cuando está completamente cargado, proporciona una autonomía mínima de 10 minutos con una carga de CC de 150 vatios.

Servicios de ingeniería Cat

  • Equipo global que ofrece soluciones avanzadas para satisfacer las especificaciones de los clientes, entre las que se incluyen: • Soluciones personalizadas de control de Cat ECS • Hardware Cat ECS integrado con equipos de conmutación de distribución • Secuencia de operaciones especificada por el cliente • Informes de pruebas según la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) • Soluciones integradas de interruptor de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch) que incluyen integridad de la señal de arranque remoto y generación de informes. • Capacidad de rendimiento ampliada: - Instalaciones con múltiples buses - Protecciones avanzadas de servicios públicos - Funcionalidad de exclusión de carga - adición de carga (LS/LA) de más de 8 etapas - Configuraciones de PLC redundantes - Embalaje resistente a la intemperie (IP54 / NEMA 3R o IP52 / NEMA 12). - HMI más grandes - Hasta 250 recursos energéticos distribuidos (DER).
  • HMI fuera del paquete: El Cat ECS 400 admite una pantalla HMI con todas las funciones mediante la incorporación de un conmutador Ethernet no gestionado. La interfaz gráfica interactiva con pantalla táctil en color de 396 mm (15,6") sirve para mostrar las condiciones de alarma del sistema, las indicaciones de estado y los avisos. (Envíe la pantalla HMI suelta sin la caja del panel).
  • Instalaciones híbridas avanzadas para más de 32 DER - Se utiliza el código base desarrollado por Caterpillar para satisfacer las necesidades energéticas de los clientes en instalaciones complejas que requieren hasta 250 DER. Póngase en contacto con su distribuidor Cat local para obtener más información.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat® con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat®

Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat®

Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat®

Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat®

Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat®

Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat®
Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat®
Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat®
Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat®
Sistema de control de energía (ECS) 400 Cat®