MEC500

MEC500 Cargador de Equipos Móvil

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia nominal (entrada de CA)
500 kW
500 kW
Intervalo de voltaje (entrada de CA)
400-660 VCA
400-660 VCA
Intervalo de frecuencia
50 o 60 Hz
50 o 60 Hz

Características de un vistazo

Carga de batería ultrarrápida

Carga de batería ultrarrápida

  • Capacidad de salida de 300-1.000 voltios.
  • Capacidad de salida de corriente de 0-700 amperios.
  • Potencia de hasta 500 kW.
  • Regeneración de potencia para la red eléctrica.
  • Capacidad para aumentar el voltaje y adaptarlo así a voltajes de entrada variables.
  • Corriente de salida ajustable para diversas tecnologías o tipos de baterías.
  • Puede utilizarse en paralelo junto a otras unidades adicionales para aumentar la capacidad de potencia.
  • Extremo frontal activo CA:CC trifásico para un control de la potencia de entrada de cuatro cuadrantes.
  • Salida de convertidor CC:CC intercalado trifásico para un estricto control del voltaje y unas variaciones de corriente mínimas.
Cat

Fiabilidad integrada

  • Puede arrastrarse sobre su base deslizante o elevarse con horquillas o un cucharón. La unidad puede bajarse a un pozo minero utilizando las argollas de elevación de uso militar.
  • La unidad, preparada para soportar altas vibraciones, actividad sísmica y cargas de impacto, cuenta con un montaje de aislamiento sobre la base deslizante, algo de lo que también disponen los módulos de control electrónico (ECM).
  • El MEC500, que cumple la norma IP66 en virtud del estándar IEC 60529, protege los componentes críticos frente al polvo y el agua, incluidas las secciones de la caseta donde se realizan las conexiones eléctricas de entrada y salida.
  • Componentes integrados: el sistema de aire acondicionado sellado, el sistema de deshumidificación, el radiador Cat integrado y los dos ventiladores de actuación proporcional a la demanda garantizan la refrigeración.
  • Diseñado para soportar el impacto de desprendimientos de rocas leves conforme a los estándares ISO 2867.
  • El cable de carga patentado por Cat (disponible en dos longitudes: 10 o 15 m/33 o 49 pies) está revestido de metal para ofrecer una mayor protección mecánica y eléctrica.
  • Capacidad para funcionar a una altitud de entre 3.600 m (11.800 pies) por encima del nivel del suelo y 4.500 m (14.700 pies) por debajo del nivel del suelo.
Cat

Funcionamiento sencillo y seguro

  • El cargador comprueba la resistencia del aislamiento y la presencia de posibles cortocircuitos en el cable antes de energizar la salida.
  • Si se carga el LHD Cat R1700, todas las funciones de carga se podrán gestionar con el teclado de la máquina R1700. La función de inicio automático se podrá configurar para que la carga se inicie una vez que se haya establecido la conexión con la máquina.
  • Si se cargan otros equipos, el cargador se podrá iniciar y parar con un sencillo teclado de 6 funciones.
  • Si se extrae un conector sin pulsar el botón de parada, el cargador iniciará un procedimiento de parada de emergencia.
  • El MEC500 cuenta con una pantalla integrada que simplifica el diagnóstico y la resolución de problemas. El puerto de carga del R1700 está constantemente midiendo la temperatura, el voltaje y la corriente para detectar posibles fallos. Los fallos o errores se comunican al operador a través de la pantalla y las advertencias acústicas.
  • El sistema de gestión del vehículo alimentado por batería indica al MEC500 exactamente qué se necesita. Si las baterías de la máquina necesitan una carga de 600 amperios, el MEC500 le enviará dicha carga. Para una mayor comodidad, el operador de la máquina podrá controlar el ciclo de carga desde el interior de la cabina o a través de la pantalla ubicada en el MEC500.
  • El cargador cuenta con monitores de aislamiento de línea integrados en la entrada de CA y la salida de CC. Cuando se utilizan varios cargadores en paralelo, los monitores de aislamiento de línea se coordinarán automáticamente entre sí para ofrecer una total protección contra fallos a tierra.
  • Deberá instalarse un transformador de aislamiento cerca del cargador.

Especificaciones del producto para MEC500

Potencia nominal (entrada de CA) 500 kW 500 kW
Intervalo de voltaje (entrada de CA) 400-660 VCA 400-660 VCA
Intervalo de frecuencia 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz
Suministro de entrada (entrada de CA) Aislamiento de tierra (IT) trifásico Aislamiento de tierra (IT) trifásico
Salida de voltaje 300-1.000 VCC 300-1.000 VCC
Corriente nominal (salida de CC) 700 amperios 700 amperios
Salida de cable - Conector patentado por Cat 700 amperios 700 amperios
Salida de cable - Conector CCS (opcional) 200 amperios (con refrigeración por líquido opcional hasta 500 amperios en desarrollo) 200 amperios (con refrigeración por líquido opcional hasta 500 amperios en desarrollo)
Intervalo de temperatura ambiente de funcionamiento -25 °C a +50° C (13 °F a 122° F) -25 °C a +50° C (13 °F a 122° F)
Almacenamiento -40 °C a +80° C (-40 °F a +176° F) -40 °C a +80° C (-40 °F a +176° F)
Interfaz de control CAN CAN
Tipo de control IEC 61851-23/24 (con CAN) IEC 61851-23/24 (con CAN)
Cumplimiento de normativas y seguridad CSA M421; UL2202 (en desarrollo) CSA M421; UL2202 (en desarrollo)
MEC500 3650 lb 1656 kg
MEC500 con base deslizante opcional 4490 lb 2037 kg

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare MEC500 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cargador de Equipos Móvil MEC500

Cargador de Equipos Móvil MEC500

Cargador de Equipos Móvil MEC500

Cargador de Equipos Móvil MEC500

Cargador de Equipos Móvil MEC500

Cargador de Equipos Móvil MEC500

Cargador de Equipos Móvil MEC500
Cargador de Equipos Móvil MEC500
Cargador de Equipos Móvil MEC500
Cargador de Equipos Móvil MEC500
Cargador de Equipos Móvil MEC500
Cargador de Equipos Móvil MEC500

Solución de carga rápida de equipos alimentados por batería

Solución de carga rápida de equipos alimentados por batería

360 View

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología